1. Home
Inżynieryjna agencja badawcza przeprowadza testy elektrycznego samochodu sportowego w tunelu aerodynamicznym. Profesjonalista pracuje na laptopie, zmieniając opcje testowania.

ROZWIĄZANIE PLM

Zarządzanie cyklem życia produktu w branży motoryzacyjnej

Przyspiesz rozwój produktu, począwszy od definicji produktu, przez opracowanie koncepcji, rozwój, aż po weryfikację i walidację, integrując układy mechaniczne, elektryczne, elektroniczne i oprogramowania w ramach ujednoliconej platformy. Nasze rozwiązania są skalowalne i odpowiednie dla firm każdej wielkości.

Optymalizacja rozwiązania PLM dla branży motoryzacyjnej

Klienci oczekują nowych, zaawansowanych technologicznie funkcji o krótkim czasie wprowadzenia na rynek. Oznacza to konieczność szybkiego opracowywania i dostarczania produktów najwyższej klasy, w tym elektryczne, autonomiczne i współdzielone pojazdy mobilne wyposażone w funkcje łączności. Gdy dodać do tego ciągle zmieniające się przepisy, złożoność całego procesu, od opracowania projektu do walidacji, rośnie jeszcze bardziej.

55%

tylko 55% produktów jest wprowadzanych na rynek zgodnie z harmonogramem (Gartner)

20%

z 45% opóźnionych premier 20% nie spełnia wewnętrznych celów (Gartner)

100%

czołowych producentów oryginalnego wyposażenia (OEM) w branży motoryzacyjnej korzysta z rozwiązania Teamcenter.

W jaki sposób, w obliczu tych presji, można nie tylko wprowadzać innowacje, lecz także wytwarzać produkty wysokiej jakości i szybko wprowadzać je na rynek, utrzymując przy tym koszty w ryzach?

Wprowadź rozwiązanie do zarządzania cyklem życia produktu (PLM), aby zbudować system danych, który umożliwi współpracę w całym przedsiębiorstwie, w czasie rzeczywistym, na podstawie jednego źródła informacji: od projektu, przez prototypowanie i testowanie, po produkcję i dalej.

00:00
00:00

Jakie możliwości oferuje oprogramowanie PLM?

PLM to system zarządzania informacjami. Integruje dane, procesy i aplikacje biznesowe w całym cyklu życia produktu.

Dzięki temu rozwiązaniu można skrócić czas wprowadzania produktów na rynek, poprawić ich jakość, zwiększyć wydajność i obniżyć koszty, podejmując świadome decyzje na podstawie danych w czasie rzeczywistym.

Teamcenter, nasze rozwiązanie PLM dla branży motoryzacyjnej, pozwala przyspieszyć proces rozwoju

Rozwiązanie zapewnia identyfikowalność ze ścieżką audytu od koncepcji po produkcję, zautomatyzowanie badanie i wyboru projektu oraz ciągłą weryfikację i walidację. Dzięki wdrożeniu w chmurze zespoły mają dostęp do niego w dowolnym miejscu i czasie. Poznaj możliwości rozwiązania PLM dla branży motoryzacyjnej, które umożliwiają osiąganie lepszych wyników.

Inżynierka pracująca przy komputerze.

Rozwój oparty na wymaganiach

  • Rejestrowanie, współpraca i obsługa wymagań w różnych organizacjach i u różnych dostawców
  • Łączenie wymagań od źródła do implementacji
  • Ciągła weryfikacja projektu produktu pod kątem zgodności z wymaganiami
Zarządzanie projektami CAD układów elektrycznych.

Współpraca między domenami

  • Zarządzanie MCAD, ECAD i narzędziami, danymi i procesami symulacyjnymi
  • Ponowne wykorzystanie danych i podzespołów
  • Zarządzanie relacjami i zależnościami
  • Zarządzanie bibliotekami części w narzędziach ECAD
  • Użycie i ponowne użycie biblioteki modeli z wielu dziedzin i obejmujących wiele cech
Mężczyzna trzymający wiertarkę.

Zarządzanie listami BOM i konfiguracją

  • Dostęp do wszystkich danych definicji produktu: mechanicznych, elektrycznych, elektronicznych, oprogramowania, wymagań, specyfikacji
  • Integracja list BOM w różnych systemach; realizacja procesów na późniejszym etapie z zastosowaniem inżynieryjnej listy BOM
  • Umożliwianie uczestnikom procesu przeglądania zmian
Wizualizacja rozwiązania Teamcenter.

Wizualna współpraca nad produktem

  • Wirtualna walidacja za pomocą zestawów narzędzi do analizy wielu list BOM i danych wielodomenowych
  • Zmniejszenie liczby błędów dzięki śledzeniu dyskusji, znaczników i zmian w odpowiednim kontekście
  • Usprawnienie współpracy w procesie weryfikacji projektu dzięki danym 3D na żywo
Teamcenter X

Bezpłatna, 30-dniowa wersja próbna oprogramowania PLM

Wypróbuj rozwiązanie Teamcenter X już dziś i odkryj możliwości systemu PLM w modelu oprogramowanie jako usługa. Zapoznaj się z najczęstszymi przypadkami użycia, takimi jak CAD, zarządzanie zmianami i listami materiałowymi BOM, wraz ze wstępnie skonfigurowanymi rozwiązaniami branżowymi.

Kobieta patrząca na monitor komputera

Użytkownicy portalu G2 uznali Teamcenter za najlepsze oprogramowanie PLM

Według użytkowników portalu G2 Teamcenter jest najlepszym oprogramowaniem PLM dla przedsiębiorstw każdej wielkości. Zapoznaj się z tabelą porównawczą rozwiązań PLM, aby dowiedzieć się więcej.

Trzy ikony wyróżnienia G2 Leader Summer 2024.

Wyróżnienie dla najlepszego oprogramowania PLM

Oprogramowanie Teamcenter zostało uznane przez firmę Forrester Research za najlepsze rozwiązanie PLM.

Oprogramowanie Teamcenter otrzymało najwyższe możliwe oceny w największej liczbie kategorii w porównaniu z innymi ocenianymi rozwiązaniami w raporcie The Forrester Wave™: Product Lifecycle Management for Discrete Manufacturers, 1. kwartał 2023.

Baner wyróżnienia Forrester Wave Leader 2023 dla oprogramowania PLM dla producentów dyskretnych.
Nasi projektanci są bardzo zadowoleni z oprogramowania Teamcenter. (...) Mogą współpracować i udostępniać dane z o połowę większą efektywnością. (...) Udało się zwiększyć ponowne wykorzystanie projektów o 50%, skracając czas i zmniejszając koszty w całym procesie.
Gustav Kågesson, kierownik działu projektowania, NP Innovation

Wdrażaj rozwiązanie PLM ze wsparciem i szkoleniami

Z łatwością rozpocznij wdrażanie zarządzania cyklem życia produktu. Nasza oferta wsparcia i usług ułatwi przeprowadzenie całego procesu.

Wdrożenie na własnych zasadach

Wprowadź rozwiązanie Teamcenter w chmurze, korzystając z usług wybranego dostawcy lub modelu SaaS firmy Siemens. Możesz też wdrożyć lokalnie i zarządzać wraz z zespołem IT. Nie jest to tylko rozwiązanie dla dużych przedsiębiorstw.

Uzyskaj dostęp do szkoleń

Zastosuj rozwiązanie Teamcenter i z łatwością opanuj jego elementy. Skorzystaj ze szkoleń dostępnych na żądanie i prowadzonych przez instruktora.

Dołącz do społeczności

Dołącz do dyskusji i uzyskaj odpowiedzi na swoje pytania od ekspertów w dziedzinie rozwiązania Teamcenter.

Często zadawane pytania

Oprogramowanie do zarządzania cyklem życia produktu (PLM) pomaga przedsiębiorstwom z branży motoryzacyjnej przyspieszyć wprowadzanie innowacji, od koncepcji po produkcję.

W wielu przedsiębiorstwach wiedza na temat produktów i procesów jest rozproszona po różnych systemach, bazach danych i komputerach. Oprogramowanie PLM zapewnia szkielet wątku cyfrowego, który łączy wszystkie informacje związane z produktem i procesami. Bezpieczny, a zarazem łatwo dostępny system PLM może być używany z poziomu wielu aplikacji przez różne zespoły.

Dowiedz się więcej

Obejrzyj

Materiał wideo | Szybkie rozpoczęcie pracy z rozwiązaniem PLM Teamcenter X w modelu SaaS

Materiał wideo | Rozwiązanie PLM Teamcenter X w chmurze powstało, by rozwijać się wraz z rozwojem Twojej działalności

Posłuchaj

Infografika | Co to jest rozwiązanie PLM i dlaczego warto wybrać system w chmurze?

Infografika | Zapewnienie identyfikowalności ze ścieżką audytu w przyspieszonym procesie rozwoju produktu

Przeczytaj

Case study | Rozwiązanie PLM pomaga producentom z branży motoryzacyjnej skrócić cykl rozwoju produktu o 30%

Case study | Rozwiązanie PLM pomaga producentom z branży motoryzacyjnej obniżyć koszty i skrócić czas procesu rozwoju

Porozmawiajmy!

Skontaktuj się z nami w przypadku pytań lub komentarzy. Służymy pomocą!