Zachowania i preferencje konsumentów szybko się zmieniają. Aby zachować konkurencyjność, przedsiębiorstwa muszą się szybko dostosować, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na zrównoważone i zdrowe produkty najwyższej jakości. W jaki sposób mogą osiągnąć te cele? Odpowiedzią jest rozwiązanie do zarządzania recepturami produktów, które zwiększa integralność i dostępność danych w wielu działach oraz oferuje odpowiednie funkcje rozwoju i symulacji produktów.
Dzięki takiemu podejściu przedsiębiorstwo może priorytetowo podejść do efektywności opracowywania innowacji z zastosowaniem najnowocześniejszej technologii i przeprowadzić transformację procesu projektowania produktów i zarządzania recepturami.
W jaki sposób można ułatwić współpracę między działem badawczo-rozwojowym (R&D) i produkcją oraz przyspieszyć efektywność innowacji, jednocześnie zaspokajając rosnące zapotrzebowanie na ekologiczne i zdrowe produkty najwyższej jakości?
Odpowiedzią jest wdrożenie rozwiązania do zarządzania recepturami produktów, które zwiększa integralność i dostępność danych między różnymi działami oraz oferuje odpowiednie funkcje rozwoju i symulacji produktów.
Oprogramowanie do zarządzania recepturami produktów ułatwia integrację danych badawczo-rozwojowych i produkcyjnych z procesami, aby radykalnie przyspieszyć przekazywanie projektów końcowych produktów do produkcji na masową skalę.
Możliwość pracy z jednej centralnej lokalizacji ułatwia ponowne wykorzystanie danych i współpracę między działami, a także wczytywanie dokumentów, kamieni milowych i terminów. Można przy tym zagwarantować, że informacje są udostępniane tylko odpowiednim użytkownikom.
Wszystkie specyfikacje produktów można przechowywać w jednym centralnym repozytorium, wspólnym dla całego przedsiębiorstwa, aby mieć pewność, że wszyscy członkowie zespołu zawsze pracują na podstawie bieżącej wersji specyfikacji.
Od opracowania formuły po automatyczne agregowanie wszystkich istotnych informacji pochodzących z centralnego repozytorium zarządzania specyfikacjami – rozwiązanie umożliwia zachowanie zgodności z przepisami.
Streamline and orchestrate all related processes and connect applications in a single source of truth. Support your formulators, lab technicians, scientists and researchers with applications for developing and optimizing your formulations to designing experiments and outlining processes.
Digitalizacja naszej produkcji za pomocą Opcenter pozwala nam działać zwinniej i wydajniej, mieć większą kontrolę nad zarządzaniem zasobami, tworzyć przejrzystą komunikację, obniżać koszty i gwarantować identyfikowalność.
Z łatwością rozpocznij proces zarządzania recepturami produktów. Nasza oferta wsparcia i usług poprowadzi Cię przez cały ten proces.
Wprowadź rozwiązanie Ocenter w chmurze, korzystając z usług wybranego dostawcy lub modelu SaaS firmy Siemens. Możesz też wdrożyć lokalnie i zarządzać wraz z zespołem IT. Nie jest to tylko rozwiązanie dla dużych przedsiębiorstw.
Zastosuj rozwiązanie Opcenter i z łatwością opanuj jego elementy. Skorzystaj ze szkoleń dostępnych na żądanie i prowadzonych przez instruktora.
Dołącz do dyskusji i uzyskaj odpowiedzi na swoje pytania od ekspertów w dziedzinie rozwiązania Opcenter.
Materiał wideo | Przyspieszenie rozwoju zrównoważonych innowacji w rozwiązaniu Opcenter
Webinar na żądanie | Przyspieszenie tworzenia i walidacji receptur za pomocą oprogramowania do projektowania produktów
Podcast | Zrównoważony rozwój i strategia transformacji cyfrowej
Podcast | Inteligentna produkcja i zrównoważony rozwój
Infografika | Większa efektywność innowacji w projektowaniu produktów konsumpcyjnych
Artykuł techniczny | Realizacja zrównoważonej produkcji pakowanych towarów konsumpcyjnych
Skontaktuj się z nami w przypadku pytań lub komentarzy. Służymy pomocą!