1. Home
Zespół korzystający z oprogramowania do projektowania produktów.

Rozwiązanie CAD

Projektowanie produktów mechanicznych

Zwiększ efektywność i jakość projektowania produktów dzięki wydajnemu, zintegrowanemu pakietowi rozwiązań do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD). Usuwaj bariery utrudniające innowacje, projektuj z myślą o zrównoważonym rozwoju i obniżaj koszty rozwoju, korzystając z naszych skalowalnych, elastycznych rozwiązań dla firm każdej wielkości.

Przyspiesz procesu projektowania produktów mechanicznych

Klienci oczekują złożonych, wysokiej jakości i zrównoważonych produktów, które są dostarczane szybko. Aby zapewnić konkurencyjność, należy opracowywać i wprowadzać na rynek innowacyjne projekty, które spełniają potrzeby zmieniającego się rynku w krótszym czasie, w najwyższej jakości, z mniejszą liczbą problemów i po konkurencyjnych cenach.

Problem w projektowaniu produktów polega obecnie na tym, że wiele firm nadal korzysta z niepołączonych ze sobą systemów projektowania, które nie obsługują kompleksowego podejścia do projektowania produktów nowej generacji. Aby osiągnąć sukces, projekt musi być w pełni zintegrowany z symulacją, walidacją, produkcją i pozostałą częścią procesu rozwoju produktu.

62%

Modelowanie oparte na historii jest niepodatne na zmiany

62% inżynierów uważa, że modelowanie oparte na historii może być wydajne, ale nieelastyczne. Projektowanie koncepcyjne jest spowalniane przez wstępne planowanie; zaimportowane modele muszą być odtwarzane, a wprowadzanie zmian w projekcie na późnym etapie jest trudne.

49%

Niezbędne jest szybkie tworzenie wstępnego projektu

49% użytkowników CAD ocenia możliwość szybkiego tworzenia wstępnych projektów jako istotny problem, a dodatkowe 40% twierdzi, że możliwość ponownego wykorzystania istniejących projektów jest najwyższym priorytetem.

22%

Współpraca na wyższym i niższym szczeblu ma kluczowe znaczenie

22% użytkowników oprogramowania CAD stwierdziło, że największym wyzwaniem jest dla nich współpraca z wewnętrznymi zespołami lub partnerami z działów projektowania i produkcji.

Jak szybciej projektować i dostarczać na rynek wysokiej jakości produkty nowej generacji?

Zastosuj zintegrowane rozwiązanie do projektowania produktów mechanicznych, aby przyspieszyć podejmowanie decyzji i wprowadzanie produktów na rynek. Zwiększ produktywność nawet o 60%, umożliwiając wspólne i jednoczesne projektowanie na całym świecie.

00:00
00:00

Co oferuje rozwiązanie do projektowania produktów mechanicznych?

Jako zintegrowany zestaw narzędzi, oprogramowanie do projektowania produktów wspiera każdy aspekt rozwoju produktu, zachowując integralność danych i założenia projektowe. Poprawia projekt pod kątem jakości, bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju, jednocześnie umożliwiając dostosowanie i optymalizację kosztów.

Wprowadzaj innowacje dzięki NX CAD, naszemu oprogramowaniu do projektowania produktów.

Odblokuj bliźniaka cyfrowego swojego produktu. Uzyskaj więcej niż proste modelowanie i dokumentację dzięki zintegrowanym narzędziom, które obejmują cały proces rozwoju produktu. Nasze oprogramowanie zapewnia kompletne, zintegrowane środowisko cyfrowe, od wstępnego projektu koncepcyjnego po szczegółowy projekt, aby usprawnić współpracę.

Osoba pracująca przy projektowaniu koncepcyjnym.

Mechanical conceptual design

  • Tworzenie pomysłów i koncepcji dla nowego produktu, systemu lub komponentu mechanicznego
  • Określ podstawowe aspekty i cechy produktu poprzez kreatywną eksplorację, burzę mózgów i szkicowanie
Zespół pracujący nad projektem.

Mechanical preliminary design

  • Doprecyzowanie początkowej koncepcji
  • Przekształć koncepcję w konkretny, praktyczny projekt, który można wykorzystać do dalszego rozwoju produktu i produkcji
Mężczyzna pracuje na platformie do projektowania.

Mechanical detailed design

  • Twórz kompleksowe i bardzo szczegółowe plany, rysunków i specyfikacji dla produktu, komponentu lub systemu mechanicznego
  • Przekształć projekty koncepcyjne i wstępne w praktyczny i możliwy do wyprodukowania projekt produktu
Kobieta pracująca na komputerze.

Composite structures design

  • Projektuj, symuluj i wytwarzaj konstrukcje kompozytowe w sposób bardziej wydajny i dokładny
NX CAD

30-dniowa bezpłatna wersja próbna oprogramowania do projektowania produktów

Wypróbuj rozwiązanie NX CAD i odkryj możliwości wiodącego oprogramowania do projektowania produktów mechanicznych. Instalacja nie jest wymagana, więc możesz rozpocząć projektowanie w ciągu kilku minut. Uzyskaj dostęp do wstępnie skonfigurowanych branżowych wersji próbnych z licencjami, przykładowymi modelami, plikami danych i wstępnie załadowanymi plikami instrukcji.

Kobieta trzymająca tablet.

Cenione, wielokrotnie nagradzane oprogramowanie CAD

Oprogramowanie NX CAD to coś więcej niż ogromne możliwości. Uzyskasz wsparcie na drodze do sukcesu na każdym kroku.

Zobacz, dlaczego rozwiązanie NX CAD konsekwentnie otrzymuje wysokie oceny za:

  • Łatwość obsługi i konfiguracji
  • Wszechstronność
  • Modelowanie i wizualizację
  • Jakość wsparcia
Banery nagród G2 2023.
Przed wdrożeniem oprogramowania NX nasz cykl rozwoju trwał od 12 do 14 miesięcy. Dzięki NX udało nam się go skrócić do 6–8 miesięcy. Jest to duże osiągnięcie — nie tylko z uwagi na proporcjonalne ograniczenie kosztów, ale przede wszystkim z powodu zwiększenia wydajności naszego działu rozwoju produktu w takim stopniu, że jesteśmy obecnie w stanie co roku tworzyć dodatkowy model.
Matteo Tenni, Inżynier ds. produktów, MET

Dowiedz się więcej

Wdrożenie na własnych zasadach

Opcje wdrażania dostosowane do potrzeb zespołów każdej wielkości obejmują środowisko lokalne, środowisko zwirtualizowane lub usługę świadczoną strumieniowo od dostawcy chmury publicznej.

Uzyskaj dostęp do szkoleń

Zacznij korzystać z Akademii Siemens Xcelerator. Opanuj oprogramowanie NX CAD i zostań ekspertem w dziedzinie projektowania produktów mechanicznych.

Dołącz do społeczności

Nawiąż kontakt z innymi projektantami, naucz się nowych technik, podziel się pomysłami i stale poszerzaj swoją wiedzę w zakresie projektowania produktów mechanicznych.

Często zadawane pytania

Dowiedz się więcej

Obejrzyj

Webinarium na żądanie | Możliwości inteligentnego projektowania generatywnego i symulacji produktów

Webinarium na żądanie | CAD w chmurze z chmurą Microsoft Azure

Webinarium na żądanie | Oprogramowanie CAD nowej generacji do projektowania pojazdów ciężarowych

Posłuchaj

Podcast | Szybkie projektowanie za pomocą oprogramowania NX CAD

Podcast |

Podcast na temat współpracy ECAD-MCAD | Korzyści z projektowania w chmurze

Przeczytaj

E-book | Przewodnik dla inżynierów dotyczący opartej na chmurze współpracy CAD i zarządzania danymi

Artykuł techniczny | Ujednolicenie projektowania płytek drukowanych ECAD-MCAD dzięki najlepszym praktykom opartym na współpracy

Infografika | Typowe wyzwania CAD i sposoby ich pokonywania