1. Home
Inżynier pracujący przy komputerze.

ROZWIĄZANIA DLA SEKTORA PRODUKCJI CZĘŚCI

Przyspieszenie produkcji części

Kompleksowe oprogramowanie do wytwarzania części umożliwia kompleksową transformację produkcji: dzięki zintegrowanemu oprogramowaniu obsługującemu procesy CAD, CAM, CMM, robotyki, wytwarzania addytywnego itp. można efektywnie planować i realizować produkcję we współpracy z innymi uczestnikami procesów.

Większa wydajność produkcji części

Spełnienie oczekiwań klientów w zakresie szybkich terminów dostaw, niemal idealnej dokładności i innowacyjnych produktów wymaga elastycznych procesów produkcji części nowej generacji. Wielu producentów polega jednak w dalszym ciągu na tradycyjnych (i często nieefektywnych) procesach zbudowanych na bazie specjalistycznych, niepowiązanych ze sobą rozwiązaniach i częściowej automatyzacji.

Aby sprostać wymaganiom klientów, a jednocześnie osiągnąć niezbędną produktywność i marże zysku,należy zautomatyzować procesy oraz połączyć je z zespołami, systemami i maszynami. Umożliwia to zdefiniowanie optymalnego procesu produkcji części oraz osiągniecie wydajności pracy hali produkcyjnej.

Zgodnie z wynikami badania Lifecycle Insights:

27%

27% inżynierów uważa, że opóźnienia w produkcji są spowodowane przede wszystkim przekazywaniem danych między różnymi programami i trudnymi do uwzględnienia zmianami projektowymi.

21%

21% respondentów twierdzi jednak, że nie mogą polegać wyłącznie na oprogramowaniu CAM pod względem tworzenia niezawodnych ścieżek narzędzi i są zmuszeni regularnie modyfikować je ręcznie w aplikacjach.

50%

Wielu producentów w dalszym ciągu stosuje niepowiązane ze sobą przepływy informacji, a ponad 50% z nich nadal polega na autonomicznych systemach CAD i CAM. Takie podejście może być czasochłonne i przyczyniać się do wydłużenia czasu dostaw.

W jaki sposób można produkować wysoce precyzyjne, dostosowane do potrzeb klienta i zrównoważone komponenty wysokiej jakości na dużą skalę, a jednocześnie poprawić ogólną produktywność i rentowność?

Odpowiedzią jest wdrożenie zintegrowanego oprogramowania do tworzenia narzędzi i wytwarzania części, które umożliwia zautomatyzowanie i bezproblemowe połączenie projektowania, produkcji i procesów w wirtualnym zakładzie obróbki maszynowej przy użyciu sprawdzonego, zaawansowanego pakietu narzędzi i rozwiązań programowych.

00:00
00:00

Jakie możliwości oferuje oprogramowanie do wytwarzania części?

Dzięki bezproblemowo zintegrowanym rozwiązaniom do wirtualizacji produkcji części można szybciej dostarczać części odznaczające się wysoką precyzją oraz sprawnie programować maszyny CNC, roboty, drukarki 3D i urządzenia pomiarowe. Zapewnienie łączności między ludźmi, systemami i maszynami przy użyciu wątku cyfrowego ułatwia efektywną współpracę.

Zwiększenie produktywności zakładów obróbki maszynowej

Dzięki zintegrowanemu rozwiązaniu CAD/CAM, które zapewnia kompletne, zintegrowane środowisko cyfrowe od wstępnego projektu koncepcyjnego po gotowe części, można usprawnić produkcje części. Ten ujednolicony system zapewnia bezproblemowe przechodzenie między modelami 3D w różnych aplikacjach i optymalizację przepływu informacji na potrzeby produkcji.

Członkowie zespołu pracujący wspólnie.

Oprogramowanie CAM

Zautomatyzowanie programowanie maszyn CNC (sterowanych numerycznie) i robotów, aby wytwarzać precyzyjne części z zastosowaniem zaawansowanych technologii ścieżek narzędzi i zintegrowanej symulacji opartej na G-kodzie.

Mężczyzna pracujący z drukarką 3D.

Wytwarzanie addytywne

Rozwiązanie umożliwia projektowanie i symulowanie innowacyjnych produktów, przygotowywanie ich do druku 3D oraz wytwarzanie, a także tworzenie złożonych części o ulepszonej geometrii przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości odpadów materiałowych.

Mężczyzna pracujący z aplikacją do programowania w otoczeniu biurowym.

Kontrola jakości części

Przy użyciu rozwiązania w pętli zamkniętej, łączącego funkcje programowania, realizacji i analiz przy użyciu danych maszyn pomiarowych (CMM) można sprawnie przeprowadzać walidację części pod kątem wymagań jakościowych.

Mężczyzna pracujący z oprogramowaniem do projektowania na komputerze.

Projektowanie narzędzi i mocowań

Za pomocą aplikacji do projektowania opartego na procesach można zautomatyzować projektowanie asocjatywnych form wtryskowych, matryc wykrawających i wytłaczających oraz osprzętu.

Mężczyzna pracujący na tablecie.

Zarządzanie danymi i procesami

Jedno źródło danych produkcyjnych zapewnia łączność między działami inżynieryjnymi i halą produkcyjną, aby zwiększyć wydajność i poprawić jakość produkcji części.

NX CAM

30-dniowa bezpłatna wersja próbna oprogramowania do wytwarzania części

Wypróbuj oprogramowanie NX CAM już dziś i odkryj wysokowydajną produkcję części.

Zaprogramuj dowolne zadanie przy użyciu jednego systemu CAM. Usprawnij obróbkę maszynową z zastosowaniem zaawansowanych technologii, zautomatyzuj programowanie NC i wydłuż czas pracy maszyn.

Kobieta trzymająca tablet.

Sprawdzony, zaufany lider w dziedzinie oprogramowania CAM

Oprogramowanie NX CAM to coś więcej niż ogromne możliwości. Przekonaj się, dlaczego oprogramowanie NX CAM niezmiennie cieszy się uznaniem użytkowników.

Banery G2.
Dzięki oprogramowaniu NX jesteśmy w stanie odwzorować cały proces produkcyjny, od projektowania i programowania CAM po wytwarzanie addytywne i zapewnienie jakości, używając tylko jednej aplikacji. W ciągu 10 dni udało nam się stworzyć nowy komponent od wstępnego pomysłu do części gotowej do użycia. Stosując nasz poprzedni proces, poświęcilibyśmy na to kilka tygodni.
Thomas Hilger,, dyrektor zarządzający i właściciel,, Lightway

Wdrażaj rozwiązanie NX ze wsparciem i szkoleniami.

Z łatwością rozpocznij proces wytwarzania części. Nasze dostosowane do potrzeb wsparcie i elastyczna oferta poprowadzą Cię przez cały proces.

Skalowalność na miarę indywidualnych potrzeb

Bądź na bieżąco dzięki bezproblemowej integracji oprogramowania NX CAM z naszym szerszym rozwiązaniem do wirtualizacji produkcji. Dzięki szerokiej gamie oprogramowania do druku 3D, robotyki, projektowania linii produkcyjnych itp. można sprawnie reagować na zmieniające się potrzeby branży.

Uzyskaj dostęp do szkoleń

Zacznij korzystać z Akademii Siemens Xcelerator. Opanuj tajniki oprogramowania NX CAM, aby stać się ekspertem w dziedzinie optymalizacji procesów tworzenia narzędzi i wytwarzania części.

Dołącz do społeczności

Nawiąż kontakt z innymi ekspertami w dziedzinie produkcji, ucz się nowych technik, dziel się pomysłami i stale poszerzaj swoją wiedzę w zakresie tworzenia narzędzi i wytwarzania części.

Często zadawane pytania

Dowiedz się więcej

Obejrzyj

Materiał wideo | Od projektu do formy: budowa quadkoptera

Webinar na żądanie | Wysokowydajne toczenie przyspieszające produkcję części

Materiał wideo | Oprogramowanie NX firmy Siemens umożliwia opracowywanie pionierskich rozwiązań w zakresie bezcementowych protez stawu kolanowego

Posłuchaj

Podcast | Przyszłość inteligentnych maszyn i inteligentnych branż

Podcast | Rozważna transformacja cyfrowa produkcji

Podcast | Inteligentna produkcja i zrównoważony rozwój

Przeczytaj

Infografika | Na czym polega przewaga nowoczesnych, zwirtualizowanych zakładów obróbki maszynowej wyprzedzają tradycyjnym podejściem

E-book | Dowiedz się, jak przekształcić czas wytwarzania zamówienia w atut przedsiębiorstwa

Case study | Nagradzany producent form polega na oprogramowaniu NX