1. Home
Duży niebieski statek towarowy na oceanie.

Multidyscyplinarne rozwiązanie do projektowania statków

Inżynieria morska

Multidyscyplinarne rozwiązanie, które obejmuje projektowanie, walidację i produkcję, zapewnia wszystkim uczestnikom procesu inżynierii morskiej dostęp do ujednoliconych informacji.

Dlaczego inżynieria morska?

Wobec rosnącego zapotrzebowania na zaawansowane technologicznie i ekologiczne statki branża stoczniowa zmaga się z problemem w postaci rozproszonych i odizolowanych od siebie rozwiązań, które uniemożliwiają efektywne projektowanie. Zespoły projektowe potrzebują jednego źródła danych i zintegrowanego przepływu informacji, który połączy wszystkie zespoły inżynieryjne zajmujące się projektowaniem statków. Odkryj korzyści odnoszone przez przedsiębiorstwa z branży morskiej dzięki kompleksowym rozwiązaniom do inżynierii morskiej.

30%

Większa wydajność zużycia paliwa

Dzięki zautomatyzowanym przepływom informacji i analizom mechaniki płynów (CFD) można zmniejszyć zużycie paliwa (Bar Technologies).

50%

Krótszy proces rozwoju

Wdrożenie rozwiązania PLM pozwala skrócić proces rozwoju aż o 50% (Tech Clarity).

20%

Krótszy czas poświęcany na testy

Stosując narzędzia symulacyjne 3D można skrócić czas poświęcany na testy o 20%. Wirtualne prototypowanie przynosi korzyści w postaci skrócenia cyklu testowania i oszczędności finansowych (Brabant Engineering).

Jak nadążyć za rosnącą złożonością nowoczesnych projektów statków?

Przedsiębiorstwa stoczniowe potrzebują systemów projektowania i zarządzania, które są w stanie efektywnie przetwarzać ogromne ilości danych i umożliwią projektowanie całych klas statków. Korzystając z cyfrowego bliźniaka i oprogramowania umożliwiającego stosowanie multidyscyplinarnego podejścia do projektowania statków, można usprawnić procesy i zwiększyć wydajność.

Kompleksowe, multidyscyplinarne rozwiązanie do inżynierii i produkcji statków łączy zespoły i udostępnia im bezproblemowy, zintegrowany przepływ informacji, aby umożliwić współpracę i współbieżne projektowanie produktów do różnych zastosowań w branży morskiej.

00:00
00:00

Kompleksowe rozwiązania dla przemysłu stoczniowego zapewniają przewagę konkurencyjną

Dzięki cyfrowemu bliźniakowi można przyspieszyć projektowanie wszystkich typów statków, na każdym etapie procesu projektowania i produkcji.

Oprogramowanie do inżynierii morskiej 3D wspiera wprowadzanie innowacji

Stosując rozwiązanie do inżynierii morskiej można przyspieszyć proces projektowania statku za sprawą bezproblemowego przepływu informacji na wszystkich etapach procesu, a także zapewnić projektantom możliwość szybkiego wyszukiwania i pobierania danych oraz kompleksowej współpracy.

Odkrywaj funkcje umożliwiające multidyscyplinarną współpracę na każdym etapie.

Duży statek wycieczkowy w marinie.

Projektowanie początkowych konstrukcji statku

  • Szybkie definiowanie i analizowanie początkowych powierzchni kadłuba
  • Manipulowanie wyposażeniem i standardowymi częściami w przestrzeni 3D, aby zdefiniować ogólny układ statku
  • Sprawdzanie poprawności architektury okrętowej za pomocą obliczeń masy i stateczności pustego statku
  • Wyczerpująca walidacja architektury układu zasilania statku
Duży jacht w doku.

Projektowanie aspektów funkcjonalnych statku

  • Definiowanie pierwszo- i drugorzędnych konstrukcji w ramach rozwoju konstrukcji stalowych
  • Tworzenie schematów procesów oraz schematów hydraulicznych i pneumatycznych układów sterowania
  • Tworzenie funkcjonalnego projektu instalacji elektrycznej z zastosowaniem systemowego podejścia do definiowania elektrycznych systemów sterowania
Widok z lotu ptaka na statek towarowy płynący po oceanie.

Szczegółowe projektowanie statków

  • Zarządzanie zmianami w trakcie ewolucji projektu dzięki pełnej łączności topologicznej między etapami projektowania
  • Rozwój konstrukcji i przedziałów statku z definicjami parametrycznymi
  • Zdefiniowanie wyposażenia przy użyciu w pełni zintegrowanych rozwiązań do zoptymalizowanego prowadzenia okablowania i projektowania układów HVAC
Fragment konstrukcji kadłuba statku na podporach z przechodzącym obok mężczyzną w stroju ochronnym.

Projektowanie statków na potrzeby produkcji

  • Zautomatyzowanie tworzenie i reorganizacja złożeń produkcyjnych konstrukcji statku w celu ułatwienia planowania produkcji
  • Zoptymalizowanie wydajność produkcji dzięki narzędziom do automatyzacji wytwarzania płyt i zagnieżdżania
  • Monitorowanie postępów, planowanie kosztów i czasu oraz łatwiejsze sekwencjonowanie produkcji

Zapoznaj się ze szkoleniami i usługami z zakresu inżynierii morskiej

Oferujemy liczne i zróżnicowane szkolenia na żądanie z zakresu inżynierii morskiej, a także planowe kursy dla osób fizycznych i firm. Nasze usługi związane z rozwiązaniami do inżynierii morskiej obejmują również wsparcie przy wdrażaniu i uruchamianiu, usługi serwisowe oraz pomoc techniczną u klienta.

Wdrażanie i uruchamianie

Po zainstalowaniu oferujemy opcjonalne wsparcie techniczne w okresie rozruchu, lokalnie u klienta lub zdalnie, aby dostosować rozwiązanie do procedur i metod pracy stosowanych w stoczni.

Usługi serwisowe

Świadczymy usługi serwisowe, które obejmują coroczne aktualizacje i nowe funkcje naszych rozwiązań inżynierii morskiej, a także stałe wsparcie techniczne dostępne przez Internet, telefon i pocztę elektroniczną.

Pomoc techniczna dostępna u klienta

Na życzenie zapewniamy również pomoc techniczną u klienta, aby umożliwić użytkownikom pogłębianie wiedzy, doskonalenie umiejętności operacyjnych oraz opanowanie udoskonaleń i nowych funkcji wprowadzonych w najnowszych wersjach rozwiązania.

Często zadawane pytania

Obejrzyj

Webinar na żądanie | Multidyscyplinarna optymalizacja w przemyśle stoczniowym i inżynierii morskiej

Webinar na żądanie | Wizualizacja produktu przy użyciu cyfrowego bliźniaka dla branży morskiej

Posłuchaj

Podcast | Przyszłość branży morskiej wyznacza transformacja cyfrowa

Przeczytaj

Case study | Optymalizacja 50-letniego doświadczenia w budowie jachtów

Case study | Firma Sunseeker usprawnia budowanie jachtów, podwajając tempo produkcji

Porozmawiajmy o branży morskiej!

Skontaktuj się z nami w przypadku pytań lub komentarzy. Służymy pomocą!