1. Home
Kobieta w zakładzie produkcyjnym trzymająca tablet.

ROZWIĄZANIE MES

Oprogramowanie systemu do realizacji produkcji

Zastosuj inteligentne podejście do produkcji, aby uzyskać pełną widoczność i identyfikowalność swojej produkcji. Zoptymalizuj procesy produkcyjne, aby zapewnić lepszą wydajność produkcji, zrównoważony rozwój oraz zgodność z przepisami, jakość i bezpieczeństwo.

Usprawnienie realizacji i procesów produkcji

Zarządzanie i optymalizacja procesów produkcyjnych jest wyzwaniem większym niż kiedykolwiek, ponieważ klienci wymagają produktów bardzo złożonych, zrównoważonych i często dostosowanych do potrzeb klienta. Chcą, aby były one dostarczane szybciej, przy jednoczesnym zachowaniu konkurencyjnych cen i najwyższej jakości.

Oczekują dostosowania produkcji do tych wymagań, a także zakłóceń, takich jak niedobory w łańcuchu dostaw. Jeśli stosujesz procesy ręczne i odizolowane systemy, które ograniczają widoczność informacji o produkcji, osiągnięcie takiej elastyczności w realizacji i procesach produkcji staje się zniechęcającym wyzwaniem, które może poważnie obniżyć wydajność i rentowność.

Skróć czas wprowadzania produktów na rynek, wdrażając zintegrowane procesy i komunikację oraz eliminując ręczne wprowadzanie danych. (Deoleo)

Wykorzystaj jedno źródło danych, aby zwiększyć dokładność i wydajność. (Siemens Industrial Turbomachinery)

Wyeliminuj rozdzielone procesy oparte na dokumentach papierowych, aby zwiększyć wydajność produkcji i obniżyć koszty produkcji. (Meccanotecnica Umbra S.p.A.)

W jaki sposób można zmaksymalizować wydajność operacyjną i nadal zapewniać korzyści klientom i firmie?

Wdrożenie systemu realizacji produkcji (MES): kompleksowe rozwiązanie, które jest zgodne z zasadami inteligentnej produkcji i umożliwia monitorowanie oraz synchronizację działań produkcyjnych w całym zakładzie. Dzięki oprogramowaniu MES możesz uzyskać pełną kontrolę nad procesami produkcyjnymi w czasie rzeczywistym, aby zapewnić bardziej elastyczną, zrównoważoną i świadomą produkcję, która dostosowuje się do wymagań, jakie należy spełnić.

00:00
00:00

Co umożliwia oprogramowanie MES?

Korzystaj z oprogramowania MES do zarządzania, monitorowania i kontrolowania procesów produkcyjnych w całej hali produkcyjnej. Uzyskaj informacje w czasie rzeczywistym o działaniach produkcyjnych, zasobach i materiałach, aby podejmować decyzje oparte na danych i poprawiać jakość procesów produkcji.

Przyspiesz rozwój dzięki Opcenter Execution, naszemu oprogramowaniu MES

Określ i wdróż najbardziej efektywne procedury produkcji. Śledź i monitoruj stan produkcji i przydział pracy. Umożliwiaj szybką identyfikację i rozwiązywanie problemów produkcyjnych w czasie rzeczywistym. Spersonalizuj rozwiązanie za pomocą wbudowanych funkcji niskokodowych, aby zmaksymalizować wydajność.

Kobieta trzymająca tablet.

Planowanie konfiguracji realizacji

  • Utworzenie jednego źródła rzetelnych informacji na potrzeby listy materiałowej (BOM) produktu, kroków procesu i konfiguracji listy zasobów (BOR)
  • Wirtualizacja specyfikacji i metod realizacji procesów specyficznych dla zakładu
  • Zapewnianie intuicyjnych instrukcji pracy dla operatorów w hali produkcyjnej

User ​experience

  • Achieve low-code-tailored user experience.
  • Experience unparalleled ease-of-use and flexibility of low-code development capabilities to rapidly create tailored and adaptable user interfaces.
  • Utilize pre-defined templates to achieve fast and efficient standardization.
Dwie osoby obserwujące produkcję.

Zarządzanie zleceniami produkcyjnymi

  • Tworzenie i śledzenie zleceń produkcyjnych oraz zarządzanie nimi
  • Planowanie optymalnych harmonogramów produkcji i gromadzenie informacji o zapasach wymaganych do realizacji procesów produkcji
  • Wysyłanie zleceń produkcyjnych do realizacji do sprzętu i personelu
Dwóch mężczyzn rozmawiających i patrzących na tablet.

Analiza danych

  • Kontekstualizacja procesów i danych dotyczących zasobów w celu odkrycia głównej przyczyny odchyleń i zidentyfikowania środków zaradczych
  • Analiza czasu cykli jednostek produkcyjnych, wykorzystania zasobów, wykorzystania sprzętu, uzysku i wydajności pod kątem ich ulepszania
  • Aktualizowanie rejestrów Identyfikowalności i genealogicznych

Total cost of ownership

  • Achieve reduced ​total cost of ownership (TCO).
  • Leverage multi-plant architecture support with open database, low-code environment and artificial intelligence (AI) integration to reduce TCO of your MES solution.
Mężczyzna trzymający tablet.

Realizacja procesów

  • Śledzenie i rejestrowanie statusu produkcji
  • Sprawdzanie, czy seria, partia lub produkt zostały wyprodukowane zgodnie z wymogami jakościowymi
  • Wdrażanie, egzekwowanie i śledzenie procesów dyspozycji zgodnie z wytycznymi i korporacyjnymi działaniami naprawczymi

Bezpłatna wersja próbna oprogramowania Opcenter Intelligence Cloud

Rozpocznij bezpłatny 30-dniowy okres próbny korzystania z Opcenter Intelligence Cloud — naszego rozwiązania analitycznego typu „oprogramowanie jako rozwiązanie”, które konsoliduje dane produkcyjne w cenne informacje w celu zwiększenia wydajności zakładu.

Dwóch członków zespołu pracujących na tablecie.

Wiodące rozwiązanie do realizacji produkcji

Firma Siemens Digital Industries Software po raz kolejny uznana za lidera w raporcie Magic Quadrant™ 2023 firmy Gartner® dotyczącym systemów realizacji produkcji

Dowiedz się, dlaczego firma Siemens Digital Industries Software otrzymała wysokie oceny za możliwości klienta MES, strategię łańcucha dostaw i nie tylko.

Kobieta korzystająca z tabletu.
Digitalizacja naszej produkcji za pomocą Opcenter pozwala nam działać zwinniej i wydajniej, mieć większą kontrolę nad zarządzaniem zasobami, tworzyć przejrzystą komunikację, obniżać koszty i gwarantować identyfikowalność.
Rafael Pérez de Toro, Dyrektor ds. jakości, Deoleo

Wdrażaj oprogramowania MES ze wsparciem i szkoleniami

Z łatwością rozpocznij swoją przygodę z systemem MES. Nasza oferta wsparcia i usług poprowadzi Cię przez cały ten proces.

Spersonalizuj swoje rozwiązanie MES

Wykorzystaj możliwości wbudowanych funkcji niskokodowych, takich jak Mendix, aby tworzyć unikalne, gotowe rozwiązania spersonalizowane pod kątem potrzeb biznesowych.

Uzyskaj dostęp do szkoleń

Zastosuj rozwiązanie Opcenter Execution i z łatwością opanuj jego elementy. Skorzystaj ze szkoleń dostępnych na żądanie i prowadzonych przez instruktora.

Dołącz do społeczności

Dołącz do dyskusji i uzyskaj odpowiedzi na swoje pytania od ekspertów w dziedzinie rozwiązania Polarion.

Często zadawane pytania

Dowiedz się więcej

Obejrzyj

Webinar na żądanie | Wykorzystaj personalizację niskokodową dla oprogramowania MES

Webinar na żądanie | Spersonalizowany system MES dla branży motoryzacyjnej

Materiał wideo | System realizacji produkcji i masowa personalizacja

Posłuchaj

Podcast | Racjonalna transformacja cyfrowa w produkcji

Podcast | Innowacje technologiczne w gamie najważniejszych produktów Siemens Opcenter Execution

Przeczytaj

Artykuł techniczny| Przekształcenie procesów produkcji dzięki elastycznemu

systemowi MES Artykuł techniczny | Zwiększenie wydajności produkcji dzięki spersonalizowanemu systemowi MES

Broszura informacyjna | Spersonalizowany system MES dla branży produktów szybkozbywalnych, spożywczej i chemicznej