Wielu producentom wciąż brakuje kilku kluczowych elementów zarządzania logistyką: zintegrowanej strategii łańcucha dostaw, ustrukturyzowanej współpracy z uczestnikami procesów, a także ustandaryzowanych, zwirtualizowanych, zautomatyzowanych i elastycznych procesów oraz systemów. Te braki ograniczają dostęp do danych sieci logistycznej, utrudniając efektywne działanie, zwiększając ryzyko wzrostu kosztów produkcji i dostaw oraz zmniejszając zadowolenie klientów z powodu opóźnień w dostawach.
Rozwiązanie do zarządzania logistyką ułatwia rozwiązanie tych problemów dzięki połączeniu planowania i realizacji działań logistycznych oraz jednoczesnej integracji wszystkich uczestników procesu w ramach scentralizowanego systemu usprawniającego współpracę. Dzięki temu można wykorzystać dostępne dane do wykonywania analiz, symulacji, monitorowania i optymalizacji sieci logistycznych.
Dzięki oprogramowaniu do zarządzania logistyką można osiągnąć następujące korzyści:
Szczegółowe obliczenia przestrzeni ładunkowej i precyzyjne analizy powiązanych kosztów pozwalają obniżyć koszty transportu aż o 13%. (REICHHART Logistik)
Dzięki konsolidacji przejazdów i zminimalizowaniu pustych przebiegów można ograniczyć emisje aż o 22%. (REICHHART Logistik)
Symulacja pojemności transportowej i optymalizacja dostępnej pojemności pojazdów umożliwia zwiększenie efektywności transportu aż o 18%. (REICHHART Logistik)
Jak zapewnić niezawodne, elastyczne, zrównoważone i opłacalne zaopatrzenie i dostawy na potrzeby produkcji w obliczu nieprzewidywalnych wyzwań związanych z łańcuchem dostaw?
Wdrożenie rozwiązania do zarządzania logistyką pozwala planowanie i realizację procesów logistycznych i produkcyjnych. Skutkuje to optymalizacją procesów i umożliwia optymalizację procesów, proaktywne zarządzanie zakłóceniami logistyki wewnętrznej i płynne dostosowywanie zleceń produkcyjnych.
Oprogramowanie do zarządzania logistyką stanowi kompleksowe rozwiązanie do planowania i realizacji logistyki w odniesieniu do łańcucha dostaw. Ułatwia zsynchronizowanie logistyki i produkcji, a także osiągnięcie celów w zakresie zrównoważonego rozwoju, umożliwiając spełnienie rosnących wymagań klientów i zobowiązań wynikających z przepisów.
Zastosowanie kompleksowego cyfrowego bliźniaka sieci dostaw i procesów logistycznych umożliwia wdrożenie solidnej strategii łańcucha dostaw, która jest w pełni zintegrowana z projektowaniem i realizacją produktów i produkcji.
Dzięki łatwemu zintegrowaniu istniejących systemów, usprawnieniu komunikacji w całym przedsiębiorstwie oraz między podmiotami w łańcuchu dostaw można zapewnić pełną przejrzystość logistyki wewnętrznej i zewnętrznej.
Zaawansowane funkcje zapewniające dostęp do szczegółowych informacji w czasie rzeczywistym i umożliwiające podejmowanie lepszych decyzji wspierają i usprawniają współpracę między wszystkimi uczestnikami procesów logistycznych.
Rozwiązanie umożliwia zminimalizowanie wpływu na środowisko, wzmocnienie działań w zakresie odpowiedzialności społecznej i zbudowanie bardziej zrównoważonego łańcuch dostaw, a także tworzenie produktów przyjaznych dla środowiska.
Dzięki zintegrowanemu portfolio rozwiązań do zarządzania łańcuchem dostaw, logistyką i logistyką wewnątrzzakładową można usprawnić i zoptymalizować cały łańcuch dostaw, od dostawcy do hali produkcyjnej i od magazynu do klienta.
W niedawnym badaniu przeprowadzonym przez ABI Research, czołową firmę zajmującą się badaniami i doradztwem technologicznym, firma Siemens została uznana za lidera rynku rozwiązań wież kontrolnych łańcucha dostaw (SCCT, ang. Supply Chain Control Tower). Nasze rozwiązanie SCCT wyróżnia się kompleksowością i kompleksowymi możliwościami w obszarze planowania, realizacji i optymalizacji.
Pakiet Supply Chain Suite pomógł nam zoptymalizować wydajność transportu. Jednym ze sposobów, aby to osiągnąć, było skonsolidowanie transportów częściowych od różnych dostawców w jeden pełny transport i zintegrowanie zwrotu pustych kontenerów z przejazdami. Pozwoliło nam to lepiej wykorzystać możliwości transportu i zmaksymalizować wykorzystanie pojemności. W ten sposób logistyka staje się działalnością opartą na danych.
Dzięki naszym rozwiązaniom można z łatwością rozpocząć proces zarządzania logistyką. Nasza oferta wsparcia i usług poprowadzi Cię przez cały ten proces.
Rozwiązania Supply Chain Suite i AX4 można wdrożyć, korzystając z usług wybranego dostawcy lub modelu SaaS obsługiwanego przez firmę Siemens. Możesz też wdrożyć lokalnie i zarządzać wraz z zespołem IT. Nie jest to tylko rozwiązanie dla dużych przedsiębiorstw.
Po wdrożeniu rozwiązania Supply Chain Suite można bez problemu opanować jego obsługę Skorzystaj ze szkoleń dostępnych na żądanie i prowadzonych przez instruktora.
Oferujemy wsparcie ekspertów w zakresie planowania i optymalizacji wszystkich struktur i procesów logistycznych. W ten sposób można łatwo wdrożyć najlepsze systemy, korzystając ze wskazówek doświadczonych ekspertów.
Podcast | Tworzenie odpornego łańcucha dostaw
Podcast | Zrównoważony rozwój i strategia transformacji cyfrowej
Podcast | Przyszłość inteligentnych maszyn i inteligentnego przemysłu
Artykuł techniczny | Jak osiągnąć idealną synchronizację produkcji i łańcucha dostaw
Case study | Mubea podnosi jakość usług dzięki rozwiązaniu AX4
Artykuł techniczny | Transformacja cyfrowa logistyki umożliwia zwiększenie przejrzystości i niezawodności planowania
Skontaktuj się z nami w przypadku pytań lub komentarzy. Służymy pomocą!