Konsumenci akceptują tylko produkty najwyższej jakości, a przepisy regulujące rynek stają się coraz bardziej złożone na całym świecie. Aby zapewnić zgodność produktów z rosnącymi oczekiwaniami klientów i wymogami prawnymi dotyczącymi kwestii ekologicznych, producenci muszą zamknąć pętlę jakości towarów przychodzących i wychodzących. Jak? Dzięki efektywnej kosztowo reorganizacji działań laboratoryjnych i umożliwieniu krótkich czasów realizacji.
Osiągnięcie tego celu wymaga zastosowania systemu LIMS. Rozwiązania LIMS zapewniają jedno źródło informacji, które pomaga efektywnie zarządzać konfiguracją projektu, działaniami laboratoryjnymi i analizą jakości, zapewniając zgodność z Dobrą Praktyką Produkcyjną (GMP, ang. Good Manufacturing Practice) i kompleksowe funkcje raportowania.
Jak umożliwić szybkie dostarczanie innowacyjnych produktów o stałej jakości, które spełniają wymagania klientów, prawne i ekologiczne, przy jednoczesnym zapewnieniu efektywnej kosztowo organizacji działań laboratoryjnych i przyspieszeniu czasu realizacji zleceń?
Odpowiedzią jest wdrożenie zintegrowanego rozwiązania cyfrowego, które zapewnia elastyczność i skalowalność przeprowadzania testów jakości na potrzeby działań badawczo-rozwojowych i kontroli jakości.
Zintegrowane rozwiązanie LIMS pomaga zwiększyć wydajność pracy laboratorium dzięki zoptymalizowaniu przepływu informacji, od rejestracji próbek i wykonywania testów po walidację i raportowanie. Sprawne zarządzanie sprzętem i zapewnienie łączności między urządzeniami jeszcze bardziej przyspieszają proces, a jednocześnie gwarantują rzetelność analiz.
System umożliwia efektywne zarządzanie wszystkimi etapami definiowania nowego produktu, od rejestracji próbki po przeprowadzenie testu i walidację wyników.
System LIMS obsługuje odbieranie zleceń testów z różnych działów lub systemów, a także automatyczne planowanie testów w różnych laboratoriach z uwzględnieniem zmiennych takich jak dostępność sprzętu, termin wykonania i kompetencje pracowników.
Funkcje zarządzania kompetencjami operatorów laboratoriów, wbudowane reguły statystycznej kontroli jakości i rozwiązanie do zarządzania sprzętem pozwalają zagwarantować odpowiednią kalibrację urządzeń analitycznych.
Rozszerzona ścieżka audytu (z możliwością wydrukowania) i zintegrowanemu systemowi realizacji laboratoryjnej zapewniają zgodność z zasadami GMP. Kompleksowe funkcje raportowania umożliwiają tworzenie sprawozdań uwzględniających wszystkie wykonane działania.
Przy użyciu kompleksowego cyfrowego bliźniaka można zoptymalizować procesy testów laboratoryjnych. Dysponując jednym źródłem informacji, można efektywnie zarządzać konfiguracją projektu, działaniami laboratoryjnymi i analizą jakości w połączeniu z zapewnieniem zgodności z Dobrą Praktyką Produkcyjną (GMP, ang. Good Manufacturing Practice) i kompleksowymi funkcjami raportowania.
Po otrzymaniu przez laboratorium zlecenia testu, zawierającego wszystkie istotne informacje o materiale, komponencie lub prototypie, który ma być testowany, należy zaplanować przebieg testu i szczegóły analizy oraz jej wykonanie.
Rozwiązanie LIMS udostępnia wyniki testów dla próbki, prototypu lub testowanego urządzenia odpowiedniemu uczestnikowi procesu. Jeśli wynik jest niezgodny ze specyfikacją, można uruchomić obsługę wyjątków w celu potwierdzenia wyniku. Przy użyciu silnika raportowania można utworzyć certyfikat analizy, który zostanie udostępniony użytkownikom.
Opcenter Laboratory jest narzędziem, które ułatwia identyfikowalność naszych olejów. System eliminuje ręczne wprowadzanie danych przez pracowników, co pozwala uniknąć błędów i oszczędzić czas. Pracownicy mogą z kolei określać poziomy wymogów prawnych i wewnętrznych wynikających z regulacji i zapisywać je, aby następnie monitorować je w prosty sposób za pomocą wstępnie skonfigurowanych raportów.
Dzięki naszym rozwiązaniom można z łatwością rozpocząć proces zarządzania danymi laboratoryjnymi. Nasza oferta wsparcia i usług poprowadzi Cię przez cały ten proces.
Wprowadź rozwiązanie Ocenter w chmurze, korzystając z usług wybranego dostawcy lub modelu SaaS firmy Siemens. Możesz też wdrożyć lokalnie i zarządzać wraz z zespołem IT. Nie jest to tylko rozwiązanie dla dużych przedsiębiorstw.
Zastosuj rozwiązanie Opcenter i z łatwością opanuj jego elementy. Skorzystaj ze szkoleń dostępnych na żądanie i prowadzonych przez instruktora.
Dołącz do dyskusji i uzyskaj odpowiedzi na swoje pytania od ekspertów w dziedzinie rozwiązania Opcenter.
Materiał wideo | Światowy lider w produkcji oliwy z oliwek wykorzystuje digitalizację do realizacji celów zrównoważonego rozwoju
Podcast | Zapewnienie doskonałej jakości w całym łańcuchu wartości
Podcast | Zrównoważony rozwój i strategia transformacji cyfrowej
Case study | Wykorzystanie transformacji cyfrowej do wzmocnienia zrównoważonego rozwoju dzięki zmniejszeniu zużycia papieru, atramentu i energii
Blog | Odblokowanie transformacji cyfrowej w branży CPG: przyszłość innowacyjnych, spersonalizowanych produktów