Materiały graficzne i etykiety są niezbędnym elementem spełniania oczekiwań użytkowników. Muszą być właściwie dobrane i zgodna z przepisami, a także przedstawiać zapewnienia producenta i korzyści płynące z użytkowania produktu. Wzrost złożoności produktów wpływa również na materiały graficzne i etykiety, jednak wielu producentów w dalszym ciągu stosuje podejście silosowe i niezoptymalizowane procesy, nieujednolicone narzędzia oraz rozwiązania umożliwiające współpracę jedynie na niewielką skalę. Skutkuje to sekwencyjnym i ręcznym przekazywaniem informacji oraz znaczną nadmiarowością danych, co może powodować opóźnienia we wprowadzaniu produktów na rynek, problemy ze zgodnością lub wycofywanie produktów z rynku.
Aby ograniczyć ryzyko, producenci muszą zainwestować w kompleksowe rozwiązanie do tworzenia materiałów graficznych i etyki i etykiet, zintegrowane z architekturą wątku cyfrowego, aby szybciej i wydajniej opracowywać dokładne i zgodne z przepisami materiały graficzne oraz etykiety.
Jak przyspieszyć opracowywanie dokładnych i zgodnych z przepisami materiałów graficznych i etykiet, zapewniając jednocześnie terminową produkcję i dostawę produktów?
Wdrożenie kompleksowego rozwiązanie do tworzenia materiałów graficznych i etykiet zintegrowanego z systemem zarządzania cyklem życia produktu (PLM) umożliwia bardziej precyzyjne zarządzanie całym procesem rozwoju tych materiałów.
Korzystając z rozwiązania do projektowania etykiet produktów wspieranego przez architekturę wątku cyfrowego, można połączyć wszystkich uczestników, procesy i dane z jednym źródłem informacji. Ułatwi to tworzenie dokładnych i zgodnych z przepisami materiałów graficznych oraz etykiet w bardziej efektywny sposób, co pozwoli skrócić czas wprowadzania produktów na rynek.
Integracja z kluczowymi systemami i narzędziami do projektowania materiałów graficznych zapewnia integralność danych i identyfikowalność. Rozwiązanie zwiększa również dokładność i precyzję zarządzania Zarządzaj całym procesem tworzenia materiałów graficznych i etykiet.
Przejęcie kontroli nad swoimi procesami pozwoli projektować i opracowywać materiały graficzne i etykiety we współpracy ze wszystkimi kluczowymi uczestnikami procesu, a także poprawić jakość i skrócić terminy realizacji.
Efektywniejsze zarządzanie zgodnością z różnymi normami regulacyjnymi i prawnymi chroni przed negatywnymi konsekwencjami w postaci kar, wycofywania produktów z rynku i strat wizerunkowych.
Transformacja procesów otwiera nowe możliwości przed pracownikami kreatywnymi, usuwając ograniczenia dla innowacyjności i przyspieszając wprowadzanie produktów na rynek.
Nasze rozwiązania umożliwiają zastosowanie nowego, kompleksowego podejścia do tworzenia materiałów graficznych grafiki i etykiet: od definicji linii produktów po tworzenie materiałów graficznych. Opracowano je z myślą o pokonaniu wyzwań i zapewnieniu holistycznego, elastycznego podejścia do rozwoju.
Rozwiązanie Teamcenter X rewolucjonizuje procesy tworzenia materiałów graficznych i etykiet w branży produktów konsumpcyjnych i detalicznych dzięki zapewnieniu pełnej wydajności i kreatywności oraz zgodności, pozwalających uzyskać przewagę konkurencyjną.
Już dziś wypróbuj oprogramowanie Teamcenter X w i odkryj możliwości systemu PLM w modelu SaaS dla branży wyrobów medycznych. Rozwiązanie umożliwia zautomatyzowanie zapewnianie zgodności z regulacjami prawnymi oraz projektowanie etykiet zintegrowanych z niepowtarzalnym identyfikatorem wyrobu (UDI) w całym cyklu życia.
Oprogramowanie Teamcenter zostało uznane przez firmę Forrester Research za najlepsze rozwiązanie PLM. Oprogramowanie Teamcenter otrzymało najwyższe możliwe oceny w największej liczbie kategorii w porównaniu z innymi ocenianymi rozwiązaniami w raporcie The Forrester Wave™: Product Lifecycle Management for Discrete Manufacturers, 1. kwartał 2023.
Możemy teraz łatwo zarządzać danymi projektowymi i udostępniać je. Oprogramowanie Teamcenter umożliwiło nam usprawnienie komunikacji między zespołami i dzielenie się wiedzą dzięki zlikwidowaniu silosów informacyjnych.
Z łatwością rozpocznij proces rozwoju materiałów graficznych i etykiet. Nasza oferta wsparcia i usług poprowadzi Cię przez cały ten proces.
Wprowadź rozwiązanie Teamcenter w chmurze, korzystając z usług wybranego dostawcy usług lub modelu SaaS firmy Siemens. Możesz też wdrożyć lokalnie i zarządzać wraz z zespołem IT.
Zastosuj rozwiązanie Teamcenter i z łatwością opanuj jego elementy. Skorzystaj ze szkoleń dostępnych na żądanie i prowadzonych przez instruktora.
Dołącz do dyskusji i uzyskaj odpowiedzi na swoje pytania od ekspertów w dziedzinie rozwiązania Teamcenter.
Webinar na żądanie | Wyzwania związane z etykietowaniem i kodami UDI wyrobów medycznych
Webinar na żądanie | Integracja systemów etykietowania z procesami produkcji wyrobów medycznych
Skontaktuj się z nami w przypadku pytań lub komentarzy. Służymy pomocą!