1. Home
Kilku inżynierów analizuje inżynierię osiągów dla branży motoryzacyjnej w rozwiązaniu Simcenter, aby przyspieszyć rozwój.

ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE INŻYNIERII OSIĄGÓW

Oprogramowanie do inżynierii motoryzacyjnej

Zwiększ możliwości projektowania, inżynierii i innowacji. Zintegruj strategie symulacji i testów, MBSE, sztuczną inteligencję i wiedzę z wielu dziedzin z oprogramowaniem do inżynierii motoryzacyjnej i równoważ atrybuty inżynierii osiągów dla branży motoryzacyjnej, optymalizując zasięg, wydajność i komfort pojazdów.

Zoptymalizuj inżynierię osiągów dla branży motoryzacyjnej

Rewolucja w dziedzinie autonomii jazdy i elektryfikacji napędów stała się rzeczywistością. Chociaż branża motoryzacyjna przeprowadziła transformację cyfrową, nie oznacza to, że wspólnie osiągnęliśmy szczyt możliwości. Szybsze i wydajniejsze wprowadzanie innowacji wymaga również połączenia ludzi, technologii i procesów. Ich harmonijna współpraca pozwoli wypełnić lukę między doskonałością cyfrowego bliźniaka a doskonałością produktu.

80%

Skrócenie czasu analizy CAE

Korzystając ze zintegrowanego procesu w rozwiązaniach NX CAD i Simcenter 3D oraz szablonu CAE, firma Denso skróciła czas analizy CAE aż o 80 procent. (Denso)

2X

Szybszy rozwój modeli

Stosując podejście wielodomenowe, francuski producent PSA Peugeot Citroën zoptymalizował zestaw akumulatorów dwa razy szybciej, jednocześnie obniżając koszty. (PSA Peugeot Citroën)

94%

Krótszy czas lokalizacji źródeł hałasu

Kiedyś inżynierowie firmy Honda potrzebowali trzech lub czterech godzin, aby ustalić źródło hałasu. Teraz mogą to zrobić z niezwykłą dokładnością w 15 minut. (Honda)

Jakie strategie mogą zastosować inżynierowie w branży motoryzacyjnej, aby rozpocząć proces transformacji cyfrowej?

Wdrożenie strategii symulacji i testów przy użyciu oprogramowania do inżynierii motoryzacyjnej pozwala sprostać wyzwaniom związanym z elektryfikacją, autonomią jazdy, zmniejszaniem masy konstrukcji, bezpieczeństwem, integracją systemów, homologacją i łącznością.

00:00
00:00

Co umożliwia oprogramowanie do inżynierii motoryzacyjnej?

Inżynieria osiągów dla branży motoryzacyjnej wykorzystuje zaawansowane rozwiązania symulacyjne i testowe na wszystkich etapach rozwoju. Pomaga podejmować wczesne decyzje projektowe, równoważyć sprzeczne atrybuty pojazdów, skracać czas wprowadzania produktów na rynek i obniżać koszty.

Zwiększ produktywność i wspieraj innowacje dzięki rozwiązaniu Simcenter

Rozwiązanie Simcenter oferuje rozwiązania do symulacji i testów predykcyjnych, które wspierają inżynierów w procesie cyfrowego tworzenia produktów. Dzięki najnowocześniejszemu oprogramowaniu i narzędziom do inżynierii dla branży motoryzacyjnej, specjalistycznej wiedzy branżowej i wsparciu rozwiązanie Simcenter umożliwia zespołom inżynierskim wykorzystanie pełnego potencjału cyfrowego bliźniaka.

Po prawej stronie ekranu widać trzy uśmiechnięte osoby pracujące nad projektem wskazujące na ekran komputera. Obraz po lewej stronie ekranu przedstawia analizowanego przez nie cyfrowego bliźniaka w branży motoryzacyjnej.

Całkowicie wirtualna inżynieria

  • Maksymalizacja wartości poprzez połączenie wiedzy, narzędzi i procesów
  • Znajdź równowagę między sprzecznymi wymaganiami funkcjonalnymi
  • Przejdź od fizycznego rozwiązywania problemów do wirtualnego przewidywania prototypów
  • Przeprowadzaj szybkie, ekonomiczne i energooszczędne symulacje mechaniki płynów (CFD) przy użyciu sprzętu GPU
Deska rozdzielcza samochodu elektrycznego jako przykład inżynierii systemów opartej na modelu (MBSE) firmy Siemens umożliwiającej poprawę jakości projektów.

Pojazdy zdefiniowane przez oprogramowanie

  • Zastosuj inżynierię systemów opartą na modelu (MBSE), aby uzyskać lepsze projekty
  • Wdrażaj strategię inżynierii generatywnej na potrzeby innowacji w architekturze systemów
  • Wykorzystaj sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe, aby usprawnić inżynierię produktu
  • Walidacja i weryfikacja systemów zautomatyzowanej jazdy w oparciu o scenariusze
Model samochodu pokazujący, jak zmaksymalizować zasięg przy użyciu wielodomenowego podejścia do rozwoju akumulatorów.

Elektryfikacja

  • Zmaksymalizuj zasięg, stosując wielodomenowe podejście do rozwoju akumulatorów
  • Zaprojektuj i skonstruuj napęd elektryczny, używając zintegrowanego przepływu informacji inżynieryjnych
  • Zrównoważ komfort pasażerów, efektywność, osiągi i wrażenia z jazdy
  • Zoptymalizuj opór powietrza i usprawnij rozwój aerodynamiki pojazdu
Wizualizacja samochodów na autostradzie z zielonymi i niebieskimi elementami oznaczającymi systemy wspomagające kierowcę wykorzystujące wiele czujników. Simcenter SCAPTOR przyspiesza rozwój jazdy autonomicznej wykorzystującej wiele czujników i zaawansowane systemy wspomagania kierowcy (ADAS, ang. Advanced Driver Assistance Systems).

Systemy ADAS i technologia autonomiczna

  • Spełnij wszystkie wymagania, normy bezpieczeństwa i cele w zakresie osiągów
  • Określ scenariusze i wyodrębnij parametry do analizy osiągów
  • Zmniejsz liczbę niebezpiecznych, nieznanych scenariuszy dzięki opatentowanej platformie
  • Przyspiesz opracowywanie algorytmów dzięki cyfrowemu bliźniakowi opartemu na fizyce

Wersja próbna rozwiązania Simcenter do symulacji mechanicznej pojazdu

Wypróbuj symulację mechaniczną w rozwiązaniu Simcenter już dziś i przyspiesz realizację projektu konstrukcji mechanicznych. Dowiedz się, jak weryfikować zmiany w produkcie, dodając symulację do projektu CAD, generować ruch elastycznego nadwozia w kontekście symulacji ruchu pojazdów, współpracować nad dużymi złożeniami symulacyjnymi i korelować wyniki testów w celu weryfikacji i walidacji wyników symulacji.

Rendering dwuosobowego samochodu wyścigowego.

Poznaj prawdziwe opinie inżynierów na temat rozwiązania Simcenter

Percepcja użytkowników ma zasadnicze znaczenie i odzwierciedla faktyczną przydatność rozwiązania Simcenter oraz dostosowanie cykli wydawania wersji oprogramowania do potrzeb użytkowników.

Odznaki Simcenter G2 leader.
Wprowadzenie funkcji smart do pojazdów poprzez cyfrowe połączenie procesów rozwoju i eksploatacji będzie stanowić kolejną rewolucję technologiczną. Dzięki wstępnej definicji głównych wartości kalibracji z pomocą symulacji HiL byliśmy w stanie ograniczyć liczbę fizycznych testów pojazdów o 40%.
dr Bang Jae-Sung, Starszy inżynier, Centrum R&D, Hyundai Motor Company

Rozpocznij proces łatwej realizacji procesów inżynierskich

Wykorzystaj wiedzę naszych specjalistów

Skorzystaj z usług doradztwa inżynieryjnego, aby zbudować cyfrowego bliźniaka inżynierskiego.

Uzyskaj dostęp do szkoleń

Dowiedz się, w jaki sposób Siemens Xcelerator Academy może pomóc Ci opanować rozwiązanie Simcenter i szybko zwiększyć produktywność.

Dołącz do społeczności

Dołącz do naszej społeczności ekspertów Simcenter i poszerz swoją wiedzę!

Często zadawane pytania

Dowiedz się więcej

Obejrzyj

Prezentacja | Wybierz się na wirtualną wycieczkę po naszym obiekcie zarządzania energią w pojazdach

Analiza przypadku | Wykorzystanie ulepszonej dokładności cyfrowego bliźniaka do opracowywania rozwiązań w zakresie zrównoważonej mobilności

Posłuchaj

Podcasty | Możliwości symulacji w projektowaniu i rozwoju pojazdów autonomicznych

Podcasty | Cyfryzacja i przyszłość inżynierii osiągów pojazdów

Przeczytaj

Oficjalny dokument | Wdrożenie inżynierii systemów opartej na modelach w rozwoju pojazdów

Oficjalny dokument | Uzyskaj wpływ inżynieryjny na elektryfikację pojazdów dzięki cyfrowemu bliźniakowi

Porozmawiajmy!

Skontaktuj się z nami w przypadku pytań lub komentarzy. Służymy pomocą!