Ta strona jest wyświetlana w języku polskim przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Czy tłumaczenie było pomocne?
  1. Home
Para inżynierów korzystających z oprogramowania Simcenter Reduced Model Order do inżynierii wydajności w przemyśle lotniczym.

ROZWIĄZANIA Z ZAKRESU INŻYNIERII WYDAJNOŚCI

Oprogramowanie dla inżynierii lotniczej i kosmicznej

Napędzaj transformację cyfrową w przemyśle lotniczym i kosmicznym dzięki zintegrowanej strategii symulacji i testowania. Wykorzystaj oprogramowanie dla inżynierii lotniczej, aby zwiększyć produktywność, szybciej realizować lepsze projekty i zapewnić pomyślne wyniki programu.

Sprostaj wyzwaniom złożonych programów lotniczych

Nowoczesne samoloty, statki kosmiczne i silniki lotnicze to cuda skomplikowanej inżynierii. Z każdą nową generacją samolotów i statków kosmicznych następuje wykładniczy wzrost złożoności systemu, co prowadzi do nieprzewidzianych problemów i opóźnień w programach. Te opóźnienia i przekroczenia mają znaczący wpływ na koszt programu, a ostatecznie na rentowność firmy macierzystej.

45%

produktów jest opóźnionych

Poważne problemy wynikają z opóźnień, a firmy lotnicze starają się je minimalizować. (Gartner)

29.5

miesięcy to średnie opóźnienie

Programy są znacznie opóźnione, co ma wpływ na budżet, zasoby i ogólny sukces projektu. (Deloitte)

48%

Średni wzrost kosztów całkowitych

Przekroczenia budżetu mają znaczący wpływ na pierwotny poziom bazowy dla głównych programów lotniczych. (Deloitte)

Jakie strategie mogą zastosować inżynierowie lotnictwa i kosmonautyki, aby przyspieszyć czas projektowania, osiągnąć cele w zakresie wydajności i zapewnić sprawne wprowadzenie do eksploatacji?

Wdrażaj zintegrowaną strategię symulacji i testowania oraz korzystaj z oprogramowania do symulacji lotniczej, aby napędzać transformację cyfrową, rozbijać silosy między branżami i uzyskiwać wcześniejszy wgląd w wydajność produktów w zakresie konstrukcji, aerodynamiki, integracji wirtualnej i nie tylko.

Co może zrobić dla Ciebie oprogramowanie dla inżynierii lotniczej?

Oprogramowanie dla inżynierii lotniczej i kosmicznej zapewnia narzędzia, które pomagają w tworzeniu skalowalnych cyfrowych bliźniaków w celu wspierania celów wydajności o znaczeniu krytycznym, począwszy od konstrukcji, aerodynamiki i wydajności systemów, a skończywszy na zarządzaniu temperaturą i zarządzaniu weryfikacją.

Zwiększ produktywność, wspieraj innowacje dzięki Simcenter

Oprogramowanie Simcenter dla inżynierii lotniczej i kosmicznej oferuje kompleksowe aplikacje symulacyjne i testowe dostosowane specjalnie do zastosowań w przemyśle lotniczym i kosmicznym. Dzięki najnowocześniejszemu oprogramowaniu do symulacji lotniczej, specjalistycznej wiedzy branżowej i niezawodnemu wsparciu, Simcenter umożliwia innowatorom z branży lotniczej i kosmicznej transformację inżynierii.

Samolot w hangarze

Model-based engineering

  • Przewiduj zachowanie zintegrowanych samolotów, integruj systemy, definiuj architekturę samolotu i realizuj strategię VIA (Virtual Integrated Aircraft)
  • Generowanie ocen bezpieczeństwa i ryzyka w ramach opartych na modelach pamięci RAM (Reliability, Availability, Maintainability and Safety)
Wizualizacja samolotu z oprogramowania Simcenter Maintenance Aware Design Ecosystem (MADE).

Multi-disciplinary optimization

Inżynier używający oprogramowania Simcenter do testowania drgań podłoża.

Virtual & physical verification

  • Upewnij się, że architektura konstrukcyjna, rozmiar i certyfikacja samolotu spełniają najwyższe standardy
  • Przygotowanie i wyeliminowanie ryzyka związanego z testami fizycznymi
  • Zapewnienie niezawodności i bezpieczeństwa statków kosmicznych

Oprogramowanie do symulacji lotniczej dla inżynierów

Wypróbuj Simcenter już dziś z oprogramowaniem symulacyjnym do prób lotniczych i dowiedz się, jak dokładnie przewidywać wszystkie aspekty osiągów samolotu, optymalizować projekty i wprowadzać innowacje szybciej i z większą pewnością. Uzyskaj wczesny wgląd w zachowanie zintegrowanego samolotu, począwszy od fazy koncepcyjnej.

Wizualizacje przed i po analizie z oprogramowania Simcenter 3D.

Przeczytaj, co prawdziwi inżynierowie mówią o Simcenter

Percepcja użytkownika ma kluczowe znaczenie; Jest to odzwierciedlenie tego, jak dobrze radzi sobie Simcenter i czy nasze ciągłe cykle wydawnicze oprogramowania rezonują z Tobą.

Odznaki lidera Simcenter G2.
Dzięki rewolucyjnym strategiom wyszukiwania dostępnym tylko w Simcenter, możemy odkrywać nowe koncepcje projektowe, które ulepszają nasze produkty i znacznie obniżają koszty rozwoju. Połączenie i integracja narzędzi Simcenter z platformą biznesową Siemens Xcelerator była dla nas przełomowa.
Dr Tom Stoumbos, Lider symulacji i testów, Northrop Grumman

Wyrusz w swoją inżynierską podróż bez wysiłku

Skorzystaj z usług naszych ekspertów

Skorzystaj z usług doradztwa technicznego , które pomogą Ci zbudować cyfrowego bliźniaka inżynierskiego.

Dostęp do szkoleń

Dowiedz się, jak Xcelerator Academy firmy Siemens może pomóc Ci opanować Simcenter i szybko zwiększyć produktywność.

Dołącz do społeczności

Dołącz do naszej społeczności ekspertów Simcenter i poszerz swoją wiedzę!

Często zadawane pytania (FAQ)

Dowiedz się więcej

Obejrzyj

Webinarium na żądanie | Cyfrowe bliźniaki podnoszą poziom inżynierii systemów lotniczych

Webinarium na żądanie | Wykorzystanie symulacji do zrewolucjonizowania konstrukcji samolotów napędzanych wodorem

Posłuchaj

Podcast | Osiąganie optymalizacji w pętli zamkniętej, część pierwsza –

Podcast Dojrzewanie transformacji cyfrowej | Optymalizacja w pętli zamkniętej, część druga – Dojrzewanie transformacji cyfrowej

Przeczytaj

Biała księga | Wykorzystanie symulacji i testów do wspierania rozwoju samolotów neutralnych dla klimatu

Biała księga | Projektowanie samolotów nowej generacji

Porozmawiajmy!

Skontaktuj się z nami w przypadku pytań lub komentarzy. Służymy pomocą!