1. Home
Dwie osoby pracujące razem przy komputerze.

Rozwiązanie ALM

Oprogramowanie do zarządzania cyklem życia aplikacji

Zoptymalizuj procesy tworzenia aplikacji, łącząc zespoły i projekty za pomocą jednego, ujednoliconego rozwiązania do obsługi wymagań, kodowania, testowania i wydawania. Zapewnij przejrzysty nadzór nad projektem i szybciej dostarczaj produkty wysokiej jakości.

Dlaczego warto korzystać z oprogramowania do zarządzania cyklem życia aplikacji?

Konsumenci wymagają coraz bardziej złożonych produktów, które będą inteligentniejsze, wyposażone w funkcje łączności i szybciej dostarczane na rynek. Ich opracowanie wymaga współpracy wielu domen, w tym mechanicznej, elektrycznej i elektronicznej, aby zapewnić konsumentom jak największy komfort użytkowania.

Rodzi to wyzwania związane z integracją przy jednoczesnej stałej presji na optymalizację kosztów produkcji bez uszczerbku dla jakości komponentów oprogramowania i aplikacji. W obecnych warunkach stosowanie zwinnego podejścia do rozwoju oprogramowania i aplikacji stało się kluczowym wyróżnikiem.

Dzięki oprogramowaniu do zarządzania cyklem życia aplikacji (ALM) można osiągnąć następujące korzyści:

65%

mniej czasu poświęcanego na wyszukiwanie danych

Skrócenie o ponad 65% czasu poświęcanego na wyszukiwanie danych pozwala zwiększyć efektywność zarządzania informacjami. (iThera Medical)

80%

krótszy czas wymagany do udokumentowania zgodności

Skrócenie czasu dokumentowania zgodności o 80% umożliwia znaczne przyspieszenie wprowadzania produktów na rynek. (Sonova)

40%

krótszy czas wprowadzania produktów na rynek

Przyspieszenie tworzenia dokumentacji potwierdzającej zgodność przekłada się na skrócenie czasu wprowadzania produktów na rynek o 40%. (iThera Medical)

Jak opracowywać lepsze aplikacje, które ułatwiają rozwój bardziej złożonych produktów przy jednoczesnym zachowaniu pełnej identyfikowalności i zarządzaniu wymogami dotyczącymi funkcjonalności, bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju?

Ustanowienie zintegrowanej definicji produktu w systemach ALM-PLM (zarządzania cyklem życia aplikacji i produktu) dostępnej dla wszystkich uczestników procesu eliminuje bariery między domenami produktu i umożliwia inżynierię współbieżną.

00:00
00:00

Jakie możliwości oferuje oprogramowanie ALM?

Wykorzystanie zintegrowanego rozwiązania ALM w procesie transformacji cyfrowej pozwala poprawić jakość, zwiększyć produktywność i obniżyć koszty dzięki analizie iteracji na wczesnym etapie, planowaniu, zarządzaniu zmianami i informacjom zwrotnym.

Szybszy rozwój oprogramowania dzięki rozwiązaniu ALM

Zintegrowane, otwarte, interoperacyjne i elastyczne rozwiązanie ALM umożliwia zainicjowanie i zrealizowanie procesu rozwoju dowolnej aplikacji zgodnie z potrzebami klientów. W ten sposób można szybko opracowywać coraz bardziej złożone produkty przy zachowaniu pełnej identyfikowalności i efektywnym zarządzaniu wymaganiami w całym procesie produkcji.

Dwie osoby pracujące razem przy komputerze.

Definiowanie i planowanie oprogramowania

Przydzielaj zadania w zakresie modelowania, kodowania, wykonywania testów i kompilacji w wymaganych zestawach narzędzi. Inżynierowie oprogramowania mogą w dowolnym momencie sprawdzać definicje i relacje na poziomie systemu oraz współpracować z jego użytkownikami.

Trzech członków zespołu pracujących razem przy komputerze.

Rozwój oprogramowania i zapewnianie jakości

Dzięki skoordynowaniu wprowadzania zmian i przeprowadzania testów przy użyciu wirtualnego sprzętu można umożliwić testowanie oprogramowania w zamkniętej pętli. Wykonywanie aktualizacji na poziomie modelowania w połączeniu z kodowaniem i testowaniem pozwala zapewnić spójność i zgodność raportów i ścieżków audytu oraz przypisać odpowiedzialność za nie.

Kobieta pracująca na tablecie.

Dostarczanie i monitorowanie oprogramowania

Dostarczaj aplikacje zgodne z ostateczną wersją listy materiałowej złożenia oprogramowania po wymaganych aktualizacjach kodu. Zintegruj narzędzia do sprawdzania działania kodu, jego zakresu, dostosowania do metod, standardów kodowania itp.

Polarion

30-dniowa wersja próbna oprogramowania do zarządzania cyklem życia aplikacji

Rozpocznij bezpłatny okres próbny i uzyskaj wszystko, co niezbędne, aby zdobyć pełną kontrolę nad cyklem życia aplikacji systemów cyberfizycznych.

  • Zapewnij bezproblemową identyfikowalność całego projektu
  • Współpracuj w czasie rzeczywistym, aby zwiększyć produktywność
  • Wykorzystaj zaawansowane możliwości ponownego użycia danych, aby uzyskać skalowalne rozwiązania
Kobieta trzymająca tablet.
Oprogramowanie Polarion miało zasadnicze znaczenie dla powodzenia naszych działań, ponieważ zapewniało dostęp do scentralizowanych informacji w czasie rzeczywistym, na poziomie odpowiednim dla danego użytkownika.
Stephanie Schwendinger, dział rozwoju systemów, Grupa Zumtobel

Wdrożenie oprogramowania ALM ze wsparciem i szkoleniami

Z łatwością rozpocznij proces zarządzania cyklem życia aplikacji. Nasza oferta wsparcia i usług poprowadzi Cię przez cały ten proces.

Wdrożenie na własnych zasadach

Wprowadź rozwiązanie Polarion X, aby zarządzać rozwojem aplikacji w chmurze, korzystając z usług wybranego dostawcy lub modelu SaaS firmy Siemens. Można też zdecydować się na wdrożenie lokalne, zarządzane przez zespół IT. Nie jest to tylko rozwiązanie dla dużych przedsiębiorstw.

Uzyskaj dostęp do szkoleń

Zastosuj rozwiązanie Polarion i z łatwością opanuj jego elementy. Skorzystaj ze szkoleń dostępnych na żądanie i prowadzonych przez instruktora.

Dołącz do społeczności

Dołącz do dyskusji i uzyskaj odpowiedzi na swoje pytania od ekspertów w dziedzinie rozwiązania Polarion.

Często zadawane pytania

Dowiedz się więcej

Obejrzyj

Webinar na żądanie | DevOps: automatyzacja i współpraca z rozwiązaniem Polarion ALM

Webinar na żądanie | Zobacz jak rozwiązanie ALM do zarządzenia cyklem życia aplikacji przyspiesza tworzenie produktów i oprogramowania

Kanał | Oglądaj materiały wideo dotyczące oprogramowania Polarion w serwisie YouTube

Przeczytaj

Blog | Możliwości oprogramowania Polarion w zakresie koordynowania rozwoju złożonego oprogramowania

Case study | Kompleksowe narzędzie do zarządzania wymaganiami

Case study | Skrócenie czasu spędzonego na wyszukiwaniu danych o ponad 65%