1. Home
Kobieta trzymająca tablet.

Rozwiązanie niskokodowe

Platforma do rozwoju aplikacji

Twórz aplikacje realizujące określone zadania 10 razy szybciej, wykorzystując o 70 procent mniej zasobów. Przyspiesz tworzenie innowacji, zwiększ elastyczność i wykorzystaj możliwości swoich podstawowych systemów dzięki naszym skalowalnym i elastycznym rozwiązaniom dla firmy każdej wielkości.

Dlaczego warto korzystać z platformy do rozwoju aplikacji?

Gwałtowne zmiany dynamiki rynku i zachowań konsumentów doprowadziły do zwiększonego wdrażania inicjatyw cyfrowych w całym łańcuchu wartości produkcji. W rezultacie priorytety się zmieniają, a wymagania firm wobec działu IT rosną, przekraczając jego możliwości.

93%

93% organizacji planuje przyjąć strategię biznesową opartą na cyfryzacji. (Foundry)

70%

70% transformacji cyfrowych nie osiąga swoich celów. (BCG)

52%

52% dyrektorów generalnych twierdzi, że realizacja inicjatyw cyfrowych trwa zbyt długo. (Gartner)

Przyspiesz realizację inicjatyw digitalizacji, usprawnij rozwój produktów, obniż koszty operacyjne i połącz rozproszone zespoły — a wszystko to za pomocą jednego rozwiązania niskokodowego dla całego cyklu rozwoju aplikacji.

Rozbuduj używane rozwiązania w zakresie rozwoju produktu, produkcji i łańcucha dostaw dzięki platformie do rozwoju aplikacji niskokodowych. Uzyskaj dostęp do danych branżowych, zmodernizuj starsze systemy, a także połącz odizolowane procesy, narzędzia i dane.

00:00
00:00

Jak możesz wykorzystać platformę do rozwoju aplikacji?

Rozwiązania niskokodowe stanowią metodę tworzenia aplikacji, która przenosi kodowanie z poziomu tekstowego na wizualny, dzięki czemu programowanie jest bardziej dostępne dla użytkowników niemających wiedzy technicznej. Dzięki rozwiązaniu niskokodowemu można tworzyć oparte na wartości aplikacje biznesowe dla przedsiębiorstw, które zwiększają wydajność i komfort korzystania.

Przyspiesz dzięki Mendix, naszej platformie niskokodowej

Przyspiesz opracowywanie i projektowanie produktów dzięki aplikacjom niskokodowym. Umożliwiaj realizację procesów produkcyjnych skoncentrowanych na operatorach, zapewnij niezawodne działanie procesów zarządzania jakością i chroń łańcuchy dostaw przed zakłóceniami.

Zespół współpracujący na komputerach.

Rapid application development

  • Możliwość użycia funkcji „przeciągnij i upuść” oraz intuicyjnego wizualnego interfejsu użytkownika
  • Korzystanie ze wstępnie skonfigurowanych modułów, logiki, szablonów i łączników
  • Bezproblemowe przeprowadzanie aplikacji przez każdą fazę cyklu życia
  • Bezpieczna integracja danych i logiki z dowolnego źródła, systemu lub usługi
  • Działanie w dowolnym miejscu: na brzegu sieci, lokalnie lub w chmurze
Współpraca zespołowa w firmie.

Business team collaboration

  • Eliminacja izolacji w celu wspierania silniejszego partnerstwa między firmą a działem IT
  • Rozwijanie rozwiązania w zespole dzięki wbudowanym narzędziom dla pętli informacji zwrotnych, śledzenia wersji, historii użytkowników i przesyłania wiadomości
  • Usprawnienie tworzenia aplikacji i zmniejszenie liczby poprawek
  • Łatwe uzyskiwanie i udostępnianie danych — od hali produkcyjnej do najwyższego poziomu
Wypróbuj rozwiązanie Mendix bezpłatnie

Zacznij korzystać z oprogramowania niskokodowego

Zacznij tworzyć aplikacje niskokodowe już dziś. Nasza platforma do rozwoju aplikacji zawiera wszystko, czego potrzebujesz do projektowania, tworzenia, testowania, wdrażania i zarządzania aplikacjami. Korzystaj z niej bezpłatnie, na zawsze.

Członkowie zespołu przybijają piątkę.

Wiodące rozwiązanie niskokodowe

Rozwiązanie Mendix jest liderem w 4 kategoriach w raporcie Gartner® Magic Quadrant™ 2023
Mendix to nowoczesna platforma niskokodowa opracowana z myślą o dzisiejszych złożonych wyzwaniach związanych z tworzeniem oprogramowania dla przedsiębiorstw.

Kobieta pracująca na tablecie.

Rozpocznij tworzenie aplikacji

Z łatwością rozpocznij korzystanie z platformy do rozwoju aplikacji niskokodowych. Nasze dostosowane do potrzeb wsparcie, elastyczne oferty i zasoby poprowadzą Cię przez cały proces.

Wdrożenie na własnych zasadach

Wdróż platformę Mendix we współpracy z firmą Siemens lub jednym z naszych zaufanych partnerów. Wybierz jedną z elastycznych, gotowych do użycia opcji wdrażania w różnych chmurach dostosowanych do potrzeb zespołów każdej wielkości: chmura publiczna lub prywatna, a nawet wdrożenie na serwerze.

Rozwijaj swoje umiejętności

Poszerz swoją wiedzę oraz umiejętności i zacznij tworzyć aplikacje. Poznaj w pełni zintegrowany pakiet materiałów szkoleniowych i możliwości nauki.

Poznaj społeczność

Dołącz do forum platformy Mendix, aby zadawać pytania, uzyskiwać wsparcie, dzielić się pomysłami i znajdować narzędzia do osiągnięcia celów związanych z rozwojem aplikacji. Forum jest aktywne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, a odpowiedzi na większość pytań można uzyskać w ciągu 30 minut.

Często zadawane pytania

Dowiedz się więcej

Obejrzyj

Webinarium na żądanie | Tworzenie niestandardowej listy BOM za pomocą funkcji „Plan dla każdej części”

Webinarium na żądanie | Zwiększ możliwości globalnego łańcucha wartości

Webinarium na żądanie | Wykorzystaj personalizację niskokodową w oprogramowaniu systemu realizacji produkcji (MES)

Posłuchaj

Podcast | Od pomysłu do aplikacji: jak umożliwia to rozwiązanie niskokodowe

Podcast | Transformacja energetyczna — wpływ rozwiązań niskokodowych

Podcast | Tworzenie elastycznego ekosystemu jakości za pomocą aplikacji niskokodowych

Przeczytaj

Infografika | Eliminowanie barier we współpracy dzięki rozwojowi aplikacji niskokodowych

Artykuł techniczny | Uwolnij możliwości rozwiązania niskokodowego w systemie MES

E-book | Możliwości rozwiązania niskokodowego w rozwoju i inżynierii produktu