Ta strona jest wyświetlana w języku polskim przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Czy tłumaczenie było pomocne?
Laptop na biurku z kimś siedzącym przy biurku. Ich ręce spoczywają na laptopie, a na ekranie pojawia się aplikacja Solutionlink.

Usługi

Solutionlink

Twórz spersonalizowane mapy drogowe rozwiązań dla swojej podróży do cyfryzacji. Zyskaj pewność i przewidywalny zwrot z inwestycji (ROI) dzięki naszemu rozwiązaniu w chmurze.

Close up of hands at a laptop with the Solutionlink application on the screen.

Odblokuj swoje możliwości transformacji cyfrowej

Twórz dostosowane do potrzeb mapy drogowe rozwiązań digitalizacyjnych w oparciu o definicje wartości biznesowej interesariuszy i branży. Współpracuj z interesariuszami, aby automatycznie generować wartość i strategię rozwiązania.

Zmniejsz ryzyko, zbuduj zaufanie i szybko zharmonizuj dowolne środowisko rozwiązań IT dzięki Solutionlink, aplikacji w chmurze typu rozwiązanie jako usługa (SaaS) dla dowolnej firmy lub dostawcy rozwiązań branżowych.

Stań się cyfrowym przedsiębiorstwem

Dowiedz się, jak zastosować możliwości Solutionlink i pomóż swojej firmie pewnie i szybko przygotować mapę drogową cyfryzacji z najlepszymi praktykami branżowymi i zwrotem z inwestycji, niezależnie od ról projektowych i statusu cyfryzacji.

Poznaj funkcje Solutionlink

Solutionlink działa w oparciu o najlepszą w swojej klasie, innowacyjną architekturę oprogramowania jako usługi w chmurze (SaaS), która jest wysoce skalowalna, elastyczna i przystępna cenowo. Może to znacznie obniżyć koszty wsparcia i utrzymania IT.

Bezpieczny dostęp i dane

Uzyskaj dostęp do uwierzytelniania użytkowników za pośrednictwem dostawców tożsamości opartych na protokole SAML z opcją federacji z wewnętrzną usługą Active Directory. Twoje dane są bezpiecznie chronione w chmurze, dostępne globalnie w dowolnym miejscu i czasie.

Intuicyjny interfejs użytkownika

Zmniejsz koszty szkolenia i czas wdrożenia dzięki naszemu wysoce intuicyjnemu interfejsowi użytkownika. Profesjonalne i łatwe w użyciu projekty ekranów i raportów pomagają interesariuszom zaakceptować Twój projekt cyfryzacji, umożliwiając szybkie wdrożenie przez użytkowników końcowych.

Architektura SaaS w chmurze

Obniż koszty wsparcia i utrzymania IT dzięki naszej innowacyjnej architekturze SaaS w chmurze. Solutionlink jest prosty we wdrożeniu, a także wysoce skalowalny, elastyczny i przystępny cenowo.

Usługi dodatkowe