1. Home
Abstrakcyjny wzór z niebieskich sześcianów.

Wyróżnieni partnerzy globalni

Siemens i IBM

Rewolucja w inżynierii systemów i działaniach serwisowych

Na podstawie danych można przeprowadzać ciągłe optymalizacje i symulacje systemów oraz usprawniać planowanie i realizację działań serwisowych w całym cyklu życia produktu i produkcji.

Siła napędowa rozwoju inżynierii MBSE

Firmy Siemens i IBM wspólnie przyczyniają się do rozwoju inżynierii MBSE poprzez opracowywanie rozwiązań do inżynierii systemów nowej generacji. Oferują one ustandaryzowane modelowanie (SysML v2), automatyzację, identyfikowalność i kompleksowe podejście, aby umożliwić ciągłą, bezproblemową integrację projektów w kontekście systemów, procesów oraz całego cyklu życia produktu i eksploatacji.

100+

Czynnik złożoności

Na przestrzeni kolejnych generacji samolotów, od A310 do A350 XWB, złożoność wzrosła o czynnik rzędu 100–1000.

~150

Jednostek ECU w pojazdach

Pojazdy stają się coraz bardziej złożone: zazwyczaj są wyposażone w różne jednostki ECU obsługujące poszczególne funkcje, co może skutkować siecią liczącą aż 150 takich jednostek.

>40%

Producenci OEM stosujący technologię chmury

Część przejęć dokonywanych przez producentów OEM z branży maszynowej, którzy dysponują istotnymi możliwościami w zakresie oprogramowania lub technologii chmury; wzrost w stosunku do niecałych 20% dziesięć lat temu.

Najnowsze wiadomości: narzędzie firmy Siemens do modelowania systemów w standardzie SysML v2

Najlepsze w swojej klasie rozwiązania do modelowania w standardzie SysML v2 obsługiwane przez oprogramowanie IBM Rhapsody Systems Engineering otwierają drogę do inżynierii MBSE nowej generacji

Obsługa najnowszego standardu SysML v2 pozwala połączyć najlepsze praktyki w zakresie inżynierii systemów z nowoczesnym środowiskiem użytkownika i usprawnionymi przepływami informacji między domenami. Umożliwia to bardziej wydajną pracę, skuteczniejsze dopasowywanie danych między domenami i przyspieszenie rozwoju złożonych systemów.
Frances Evans, starszy wiceprezes, Lifecycle Collaboration Software, Siemens Digital Industries Software

Otwarty ekosystem

Partnerstwo firm Siemens i IBM umożliwia utworzenie otwartego ekosystemu dla oprogramowania oferowanego przez obie te firmy. Dzięki rozszerzonemu portfolio Siemens Xcelerator klienci mogą bezproblemowo i skutecznie komunikować się i współpracować przy użyciu różnych produktów (np. IBM Rhapsody Engineering, IBM Rhapsody Systems Engineering, Siemens Teamcenter, Polarion i Capital) w całym łańcuchu wartości.

Całościowe podejście do inżynierii systemów opartej na modelu (MBSE)

Oferujemy czołowe narzędzie do modelowania systemów oraz najlepszy w swojej klasie system PLM, które umożliwiają ustandaryzowaną, elastyczną i skalowalną integrację rozwiązań inżynierii MBSE. Zapewnia to użytkownikom kompleksowy wgląd w dane i pełną identyfikowalność w całym cyklu życia produktu i produkcji, aby ułatwić rozpoznawanie problemów na wczesnym etapie, ograniczyć ryzyko i skutecznie zarządzać kosztami.

Przełomowe innowacje technologiczne

Zastosowanie opartego na nowych rozwiązaniach technologicznych standardu SysML v2 zapewnia wysoce interoperacyjne środowisko, a intuicyjny i bezproblemowy interfejs użytkownika pozwala zmaksymalizować produktywność i wydajność pracy. Wykorzystanie GenAI w naszych rozwiązaniach wspomaga automatyzację tworzenia modeli systemów i upraszcza oraz przyspiesza procesy inżynieryjne.

Poznaj przyszłość inżynierii systemów opartej na modelu (MBSE) w poszczególnych branżach

Różne branże wymagają kompleksowego, opartego na współpracy i efektywnego podejścia do projektowania złożonych systemów elektromechanicznych. Transformacja wielodomenowego procesu rozwoju z zastosowaniem inżynierii MBSE Wykorzystaj rewolucyjne podejście „zintegruj-zbuduj-zintegruj”, aby efektywnie zarządzać złożonością i usprawnić współpracę.

Optymalizacja działań serwisowych i procesów

Dzięki rozwiązaniom firm Siemens i IBM, które łączą dane dotyczące zasobów i produkcji w czasie rzeczywistym, można zoptymalizować produkcję, zapewnić zgodność z przepisami i skrócić przestoje. Wdrożenie otwartego, opartego na sztucznej inteligencji i ukierunkowanego na użytkownika podejścia pozwala w pełni wykorzystać potencjał danych, prowadząc do zwiększenia produktywności, zwinności i konkurencyjności.

pharma-visual-opcenter-execution-pharma-1280x720

Inteligentna produkcja i zarządzanie zasobami w branży farmaceutycznej

Przemysł farmaceutyczny musi ograniczyć straty w plonach, zwiększyć wydajność procesów, wzmocnić zrównoważony rozwój i aktywnie kontrolować jakość. Firmy Siemens i IBM łączą siły, aby zapewnić klientom z tej branży kompleksowe, zrównoważone rozwiązanie w zakresie zarządzania procesami i cyklem życia zasobów, które może znacznie usprawnić zarządzanie procesami produkcji dzięki zrównoważonym praktykom. Jest to możliwe dzięki następującym koncepcjom:

  • Otwarta architektura ułatwiająca integrację: zintegrowanie pakietu IBM Maximo Application Suite i oprogramowania OpCenter firmy Siemens zapewnia otwartą, elastyczną architekturę, która umożliwia bezproblemową wymianę danych i dopasowanie procesów w całym przedsiębiorstwie. Pozwala to na uzyskanie bardziej holistycznego spojrzenia na procesy i ułatwia optymalizację w pętli zamkniętej.
  • Intuicyjna obsługa: zintegrowana platforma oferuje intuicyjny i łatwy w obsłudze interfejs z rozszerzonymi możliwościami wizualizacji, wspomagający proces podejmowania decyzji na podstawie cyfrowego bliźniaka.
  • Mobilność i obsługa IoT: rozwiązanie oferuje bezproblemową integrację z urządzeniami przenośnymi i Internetem Rzeczy (IoT), co umożliwia zdalne monitorowanie, konserwację i wsparcie techniczne zasobów i procesów produkcji, poprawiając wydajność działania i szybkość reakcji.

Tworzenie wartości dzięki doskonałemu zarządzaniu cyklem życia serwisu i zasobami

W tym materiale wideo Ashok Kumar, starszy kierownic ds. technologii w firmie IBM, i Brian Johnsen, kierownik ds. produktu Siemens Teamcenter, opowiadają o korzyściach wynikających z połączenia rozwiązań lidera w dziedzinie zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (EAM) z IBM Maximo oraz lidera w dziedzinie PLM z zarządzaniem cyklem życia usług (SLM).

00:00
00:00

Co nowego?