1. Home

Inżynieria immersyjna

Gogle XR HMD firmy Sony do rozwiązania NX Immersive Designer

Poznaj oprogramowanie CAD w przemysłowym metawersum.

Zaprojektowane przez Sony w oprogramowaniu NX i do pracy z tym oprogramowaniem

Inżynieria produktów nowej generacji ma charakter immersyjny. Oznacza to konieczność korzystania z gogli do rzeczywistości wirtualnej, które bezproblemowo łączą się z immersyjnym oprogramowaniem CAD, aby wypełnić lukę między światem rzeczywistym i wirtualnym.

Gogle XR HMD firmy Sony zapewniają najbardziej precyzyjny i naturalny sposób przeglądania projektów 3D, interakcji z nimi i współpracy. Oszałamiająca wierność wizualna w połączeniu z dynamiczną integracją oprogramowania i sprzętu umożliwia użytkownikom doświadczenie immersyjnej inżynierii oraz bezproblemowych przepływów informacji. 

sony-siemens-head-mounted-display-side-article-1280x820

Do 30%

większej efektywności działania dzięki modelowaniu stereoskopowemu

sony-siemens-hmd-ring-point-controllers-article-right-640x720
Przyszłość inżynierii ma charakter immersyjny

Gogle XR HMD firmy Sony

Dowiedz się więcej o technologii, która umożliwia immersyjne projektowanie przy użyciu gogli XR HMD firmy Sony. To nowe rozwiązanie do inżynierii immersyjnej i usprawniania współpracy podczas projektowania współdziała z oprogramowaniem dostępnym w ramach otwartej cyfrowej platformy biznesowej Siemens Xcelerator.

Inżynieria immersyjna

Zobacz. Wypróbuj. Poczuj.

Firma Natilus wykorzystuje technologię immersyjną firmy Siemens, aby opracowywać samoloty transportowe nowej generacji, rewolucjonizujące globalny sektor transportu lotniczego.

Dowiedz się, w jaki sposób gogle XR HMD firmy Sony i oprogramowanie NX™ Immersive Designer firmy Siemens umożliwiają inżynierom firmy Natilus oglądanie projektów w przystępnej skali, w środowisku wspierającym współpracę w czasie rzeczywistym, przed zbudowaniem fizycznych prototypów.

Wąskie logo Siemens Xcelerator

Inżynieria statków powietrznych nowej generacji ma charakter immersyjny

Dowiedz się więcej o tym, jak firma Natilus wykorzystuje inżynierię immersyjną w ramach swojego cyklu życia projektu.

Specyfikacja gogli HMD firmy Sony

WYŚWIETLACZ

KAMERA

INTERFEJS

SYSTEM

Rozdzielczość:

4K dla obu oczu

Funkcja przejrzystości obrazu wideo:

Kamery X2 RGB

Kontroler:

Pierścieniowy i wskaźnikowy

Platforma:

Czip Qualcomm Snapdragon® XR2+ Gen 2

Typ:

MOLED

Monitorowanie:

Monitorowanie dłoni i oczu

System operacyjny:

Android

Gęstość:

55PPD

Działanie:

System samodzielny i podłączany do komputera

* Obecnie NX Immersive Designer jest jedynym dostępnym oprogramowaniem współpracującym z tym modelem gogli HMD firmy Sony.

Dzięki połączeniu naszych technologii i doświadczenia inżynieryjnego firmy Siemens możemy zaoferować inżynierom bardziej immersyjne środowisko, które na nowo definiuje ich pracę. Realistyczne renderowanie wysokiej jakości i intuicyjna obsługa oferują narzędzia do realizacji bardziej immersyjnych procesów tworzenia, które skutkują powstawaniem innowacji w przemysłowym metawersum.
Yoshinori Matsumoto, wiceprezes wykonawczy, dział technologii i inkubacji, Sony Corporation

Przyszłość inżynierii już tu jest

Gogle XR firmy Sony będą dostępne w sprzedaży od 23 stycznia 2025 r. Zarejestruj się poniżej, aby przedstawiciel handlowy firmy Siemens skontaktował się z Tobą w celu rozpoczęcia procesu zakupu.

Dołącz do nas i skorzystaj z rozwiązania łączącego świat rzeczywisty i wirtualny.

Inżynierowie używający gogli VR firmy Sony w połączeniu z oprogramowaniem NX Immersive Designer firmy do pracy nad kierownicą samochodu wyścigowego.

Czym jest sprzęt bez oprogramowania?

sony-siemens-HMD-NXSoftware-promo-640x480

Poznaj oprogramowanie NX Immersive Designer, stanowiące pomost między światem fizycznym i wirtualnym.

Sony HMD współpracuje wyłącznie z oprogramowaniem Siemens NX Immersive Designer. Mając ich połączone możliwości na wyciągnięcie ręki, można połączyć świat rzeczywisty i wirtualny w jedną całość.

Poznaj oprogramowanie