1. Home

Oprogramowanie jako usługa

Rozwiązanie Siemens Xcelerator oferowane jako usługa

Odkryj możliwości rozwiązania Siemens Xcelerator oferowanego jako usługa, które pozwala szybciej i wydajniej projektować, realizować oraz optymalizować produkty przy użyciu naszego portfolio produktów, usług i rozwiązań w chmurze.

Zoptymalizuj system PLM i zarządzanie produktem oraz zachowaj konkurencyjność, umożliwiając swoim zespołom pracę z dowolnych lokalizacji.

Witamy w Twojej cyfrowej przyszłości

Transformacja cyfrowa zaczyna się od modelu SaaS. Opracowuj innowacje bez żadnych ograniczeń, przyznając zespołowi dostęp do niezbędnych funkcji na żądanie. Odwiedź naszą stronę Siemens Xcelerator lub blog Rozwiązanie Siemens Xcelerator oferowane jako usługa, aby dowiedzieć się więcej o chmurze hybrydowej, chmurowym rozwiązaniu PLM, Siemens Xcelerator Cloud i innych usługach w chmurze.

Przyspiesz transformację cyfrową przedsiębiorstwa

Siemens Xcelerator to kompleksowe, zintegrowane portfolio oprogramowania, usług i platformy do tworzenia aplikacji, ułatwiających przedsiębiorstwom zrealizowanie transformacji cyfrowej. Te oparte na chmurze narzędzia są udostępniane w postaci rozwiązania Siemens Xcelerator oferowanego jako usługa z myślą o przyspieszeniu transformacji cyfrowej

Elastyczność

Zwiększ możliwości zespołów, niezależnie od zakresu projektu, dzięki platformie ułatwiającej współpracę na żądanie i bezpiecznie łączącej dane między domenami i rozwiązaniami inżynieryjnymi. Możliwość korzystania z zaawansowanego oprogramowania zapewnia prawdziwą swobodę rozwoju innowacji.

Dostępność

Firmy każdej wielkości mogą łatwo uzyskiwać dostęp do niezbędnych narzędzi, kiedy ich potrzebują, umożliwiając swoim zespołom korzystanie z jednego źródła informacji z dowolnej lokalizacji i w dowolnym czasie. Dostępność pozwala wyeliminować silosy informacyjne i zwiększyć efektywność pracy.

Skalowanie

Nasze rozwiązania chmurowe w modelu SaaS umożliwiają przedsiębiorstwom z różnych branż i rynków szybkie skalowanie i dostosowywanie się do dynamicznych środowisk biznesowych. Szybko i ekonomicznie wdrażaj nowe technologie w zależności od potrzeb.

Uzyskaj dostęp do możliwości rozwiązania Siemens Xcelerator oferowanego jako usługa

Dzięki rozwiązaniu Siemens Xcelerator oferowanemu jako usługa można sprawniej projektować produkty, szybciej wprowadzać je na rynek i optymalizować wraz z każdą iteracją.

Przedsiębiorstwa każdej wielkości i z dowolnej branży mogą korzystać z zaawansowanej technologii firmy Siemens dostępnej w chmurze, zarówno lokalnie, jak i zdalnie, aby przekształcać inspiracje w innowacje.

Oprogramowanie oferowane jako usługa (SaaS)

Aplikacje branżowe w modelu SaaS

Uzyskuj dostęp do naszych elastycznych, specjalnie zaprojektowanych, natywnych dla chmury aplikacji w dowolnym miejscu i czasie. Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą teraz skalować swoje możliwości, współpracować i zwiększać produktywność działania wszystkich zespołów oraz obsługi dostawców i klientów dzięki łatwemu w użyciu oprogramowaniu do obsługi produkcji w chmurze, obejmującemu rozwiązania inżynieryjne od podstawowych do wysoce złożonych.

Saas maszyna maszyneria tablet produkcja
Obsługa chmury

Portfolio z obsługą chmury

Realizuj wiele modeli przetwarzania w chmurze i wdrażania oprogramowania z zastosowaniem znanego na całym świecie oprogramowania firmy Siemens, dostępnego teraz w chmurze. Nasze portfolio gotowe do pracy w chmurze obsługuje różnych klientów przemysłowych i komercyjnych oraz umożliwia zespołom tworzenie i skalowanie rozwiązań przy użyciu aplikacji w modelu SaaS, w tempie dostosowanym do ich celów biznesowych.

Zbliżenie tabletu. Osoba trzyma go i opiera na kolanie.
Łączność z chmurą

Błyskawiczny dostęp do chmury

Co oznacza łączność z chmurą? Za pośrednictwem przeglądarki internetowej zespoły mogą uzyskać natychmiastowy dostęp do danych w czasie rzeczywistym oraz mocy obliczeniowej, z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie, aby wykonywać, testować i symulować złożone zagadnienia inżynieryjne. Klienci mogą lepiej wykorzystać możliwości oferowane przez kompleksowego cyfrowego bliźniaka oraz najnowsze oprogramowanie i funkcje zabezpieczeń danych. AWS, partner firmy Siemens, oferuje różne rozwiązania firmy Siemensa połączone z chmurą.

An IT specialist is using a laptop in a data center.

Transformacja cyfrowa: Co mówią eksperci?

Posłuchaj, co mówią eksperci o rozwiązaniu Siemens Xcelerator Cloud i korzyściach zapewnianych przez model SaaS, przetwarzanie w chmurze oraz wdrażaniu najlepszego oprogramowania do zarządzania chmurą i praktyk cyfrowych w każdym przedsiębiorstwie.

The Security Imperative For Cloud Innovation Software

Lista odtwarzania filmów dotyczących portfolio Siemens Xcelerator

1 / 7

Lista odtwarzania filmów dotyczących portfolio Siemens Xcelerator

1 / 7

Przyspiesz transformację cyfrową przedsiębiorstwa

Odwiedź stronę poświęconą partnerstwu firm Siemens i AWS

Dzięki partnerstwu firm Siemens i AWS transformacja cyfrowa jest teraz bardziej dostępna, elastyczna i skalowalna. Współpraca między wiodącym producentem oprogramowania przemysłowego i dostawcą usług w chmurze odgrywa kluczową rolę dla wielu klientów z różnych branż decydujących się na digitalizację swoich firm.

Odkryj, w jaki sposób rozwiązanie Siemens Xcelerator oferowane jako usługa oferuje zespołom swobodę działania i bezgraniczną kreatywność.

Aerial photo of a factory with a green digital overlay expansion.

Przyspiesz transformację

Zmieniaj codzienność dzięki najlepszej w klasie technologii AI/ML, ofertom EDA w chmurze, przemysłowemu IoT i możliwościom oferowanym przez wiodącą platformę do rozwoju aplikacji niskokodowych.

Każda firma z dowolnej branży, zarówno start-up, jak i przedsiębiorstwa działające na skalę globalną, może korzystać z zaawansowanej technologii firmy Siemens, aby przekształcać inspiracje w innowacje.