Usprawnij proces od projektu do wprowadzenia na rynek i proaktywnie planuj problemy, aby złagodzić wpływ zakłóceń w łańcuchu dostaw na wprowadzanie produktów na rynek, udział w rynku i przychody. Zapewnienie dobrej współpracy między zespołami oraz angażowanie dostawców i partnerów na wczesnym etapie procesu ułatwia identyfikowanie i rozwiązywanie problemów. Stawienie czoła tym wyzwaniom pozwala zapewnić terminowe dostarczanie innowacyjnych produktów na rynek.
Zoptymalizuj transport i zmniejsz liczbę pustych przebiegów oraz skonsoliduj dane, aby zwiększyć wydajność i zrównoważony rozwój, generując inteligentne ładunki, które łączą przebiegi przychodzące i wychodzące.
Wykorzystanie przestrzeni ładunkowej poprawiło się o 18% dzięki optymalizacji tras, połączeniu frachtu drobnicowego i konsolidacji przesyłek. (Źródło: REICHHART Logistik)
Koszty transportu spadły o 13% dzięki obliczeniu przestrzeni ładunkowej i precyzyjnej analizie kosztów z tym związanych. (Źródła: REICHHART Logistik)
Zmniejszenie emisji o 22% poprzez optymalizację tras i lepsze wykorzystanie możliwości pojazdu w celu zwiększenia wydajności i zrównoważonego rozwoju. (Źródła: REICHHART Logistik)
Bez względu na branżę, wszystkie firmy muszą zapewnić ciągłość działania i rentowność. Dzięki większej przejrzystości procesów łańcucha dostaw możesz poprawić wydajność i obniżyć koszty. Stworzenie zwinnego łańcucha dostaw pozwala zarządzać ryzykiem i szybko dostosowywać się do nieoczekiwanych zmian.
Zwiększenie wydajności i zrównoważonego rozwoju poprzez generowanie inteligentnych ładunków, które łączą przebiegi przychodzące i wychodzące
Dowiedz się więcejPrzeprowadź transformację cyfrową łańcucha dostaw, korzystając z kompleksowego oprogramowania i usług konsultacyjnych, aby efektywnie planować, realizować i optymalizować działanie sieci logistycznej.
Uzyskaj lepszy wgląd w swój łańcuch dostaw, aby zwiększyć elastyczność i ograniczyć ryzyko. Zsynchronizuj logistykę i produkcję, aby osiągnąć elastyczność operacyjną i opłacalność, aby zachować konkurencyjność i zapewnić wzrost.
Przyspiesz rozwój produktu, mierząc, symulując i redukując koszty oraz ślad węglowy, jednocześnie przeprowadzając analizę rentowności w całym przedsiębiorstwie na ujednoliconej platformie. Nasze rozwiązanie jest skalowalne dla firm każdej wielkości.
Planuj, rozwijaj i dostarczaj innowacyjne produkty, które przekraczają oczekiwania klientów. Usprawniaj współpracę między multidyscyplinarnymi zespołami dzięki dokładnym danym o produktach, korzystając ze skalowalnych, adaptowalnych rozwiązań PLM dla firm dowolnej wielkości.
Dostęp do jednego źródła informacji o produkcie pozwala spełnić rosnące wykładniczo wymagania. Dzięki wdrożeniu opartego na współpracy procesu tworzenia list BOM, odznaczającego się dostępnością, widocznością i efektywnością, można usprawnić zarządzanie produktami.
Webinarium na żądanie: Mercury Marine zwiększa rentowność dzięki optymalizacji procesu zarządzania cyklem życia produktu
Webinar na żądanie | Przyspieszenie opracowywania kosztorysów dla opłacalnych produktów o niższym śladzie węglowym
Podcast | Tworzenie odpornego łańcucha dostaw
Podcast | Zrównoważony rozwój i strategia transformacji cyfrowej
Podcast | Budowanie odpornego łańcucha dostaw na podstawie analiz
E-book | Poradnik: Lepsza współpraca przy inżynierii projektów
Artykuł techniczny | Rozwiązania informatyczne dla logistyki przyjaznej dla środowiska
Skontaktuj się z nami w przypadku pytań lub komentarzy. Służymy pomocą!