Ta strona jest wyświetlana w języku polskim przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Czy tłumaczenie było pomocne?
  1. Home
Zoptymalizuj świadczenie usług.

Cyfrowy wątek

Zarządzanie cyklem życia usług i zasobów

Spójrz poza sprzedaż produktów na podejście do zarządzania cyklem życia aktywów, które może przekształcić relacje z klientami i zdobyć powtarzające się transakcje, jednocześnie odblokowując nowe źródła przychodów. Zaoferuj swoim klientom drogę do serwicyzacji dzięki kompleksowej konserwacji, wsparciu, modernizacjom i rozwiązaniom serwisowym.

Zwiększenie efektywności dzięki zarządzaniu cyklem życia usług

Odkryj możliwości zarządzania cyklem życia usług i wynikające z niego możliwości oszczędzania czasu, przyspieszania wprowadzania napraw i precyzyjnego wykonania serwisu już za pierwszym razem.

Raport analityczny IDC

Przyszłość rynku wtórnego: Napędzanie wzrostu dzięki serwicyzacji

Odkryj, w jaki sposób zarządzanie cyklem życia usług napędza wzrost przychodów i sukces klientów dzięki transformacji cyfrowej, połączonym procesom i dostępowi do szczegółowych informacji opartych na sztucznej inteligencji.

Zadbaj o kondycję i wydajność zasobów

50%

Poprawa wydajności

Rejestruj i zarządzaj fizycznymi konfiguracjami produktów w terenie, wraz z danymi testowymi i operacyjnymi, aby zwiększyć wydajność i poprawić jakość. (Sporty motorowe Hendrick)

25%

Większa produkcja

Korzystaj z przemysłowego Internetu rzeczy z usługami w chmurze i analizą danych, aby zoptymalizować produkcję, usprawnić proces podejmowania decyzji i zwiększyć konkurencyjność. (Heimon Kala Oy)

20%

Ograniczenie nieplanowanych przestojów

Przejście od konserwacji planowej do konserwacji predykcyjnej, zwiększając wydajność operacyjną i produkcyjną dzięki wykorzystaniu istniejących źródeł danych maszyn, unikając konieczności instalowania nowych czujników. (Producent aluminium)

Zarządzanie cyklem życia usług dla unikalnych branż

W jaki sposób Optime Subsea osiąga systemy odporne na awarie

Eksploatacja 3 km poniżej poziomu morza wiąże się z niezrównanymi wyzwaniami. Dla Optime Subsea dostarczanie systemów, które przetrwają ekstremalne ciśnienie związane z innowacjami na dnie oceanicznym oraz zaangażowanie w operacje wolne od ryzyka. Teamcenter Service Lifecycle Management pomaga Optime Subsea poprawić identyfikowalność, usprawnić konserwację i wspierać serwicyzację. Dowiedz się, w jaki sposób Optime Subsea osiąga odporność na awarie dzięki SLM.

Zintegrowane rozwiązania do zarządzania cyklem życia usług

Inżynieria serwisowa

Przemysłowy Internet Rzeczy

Dokumentacja techniczna

Realizacja usług serwisowych

Inżynieria wydajności

Często zadawane pytania

Dowiedz się więcej

Obejrzyj

Wywiad | Zoptymalizuj zarządzanie cyklem życia usług z Zvi Feuerem, starszym wiceprezesem ds. produkcji cyfrowej

Seminarium internetowe | Doskonalenie inżynierii wydajności sprzętu ciężkiego

Wideo | Konserwacja predykcyjna w przemyśle metalurgicznym i wydobywczym

Posłuchaj

Podcasty | Znaczenie zarządzania cyklem życia usług

Podcast | Obsługa posprzedażna na wysokim poziomie

Podcasty | Wykrywanie trendów

Przeczytaj

Aktualności | Teamcenter SLM: Potężny sojusznik w procesie serwicyzacji OEM

Aktualności | 3 klucze do skrócenia czasu i kosztów związanych z dokumentacją serwisową i produkcją pubów technologicznych

Aktualności | Rozwiązania Siemens i IBM dostarczają kompleksowe rozwiązania SLM

Porozmawiajmy!

Skontaktuj się z nami w przypadku pytań lub komentarzy. Służymy pomocą!