Ta strona jest wyświetlana w języku polskim przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Czy tłumaczenie było pomocne?
  1. Home
Grupa osób na spotkaniu ze swoimi laptopami.

Wątek cyfrowy dla sprzętu ciężkiego

Inżynieria systemów dla ciężkiego sprzętu oparta na modelach

Rosnąca złożoność projektu i personalizacja mnożą potencjalne problemy z integracją. Dzięki MBSE producenci ciężkiego sprzętu mogą wyeliminować te problemy, jednocześnie poprawiając wydajność i zmniejszając ryzyko. Pracuj systematycznie i promuj współpracę między wszystkimi zainteresowanymi stronami, w tym dostawcami.

Wyeliminuj ryzyko, zachowując zgodność z MBSE

Globalny mandat na rzecz zrównoważonego rozwoju wymaga innowacji w zakresie sprzętu i elektryfikacji, co również zwiększa złożoność produktów. Aby nadążyć za rozwojem, producenci muszą promować dynamiczną współpracę między wszystkimi interesariuszami, w tym dostawcami. Przyjmując podejście MBSE, wszyscy są zintegrowani w jednym środowisku, w pełni skoncentrowani na wspólnych celach.

Zoptymalizuj swój rozwój i realizację

Wspieraj środowisko, w którym zdefiniowana architektura prowadzi do podejmowania świadomych decyzji w celu poprawy niezawodności produktu i zwiększenia wydajności w całej organizacji. Przejmij kontrolę nad procesem projektowania ciężkiego sprzętu dzięki w pełni zintegrowanym rozwiązaniom.

20-40%

Przyrostowe oszczędności

Gdy firmy przekształcą się w przedsiębiorstwa oparte na modelach (MBE), odnotowują dodatkowe 20-40% oszczędności, co daje łączne oszczędności od 70 do 80%. (Deloitte)

4x

Osiągnięcie przewagi konkurencyjnej

Przemysł, który wkłada więcej wysiłku w cyfryzację, ma czterokrotnie większe szanse na prześcignięcie konkurencji. (Bain i Spółka)

>40%

Producenci OEM z technologią chmury

Część przejęć przez producentów OEM maszyn, którzy mają wyraźne możliwości w zakresie oprogramowania lub technologii chmury; mniej niż 20 % 10 lat temu. (Bain i Spółka)

Producenci OEM sprzętu ciężkiego

Usprawnij produkcję dzięki MBSE

Nowe pomysły projektowe

Raz rozpoczęta współpraca z dostawcami może niemal niezauważalnie przekształcić się w innowację dostawcy, w której wspólne wysiłki zmierzające do udoskonalenia komponentu mogą prowadzić do wygenerowania zupełnie nowych pomysłów projektowych. (McKinsey & Company)

Pełna identyfikowalność

Środowisko współpracy zmniejsza wpływ na koszty i harmonogram, pomagając interesariuszom w pełni zrozumieć konsekwencje zmian, zapewniając pełną identyfikowalność w różnych domenach i wszystkich elementach systemu. (Deloitte)

przewagi konkurencyjnej

Osoby wprowadzające przełom znają już korzyści płynące z możliwości przedsiębiorstwa opartego na modelach (MBE). Nie są ograniczeni przez przestarzałe myślenie, procesy i systemy i przyjęli podejście w pełni oparte na modelach. (Deloitte)

W wielu przypadkach interesariusze różnie rozumieją dekompozycję systemu ze względu na ich silosowe perspektywy, co skutkuje niepotrzebnym zamieszaniem i konfliktami, które można złagodzić, jeśli synteza systemu zostanie uchwycona w autorytatywnej lokalizacji z identyfikowalnymi przesłankami.
Dokument dotyczący cyfrowych środowisk współpracy, Publikacja z 2022 r., Deloitte Consulting LLP
Inżynieria systemowa oparta na modelach

Integracja architektury i projektowania systemu systemów

Odkryj kluczowe elementy, aby zrobić kolejny krok na drodze do cyfryzacji, przyjmując podejście MBSE do rozwoju produktów z ciężkiego sprzętu. Pracuj systematycznie i zgodnie z wymaganiami nad złożonymi produktami, które są coraz bardziej powiązane ze swoim środowiskiem, usprawniaj współpracę z partnerami i dostawcami, poprawiaj ogólną jakość i zrównoważony rozwój, a ostatecznie zmniejszaj ryzyko.

Wewnątrz kabiny maszyny ciężkiego sprzętu.

Rozwiązania dla sprzętu ciężkiego

Inżynieria systemów oparta na modelach PLM

Inżynieria systemów E/E

Inżynieria wymagań dotyczących produktu

Zarządzanie cyklem życia produktu SaaS w chmurze

Sourcing i integracja dostawców

Projektowanie produktów mechanicznych

Często zadawane pytania

Porozmawiajmy!

Skontaktuj się z nami w przypadku pytań lub komentarzy. Służymy pomocą!