Ta strona jest wyświetlana w języku polskim przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Czy tłumaczenie było pomocne?
  1. Home
Widok z góry na duży kontenerowiec

Morski wątek cyfrowy

Zarządzanie cyklem życia statku

Usprawnij realizację projektów stoczniowych, od projektowania i budowy po konserwację i naprawy, dzięki połączonemu, scentralizowanemu systemowi danych, który obsługuje każdy etap procesu budowy statku i cyklu życia statku.

Co to jest zarządzanie cyklem życia statku?

Zarządzanie cyklem życia statku odnosi się do kompleksowego podejścia, które obejmuje zarządzanie i nadzór nad całym okresem życia statku. Zapewnia to bezpieczeństwo, wydajność i zgodność statku z przepisami od początku do końca.

Efektywnie zarządzaj cyklem życia swojego statku

Ręczne, oparte na arkuszach kalkulacyjnych procesy wymiany informacji między interesariuszami mogą powodować opóźnienia w projekcie i ryzyko dla jakości. Cyfrowe rozwiązanie do zarządzania cyklem życia statku może łączyć wszystkie informacje dotyczące budowy statków przez cały okres eksploatacji statku.

55%

Budowniczowie statków wyrażający niepewność

Rosnące koszty energii i inflacja sprawiają, że stoczniowcy są zaniepokojeni obecną sytuacją gospodarczą. Przetrwaj wzloty i upadki, przejmując kontrolę nad pełnym cyklem życia statku. (Badania SMM)

51.3%

Statki na zamówienie z wykorzystaniem alternatywnych źródeł paliwa

Cele i wymogi w zakresie zrównoważonego rozwoju zwiększają złożoność projektów stoczniowych. Zarządzanie cyklem życia statków może pomóc w wytyczeniu drogi do dekarbonizacji. (Prognoza morska DNV)

45%

Stocznie uważają, że cele IMO nie zostaną osiągnięte

Stoczniowcy odczuwają niechęć do inwestowania, mimo że Międzynarodowa Organizacja Morska wyznacza ambitne cele w zakresie zrównoważonego rozwoju. Zbierz wszystkie informacje o projekcie, aby zwiększyć elastyczność i innowacyjność. (Badania SMM)

Korzystaj z skutecznego zarządzania cyklem życia statku

0

Dokumentacja papierowa

Przejdź do w pełni cyfrowej stoczni, która nie opiera się na papierowych rysunkach. Z łatwością udostępniaj i śledź informacje, przechodząc na technologię cyfrową. (Stocznia Newport News)

6

Każdego roku do produkcji wprowadzane są nowe projekty

Utwórz cyfrowego bliźniaka, aby zarządzać konfiguracjami i wariantami oraz śledzić je. (Princess Yachts)

£100K+

Oszczędności

Skróć czas cyklu i obniż koszty dzięki zarządzaniu cyklem życia statku. (Sternik Marynarki Wojennej)

Case study

Royal IHC

Stocznia używa oprogramowania NX i Teamcenter do usprawnienia procesów rozwoju wysoce złożonych statków projektowanych na zamówienie
Case Study

Stocznia używa oprogramowania NX i Teamcenter do usprawnienia procesów rozwoju wysoce złożonych statków projektowanych na zamówienie

Firma:Royal IHC

Branża:Przemysł morski

Lokalizacja:Kinderdijk, Netherlands

Siemens Software:NX, Solid Edge, Teamcenter

Wymiana danych między środowiskami NX CAD i Teamcenter oraz systemem ERP umożliwia pracownikom we wszystkich działach pracę z tymi samymi rysunkami i specyfikacjami. W razie jakichkolwiek pytań każdy może wejść do systemu i znaleźć wszystkie informacje niezbędne do prawidłowego wykonania zadania.
Wim de Ronde, kierownik ds. produktu, pompy pogłębiające, Royal IHC
Zarządzanie cyklem życia statku

Poznaj naszą bibliotekę dokumentów

Połącz wszystkie informacje o przemyśle stoczniowym ze scentralizowaną siecią danych, która obsługuje każdy etap procesu budowy statku i cykl życia statku.

Stoczniowiec patrzy na tablet.

Rozwiązania, które pozwolą Ci dokładnie zarządzać żywotnością Twojego statku

Zarządzanie cyklem życia produktu

Platforma do rozwoju aplikacji

Inżynieria wymogów

Zarządzanie jakością

Współpraca z dostawcami

Przemysłowy Internet rzeczy

Często zadawane pytania

Dowiedz się więcej

Obejrzyj

Wideo | Zarządzanie zestawieniami materiałowymi dla stoczniowców

Przeczytaj

Książka elektroniczna | Przyszłość zarządzania cyklem życia statku

Biała księga | Wprowadzenie do zarządzania cyklem życia statku

Książka elektroniczna | Ograniczenie czasochłonności inżynieryjnej w przemyśle stoczniowym

Posłuchaj

Podcast | Przyszłość przemysłu morskiego jest cyfrowa

Gotowy do połączenia?

Skontaktuj się z nami w przypadku pytań lub komentarzy. Służymy pomocą!