Brak pełnego wglądu w łańcuch dostaw może być przyczyną wzrostu ryzyka, zmniejszenia efektywność i utraty zaufania konsumentów. Oparte na sztucznej inteligencji funkcje analityki produktowej i wiarygodnej identyfikowalności eliminują niepewność i zapewniają kompleksową widoczność, od surowców po gotowy produkt. Pozwalają też zapewnić zgodność z wymogami prawnymi, wzmocnić zrównoważony rozwój i zoptymalizować procesy, a także uzyskać przejrzystość wymaganą przez klientów.
Brak identyfikowalności stwarza ryzyko opóźnień, niezgodności z wymogami prawnymi i utraty zaufania konsumentów. Analityka produktowa łączy procesy produkcji i łańcucha dostaw w czasie rzeczywistym i pomaga zapewnić pozyskiwanie wszystkich składników i materiałów w sposób zrównoważony, z pełną identyfikowalnością. Uzyskanie takiej przejrzystości przyczynia się do wzmocnienia przedsiębiorstwa.
Wgląd w dane oparte na identyfikowalności zwiększa wydajność produkcji i zmniejsza ilość odpadów. Firmy mające dostęp do tych są w stanie produkować o 10% więcej bez zwiększania wykorzystania zasobów.
Likwidując silosy komunikacyjne między produkcją i łańcuchem dostaw, można zwiększyć wykorzystanie mocy produkcyjnych fabryki o 11%. Inteligentniejsze planowanie, mniejsze opóźnienia i zoptymalizowane przepływy informacji sprawiają, że wszystko działa z pełną wydajnością.
Wykorzystanie identyfikowalności w działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju pozwala ograniczyć zużycie energii o 15% oraz zoptymalizować wykorzystanie zasobów w całym łańcuchu dostaw.
Analityka produktowa w czasie rzeczywistym przyczynia się do zwiększenia przewagi konkurencyjnej i efektywności, a wiarygodna identyfikowalność zapewnia wgląd w produkcję, działanie produktu i procesy łańcucha dostaw. Nasze sprawdzone oprogramowanie umożliwia poprawienie wrażeń konsumentów, a w konsekwencji wzmocnienie ich lojalności wobec marki.
Dostęp do analityki działania produktu w czasie rzeczywistym umożliwia tworzenie produktów lepiej dostosowanych do potrzeb konsumentów. Internet Rzeczy (IoT) i funkcje łączności pozwalają uzyskać dogłębny wgląd w użytkowanie produktów, aby doskonalić projekty i poprawiać jakość obsługi klienta. Wykorzystaj analizę opartą na sztucznej inteligencji, aby określić priorytet funkcji cenionych przez konsumentów, poprawić jakość i dostosować innowacje do rzeczywistego zapotrzebowania.
Zapewnij konsumentom pełny wgląd w procesy zaopatrzenia, produkcji i zrównoważonego rozwoju. Etyczne pozyskiwanie surowców, odpowiedzialna produkcja i weryfikowalne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju budują zaufanie i wzmacniają lojalność wobec marki. Kompleksowa identyfikowalność ułatwia osiągnięcie zgodności z przepisami i stanowi wyróżnik na rynku, w którym otwartość i uczciwość wpływają na decyzje konsumentów.
Widoczność oparta na sztucznej inteligencji i optymalizacja w czasie rzeczywistym usprawniają działanie łańcucha dostaw.
Cyfrowy bliźniak, który łączy świat rzeczywisty z wirtualnym, umożliwia symulowanie, planowanie i optymalizowanie działanie łańcucha dostaw, a bezproblemowa integracja wszystkich partnerów i systemy zapewnia większą przejrzystość, umożliwia predykcyjne podejmowanie decyzji i efektywną współpracę. Wszystko to wpływa na sprawniejszą realizację działań logistycznych, ograniczenie zakłóceń i zwiększenie niezawodności dostaw.
Szczegółowe obliczenia przestrzeni ładunkowej i precyzyjne analizy pozwalają obniżyć koszty transportu aż o 13%. (REICHHART Logistik)
Rozwiązania przemysłowego Internetu Rzeczy, które umożliwiają monitorowanie w czasie rzeczywistym, konserwację predykcyjną i inteligentniejsze przydzielanie zasobów, przyczyniają się do obniżenia kosztów eksploatacji i konserwacji nawet o 80%. (NEWATER IDEA)
Zoptymalizuj procesy dzięki monitorowaniu w czasie rzeczywistym i automatyzacji, aby zwiększyć produkcję nawet o 25%, poprawiając jej wydajność i maksymalizując przepustowość. (Heimon Kala)
Firma:Charoen Pokphand Foods
Branża:Produkty konsumenckie i handel detaliczny
Lokalizacja:Bangkok, Thailand
Siemens Software:Mendix
Platforma Mendix to prawdziwy katalizator transformacji cyfrowej. Na przestrzeni ostatniego półtora roku dostarczyliśmy ponad 200 aplikacji. Dział IT w firmie CPF nie jest już postrzegany jako centrum kosztów, ale jako jednostka tworząca wartość.
Uzyskanie pełnej kontroli i identyfikowalności w całym łańcuchu dostaw pozwala ograniczyć zakłócenia, poprawić wydajność i wzmocnić zaufanie konsumentów. Dzięki analizom produktów w czasie rzeczywistym i cyfrowemu bliźniakowi łańcucha dostaw możesz śledzić każdy materiał i optymalizować każdy proces. Takie podejście ułatwia również zapewnienie zgodności z wymogami prawnymi przy jednoczesnym zminimalizowaniu ryzyka i zmaksymalizowaniu wydajności.
Materiał wideo | Oparta na chmurze platforma DLM dla branży modowej i handlu detalicznego obejmująca cały proces, od koncepcji do sprzedaży
Materiał wideo | Transformacja cyfrowa przynosi niezbędne zmiany
Webinar | Identyfikowalność i analiza cyklu życia w przemyśle spożywczym
Podcast | Rozwiązania niskokodowe i przypadek producenta słodyczy zmagającego się z niedostateczną efektywnością
Podcast | Od odporności do stabilności: klucz do sukcesu łańcucha dostaw
Podcast | Rozwiązania IIoT przyspieszają transformację cyfrową
Artykuł techniczny | Rozwiązania zapewniające identyfikowalność żywności i napojów oparte na technologii blockchain
Raport analityczny | Wykorzystanie danych analityki produktowej w systemach przedsiębiorstwa
Blog | Wykorzystanie danych analityki produktowej w systemach przedsiębiorstwa
Skontaktuj się z nami w przypadku pytań lub komentarzy. Służymy pomocą!