Ta strona jest wyświetlana w języku polskim przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Czy tłumaczenie było pomocne?
  1. Home
Zbliżenie inżyniera przed zakładem przetwórczym o zmierzchu trzymającego tablet

Energetyka i usługi komunalne Wątek cyfrowy

Oprogramowanie do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa

Zwiększ produktywność i wydajność, łącząc cały cykl życia swoich zasobów kapitałowych. Zbuduj solidną podstawę cyfrową, aby uwolnić wartość danych o zasobach oraz stymulować zrównoważony rozwój i innowacje za pomocą naszego najnowocześniejszego oprogramowania do zarządzania zasobami.

Przyspiesz zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa

Wprowadź spójną strukturę procesów, aby skonsolidować i połączyć dane dotyczące zarządzania zasobami przedsiębiorstwa. Zdigitalizuj cały cykl życia swoich zasobów kapitałowych w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji, aby obniżyć koszty, zmaksymalizować zyski i osiągnąć bardziej przewidywalne wyniki. Wyeliminuj bariery organizacyjne i odłączone silosy danych, aby zmniejszyć koszty, czas i ryzyko realizacji projektów kapitałowych.

00:00
00:00

Transformacja w Twoich projektach kapitałowych

Wiodące firmy priorytetowo traktują inwestycje w nowe technologie i oprogramowanie do zarządzania zasobami. Dowiedz się, jak te organizacje odnoszą sukcesy dzięki naszym rozwiązaniom do zarządzania zasobami.

68%

Skrócony czas montażu komponentów energetyki wiatrowej

Dowiedz się, w jaki sposób modernizacja oprogramowania PLM umożliwiła znaczne postępy w montażu rozwiązań dla energetyki wiatrowej. (Acciona Wind Power)

$20m

Oszczędności wynikające ze wzmocnionej współpracy globalnej

Dowiedz się, w jaki sposób wiodąca firma zajmująca się technologią naftową była w stanie zwiększyć produktywność, wydajność i rentowność dzięki globalnej współpracy. (FMC Technologies)

80

Praktyki projektowe z konsolidacją wiedzy

Skonsoliduj wiedzę korporacyjną w jedną, ujednoliconą platformę — od koncepcji po konserwację. (Ansaldo Energia)

Digitalizacja pełnego cyklu życia aktywów kapitałowych

Inwestycje w projekty Capital rosną, a 130 bilionów dolarów ma zostać wydanych na odnowienie i dekarbonizację infrastruktury krytycznej do 2027 r. Według firmy McKinsey: Capital Projects 5.0, firmy, które na nowo wyobrażają sobie realizację projektów kapitałowych, mogą mieć możliwość osiągnięcia:

33%

Obniżenie kosztów

30%

Ulepszenia czasowe

20%

Poprawa jakości i powtarzalności

Przykład wdrożenia

ANDRITZ HYDRO

Global PLM implementation boosts sustainability of hydroelectric power plant designer
Case Study

Global PLM implementation boosts sustainability of hydroelectric power plant designer

Firma:ANDRITZ HYDRO

Branża:Energetyka i media komunalne

Lokalizacja:Linz, Weiz, Vienna, Austria

Siemens Software:Teamcenter

Teamcenter odgrywa strategiczną rolę w naszym sukcesie na rynku, ponieważ idealnie wspiera inżynierów ANDRITZ HYDRO w projektowaniu elektrowni wodnych, od wody po przewód, wspólnie na całym świecie.
Ulrich Lanz, Kierownik Działu Inżynierii Zastosowań, GRUPA ANDRITZ
Usprawnij zarządzanie cyklem życia zasobów

Poznaj naszą bibliotekę dokumentów

Skorzystaj z naszego oprogramowania do zarządzania cyklem życia zasobów, aby uwolnić nowe poziomy produktywności, poprawę wydajności i zrównoważony rozwój, jednocześnie obniżając koszty i osiągając bardziej przewidywalne wyniki.

Inżynier stojący obok farmy fotowoltaicznej trzymający laptopa

Rozwiązania usprawniające zarządzanie projektami inwestycyjnymi

zarządzaniem programem,

Zarządzanie cyklem życia produktu

Zarządzanie wymaganiami i weryfikacją

Zarządzanie cyklem życia aktywów kapitałowych

Inżynieria wydajności

Platforma do tworzenia aplikacji niskokodowych

Często zadawane pytania

Dowiedz się więcej

Obejrzyj

Wideo | Doskonałość cyfrowego cyklu życia — wprowadzenie

Wideo | Zintegrowane zarządzanie wymaganiami - wprowadzenie

Wideo | Platforma do tworzenia aplikacji o niskim kodzie

Posłuchaj

Podcast | Odkrywanie doskonałości cyfrowego cyklu życia

Podcast | Zastosowanie podejścia opartego na zarządzaniu wymaganiami

Podcast | Wpływ rozwiązań low-code na branżę energetyczną

Przeczytaj

Infografika | Transformacja energetyczna w projektach kapitałowych

Ebook | Przekształcanie projektów kapitałowych dzięki technologii Digital Lifecycle Excellence

Brief dla kadry kierowniczej | Doskonałość cyfrowego cyklu życia dla operatorów będących właścicielami energii i mediów

Porozmawiajmy!

Skontaktuj się z nami w przypadku pytań lub komentarzy. Służymy pomocą!