Dwie osoby pracujące przy komputerze.

Wątek cyfrowy w branży produktów konsumpcyjnych

Zrewolucjonizuj proces rozwoju produktów konsumpcyjnych

Transformacja cyfrowa procesów rozwoju produktów konsumpcyjnych, polegająca na wdrożeniu zintegrowanych praktyk zarządzania cyklem życia, umożliwia błyskawiczne opracowywanie innowacji i szybsze wprowadzanie nowych produktów na rynek. Zastosowanie zintegrowanego podejścia pozwala zwiększyć elastyczność, zoptymalizować współpracę i efektywniej wykorzystywać własność intelektualną.

Uprawnij proces rozwój produktów konsumpcyjnych już dziś

Firmy z branży spożywczej muszą się mierzyć z różnymi wyzwaniami. Elastyczność pozwalająca usprawnić rozwój produktów konsumpcyjnych ma zasadnicze znaczenie wobec szybko zmieniających się preferencji konsumentów, wymogów regulacyjnych, niestabilności łańcucha dostaw i presji związanej ze zrównoważonym rozwojem. Nie wystarczą tu proste ulepszenia: należy zainwestować w zmiany, które zwiększą elastyczność i zdolność adaptacji oraz pozwolą szybciej wprowadzać ofertę produktów na rynek.

Zintegrowane zarządzanie cyklem życia produktów konsumpcyjnych

Zintegrowane podejście do zarządzania cyklem życia łączy wszystkie informacje o produkcie, dzięki czemu projektant materiałów graficznych, kierownik produktu, kierownik ds. marki, kierownik ds. marketingu i wszystkie inne osoby związane z cyklem życia nowego produktu lub rozszerzenia linii pracują z jednym źródłem danych.

30%

Skrócenie czasu rozwoju produktu

Uprość złożone cykle życia produktów i skróć czas projektowania nawet o 30%. (Electrolux)

20%

Redukcja kosztów

Osiągnij 20-procentową redukcję kosztów dzięki digitalizacji procesów fabrycznych. Zwiększ wydajność i popraw jakość, stosując zaawansowane, zintegrowane procesy produkcji. (Electrolux)

80%

Efektywność wyszukiwania danych produktu

Przyspiesz podejmowanie decyzji i skróć cykle rozwoju dzięki wydajnemu pobieraniu danych produktu, co pozwala skoncentrować się w większym stopniu na innowacjach i projektowaniu. (Joyoung)

ZINTEGROWANE ROZWIĄZANIA ZARZĄDZANIA CYKLEM ŻYCIA

Usprawnij proces projektowania produktów konsumpcyjnych

Dzięki sprawdzonym strategiom cyfrowym można skutecznie zarządzać złożonością rozwoju produktów konsumpcyjnych.
Pozwala to zoptymalizować procesy, skrócić czas wprowadzania produktów na rynek i wykorzystać innowacje do wydajnej i zrównoważonej realizacji produkcji. Zapoznaj się z trzema kluczowymi obszarami zintegrowanego zarządzania cyklem życia, opracowanymi z myślą o potrzebach naszych klientów:

Select...

Bezproblemowo dopasuj swoją strategię dotyczącą marek, zarządzanie programami i rozwój produktów, aby zapewnić spójność i zwiększyć szybkość reakcji na wymagania rynku.

  • Zapewnij spójną tożsamość produktu na wszystkich etapach procesu rozwoju
  • Zsynchronizuj zarządzanie programami z cyklami życia produktów
  • Podnieś wartość marki dzięki spójnej i strategicznie opracowanej ofercie produktów
CASE STUDY

BSH

Washing machines built with the use of Teamcenter and Tecnomatix Siemens Software.
Case Study

Leveraging an open, web-based, easy-to-use solution to standardize process planning across plants

Firma:BSH Home Appliances

Branża:Produkty konsumenckie i handel detaliczny

Lokalizacja:Munich, Germany

Siemens Software:Teamcenter, Tecnomatix

Rozwiązanie Teamcenter doskonale sprawdza się w firmie Joyoung zarówno pod względem zarządzania danymi, jak i zarządzania działalnością biznesową. Pozwoliło nam usprawnić proces biznesowy oraz zwiększyć systematyczność i wydajność pracy.
Jing Jin, kierownik biznesowy ds. PLM, Joyoung
Przyspiesz rozwój produktów konsumpcyjnych

Poznaj naszą bibliotekę dokumentów

Integruj, wprowadzaj innowacje i sprawnie realizuj projekty w zakresie rozwoju produktów konsumpcyjnych. Dowiedz się, w jaki sposób ponowne wykorzystanie zasobów innowacyjnych i zastosowanie skutecznych, elastycznych strategii realizacji może radykalnie skrócić czas wprowadzania produktów na rynek i sprzyjać zrównoważonemu wzrostowi. Osiągnij pełny potencjał swojej marki i produktów dzięki zintegrowanemu zarządzaniu cyklem życia.

Kobieta pracująca przy komputerze.

Poznaj sprawdzone rozwiązania w zakresie projektowania produktów konsumpcyjnych

Zarządzanie cyklem życia produktu

Zarządzanie programem

Platforma do rozwoju aplikacji

Często zadawane pytania

Dowiedz się więcej

Obejrzyj

Materiał wideo | 3-krotne przyspieszenie wprowadzania inicjatyw dotyczących produktów konsumpcyjnych na rynek

Webinar na żądanie | Osiągnięcie doskonałości dzięki zintegrowanemu zarządzaniu cyklem życia

Materiał wideo | Odkryj możliwości chmurowego systemu PLM z rozwiązaniem Teamcenter X firmy Siemens

Posłuchaj

Podcast | Jak cyfrowy wątek ułatwia rozwój przedsiębiorstw produkcyjnych

Przeczytaj

Blog | Transformacyjne możliwości w zakresie innowacji, wydajności i zrównoważonego rozwoju

Dokument techniczny | Transformacja branży FCMG

Infografika | Efektywne zarządzanie złożonością w branży FCMG: strategiczne rozwiązanie firm Siemens i Accenture

Porozmawiajmy!

Skontaktuj się z nami w przypadku pytań lub komentarzy. Służymy pomocą!