Unikaj przeszkód w tradycyjnym procesie projektowania statków, w którym wiele zespołów korzysta z niepołączonych narzędzi, co prowadzi do opóźnień w udostępnianiu danych i nieefektywnej współpracy. Skorzystaj ze zintegrowanego podejścia projektowego i inżynieryjnego, aby połączyć wszystkie multidyscyplinarne procesy projektowe w jedno zintegrowane środowisko, umożliwiając organizacji przełamanie silosów i zwiększenie ogólnej produktywności przedsiębiorstwa.
Wykorzystanie zintegrowanego podejścia projektowego pozwala zrozumieć i zbadać każdy aspekt osiągów statku od wczesnych etapów projektowania, co prowadzi do skrócenia czasu dostawy i kosztów cyklu życia. Przejmij kontrolę nad procesem projektowania statków dzięki w pełni zintegrowanym rozwiązaniom.
Wykorzystaj zautomatyzowane przepływy pracy i symulacje obliczeniowej dynamiki płynów, aby zmniejszyć zużycie paliwa o 30%. (BAR Technologies)
Osiągnij roczne oszczędności paliwa do 3 milionów dolarów na statek, korzystając z zaawansowanego oprogramowania do symulacji obliczeniowej dynamiki płynów. (DNV)
Skróć czas testowania o 20% dzięki narzędziom do symulacji 3D. Skróć cykl testowy i zaoszczędź pieniądze dzięki wirtualnemu prototypowaniu. (Brabancja Inżynieria)
Usprawnij współpracę między domenami i upewnij się, że wszyscy pracują z najbardziej aktualnymi danymi. Zapewnij zespołom narzędzia potrzebne do stworzenia najlepszego projektu zgodnie z harmonogramem.
Poznaj trzy kluczowe ścieżki niezbędne do cyfryzacji procesu projektowania statków i odkryj zintegrowane rozwiązania dla każdej z nich:
Manage the mechanical, electrical and software features of the product in a single collaborative environment — across all design stages — using a comprehensive digital twin.
With multidisciplinary design you can:
Improve business agility with a data backbone connecting design processes. Seamlessly handle cross-domain data and bill of materials management through design and into construction.
With cross-domain integration you can:
Discover better designs faster using simulation for performance analysis and optimization from the very start of the design process.
With simulation-driven design you can:
Do 50% skrócenie czasu rozwoju przy wdrażaniu rozwiązania PLM. (Przejrzystość techniczna)
Redukcja kosztów operacyjnych o 15% przy wykorzystaniu technologii cyfrowych. (KPMG)
Do 100% dekarbonizacji w żegludze dzięki ulepszonej hydrodynamice i alternatywnym źródłom paliw. (DNV)
Firma:CETENA
Branża:Przemysł morski
Lokalizacja:Genua, Italy
Siemens Software:Simcenter 3D Solutions, Simcenter Amesim, Simcenter Flomaster, Simcenter STAR-CCM+, Simcenter Testing Solutions
Korzystając z narzędzia symulacyjnego Simcenter, możemy uzyskać cenny wgląd w przyszłe wodowania statków dla naszych klientów i przeanalizować wpływ, jaki będą miały różne rozwiązania projektowe.
Wykorzystaj moc cyfryzacji, aby zarządzać złożonymi projektami statków, ograniczać ryzyko i zyskać przewagę konkurencyjną dzięki naszym zintegrowanym rozwiązaniom.
Zapoznaj się z naszą ofertą kompleksowych rozwiązań cyfrowych do zintegrowanego projektowania statków.
Webinarium na żądanie | Ulepsz projektowanie statków dzięki wielobranżowej optymalizacji projektu
Webinarium na żądanie | Wykorzystaj zintegrowany przepływ pracy CAE do wydajnego projektowania
Webinarium na żądanie | Jak zaprojektować statek za pomocą oprogramowania do symulacji CFD
Podcast | Przyszłość przemysłu morskiego jest cyfrowa
Podcast | Budowa statków w sposób zrównoważony dzięki transformacji cyfrowej
Podcast | Marine STS – potrzeba zintegrowanej symulacji w projektowaniu statków
Książka elektroniczna | Przemyśl projekt statku, aby uzyskać wczesny wgląd w wydajność dzięki symulacji
Biała Księga | Jak kierować procesem projektowania statku za pomocą narzędzi symulacyjnych
Infografika | Klucz do sukcesu dla projektantów statków: Integracja
Skontaktuj się z nami w przypadku pytań lub komentarzy. Służymy pomocą!