Ta strona jest wyświetlana w języku polskim przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Czy tłumaczenie było pomocne?
  1. Home
Chirurdzy wykonujący operację na sali operacyjnej: Zespół wykwalifikowanych chirurgów przeprowadzających zabieg medyczny w sterylnej sali operacyjnej.

Wątek cyfrowy urządzenia medycznego

Projektowanie urządzeń medycznych

Zdigitalizuj proces projektowania urządzeń medycznych. Szybciej twórz wysokiej jakości i w pełni zgodne z przepisami innowacyjne produkty dzięki naszemu zintegrowanemu systemowi cyfrowemu i usprawnij współpracę między dyscyplinami dzięki naszym zaawansowanym narzędziom do projektowania.

Jak można ulepszyć projektowanie urządzeń medycznych?

Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na bardziej wydajne, dostępne i bezpieczne produkty, projektowanie urządzeń medycznych staje się coraz bardziej złożone. Aby tworzyć innowacyjne produkty, potrzebne jest multidyscyplinarne podejście, które zapewnia jakość i zgodność z przepisami w całym cyklu życia produktu. Usprawnij proces projektowania, wykorzystując zaawansowane narzędzia do modelowania, wspierając rozwój oparty na współpracy i wdrażając identyfikowalne procesy.

Wprowadzaj innowacje dzięki projektowaniu urządzeń medycznych

Usprawnij współpracę, zapewnij zgodność z przepisami i przyspiesz rozwój w różnych dyscyplinach. Szybciej twórz konkurencyjne, innowacyjne i bezpieczne urządzenia.

80%

Skrócenie czasu programowania i testowania

Skróć czas testowania i programowania nawet o 80%, korzystając z symulacji do przeprowadzania testów wirtualnych. (B Systemy medyczne)

65%

Skrócenie czasu

Zaoszczędź czas na wyszukiwaniu danych dzięki systemowi zarządzania informacjami, który zapewnia pełną identyfikowalność. (iThera Medical)

3%

Poprawa dokładności

Usprawnij procesy projektowania, obniż koszty i zwiększ precyzję dzięki symulacji. (Inżynieria czarno-biała)

Rozwiązania w zakresie projektowania produktów

Sprostaj wyzwaniom związanym z projektowaniem urządzeń medycznych

Szybciej wprowadzaj na rynek projekty urządzeń medycznych dzięki zintegrowanemu systemowi oprogramowania do projektowania produktów cyfrowych, który umożliwia Twojemu zespołowi tworzenie wydajnych, wydajnych i w pełni zgodnych z przepisami urządzeń.

Odkryj nasze rozwiązania dla każdej z trzech kluczowych ścieżek cyfryzacji projektowania urządzeń medycznych:

Select...

Szybko stwórz kompleksowy system wirtualny, korzystając z rzeczywistych dowodów. Eksploruj warianty projektowe z przyjaznymi dla użytkownika interfejsami, oceniaj szeroki zakres opcji i przyspieszaj podejmowanie decyzji w celu wydajnego generowania plików projektowych urządzeń medycznych i szybszej dostępności fizycznych prototypów.

  • Zwiększ produktywność dzięki modelowaniu, zmaksymalizuj elastyczność projektowania i skróć czas przygotowywania danych
  • Skrócenie czasu opracowywania produktu i przeróbek
  • Generuj i utrzymuj wiele wariantów produktu

Osiągnij doskonałość w projektowaniu urządzeń medycznych

1

Platforma do przeprowadzania testów, modelowania i symulacji

Zaoszczędź czas na zmianie właściwości lub przeprowadzaniu symulacji przy użyciu jednej platformy. (Inżynieria czarno-biała)

90%

Spadek kosztów produkcji

Wykorzystaj skanowanie 3D i wytwarzanie przyrostowe, aby obniżyć koszty produkcji. (Nieograniczone jutro)

40%

Skrócenie czasu

Oszczędzaj czas na tworzeniu zgodnej dokumentacji na potrzeby audytów przy użyciu platformy zarządzania cyklem życia aplikacji (ALM). (iThera Medical)

Przykład wdrożenia

B Systemy medyczne

A row of medical devices
Case Study

Using advanced simulation to extend the shelf life of temperature-sensitive medical products

Firma:B Medical Systems

Branża:Branża medyczna i farmakologiczna

Lokalizacja:Hosingen, Luxembourg

Siemens Software:Simcenter 3D Solutions, Simcenter Amesim

Czas projektowania musi być zoptymalizowany, aby stworzyć najlepsze projekty w jak najkrótszym czasie. Dokładność i łatwość obsługi Simcenter Amesim odgrywa w tym dużą rolę.
Vittorio Iormetti, Kierownik Działu Technologii Chłodzenia i Testów, B Systemy medyczne
Implementowanie wirtualnego projektowania produktu

Zapoznaj się z naszymi zasobami dotyczącymi projektowania urządzeń medycznych

Digitalizuj, symuluj i weryfikuj projekty urządzeń medycznych, aby przewidywać wydajność we wszystkich dyscyplinach inżynieryjnych w celu weryfikacji bezpieczeństwa i skuteczności w całym cyklu życia urządzenia.

Dwóch inżynierów przyglądających się komputerowi podczas przeglądania projektu urządzenia medycznego.

Przyjęcie cyfrowego zintegrowanego systemu projektowania urządzeń medycznych

Zarządzanie cyklem życia produktu

Projektowanie pod wytwarzanie addytywne

Projektowanie produktów mechanicznych

Przyspieszone projektowanie

Zarządzanie procesami i danymi symulacji

Zarządzanie projektami CAD układów elektrycznych i układami elektronicznymi

Często zadawane pytania

Dowiedz się więcej

Obejrzyj

Webinarium na żądanie | Uporanie się ze złożonością etykietowania wyrobów medycznych

Wideo | Uwolnij moc symulacji w opracowywaniu urządzeń medycznych

Wideo | Wdrożenie w pełni zintegrowanego rozwiązania do projektowania, symulacji i walidacji generatywnej

Przeczytaj

Książka elektroniczna | Innowacyjne, bezpieczne urządzenia medyczne szybciej trafią na rynek

Biała księga | Generowanie dowodów cyfrowych: Projektowanie oparte na symulacji dla urządzeń medycznych

Infografika | Usuwanie barier w projektowaniu i rozwoju wyrobów medycznych

Posłuchaj

Podcast | Teamcenter X dostarcza rozwiązania chmurowe do zarządzania urządzeniami medycznymi

Porozmawiajmy!

Skontaktuj się z nami w przypadku pytań lub komentarzy. Służymy pomocą!