Ta strona jest wyświetlana w języku polskim przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Czy tłumaczenie było pomocne?
  1. Home
Kobieta ze słuchawką za laptopem i zewnętrznym ekranem.

Cyfrowy wątek do projektowania sprzętu ciężkiego

Przyspiesz projektowanie ciężkiego sprzętu

Przyspieszenie projektowania ciężkiego sprzętu jest niezbędne, aby dostarczać złożone, dostosowane do potrzeb klienta produkty, których oczekują dziś Twoi klienci. Nasze kompleksowe, zintegrowane rozwiązanie typu end-to-end pomaga przełamać silosy, łącząc zespoły i narzędzia. Skróć czas wprowadzania produktów na rynek, jednocześnie poprawiając jakość i spełniając przepisy.

Przyspiesz projektowanie i dostawę ciężkiego sprzętu

Innowacje cyfrowe i elektryfikacja prowadzą do większej liczby i silniejszych interakcji między dyscyplinami projektowymi. Chociaż zwiększa to złożoność projektu, rosnące zapotrzebowanie na dostosowywanie i globalizację stanowi dodatkowe wyzwanie. Korzystaj ze zintegrowanego podejścia, które pomaga opanować multidyscyplinarną złożoność, przełamując silosy i zwiększając wydajność, koncentrując się na podobieństwach i ponownym wykorzystaniu między programami.

Szybciej dostarczaj to, czego oczekują Twoi klienci

Zaczynając od wczesnych etapów projektowania ze zintegrowanym, multidyscyplinarnym podejściem projektowym, możesz skuteczniej spełniać wszystkie wymagania i dostarczać to, czego wymagają Twoi klienci, szybciej i po niższych kosztach. Przejmij kontrolę nad procesem projektowania ciężkiego sprzętu dzięki w pełni zintegrowanym rozwiązaniom.

200k+

Skonfigurowano warianty produktu

Zwiększona wydajność dzięki skupieniu się na ponownym wykorzystaniu przy jednoczesnym zarządzaniu 200 000 wariantów produktów. (JCB)

60%

Krótszy czas rozwoju

Skróć czas od koncepcji do produkcji z roku do trzech lub czterech miesięcy dzięki ulepszonym możliwościom symulacji. (AMAZONKA)

25%

Redukcja błędów projektowych

Zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia błędów projektowych o 25 procent dzięki zintegrowaniu konstrukcji wiązki przewodów z okablowaniem. (Grupa Carraro)

Rozwiązania w zakresie projektowania sprzętu ciężkiego

Szybsze wejście na rynek

Ciągłe innowacje w sprzęcie napędzają zapotrzebowanie na poprawę wydajności projektowania w przemyśle sprzętu ciężkiego. Reaguj szybko, aby zapewnić terminową dostawę i rentowność. Poznaj trzy kluczowe ścieżki niezbędne do cyfryzacji procesu projektowania i odkryj zintegrowane rozwiązania dla każdej z nich:

Select...

Zarządzaj funkcjami mechanicznymi, elektrycznymi i programowymi produktu w jednym środowisku współpracy, korzystając z zarządzania symulacją i weryfikacją.

Dzięki {1}projektowaniu wielobranżowemu{2} możesz:

Przyspiesz projektowanie ciężkiego sprzętu z firmą Siemens

Radzenie sobie z rosnącą presją biznesową

Wraz ze wzrostem popytu na nowe maszyny, urządzenia i systemy automatyki, producenci maszyn ... muszą nadal zwiększać wydajność swoich dotychczasowych ofert, aby zachować konkurencyjność przez cały okres transformacji. (Bostońska Grupa Konsultingowa)

Opanuj rosnącą złożoność regulacyjną

Informacje o nowych przepisach i regulacjach są wszędzie; Jest on jednak tak rozproszony, że organizacjom może być trudno określić, co ich dotyczy, co należy zrobić i w jakich ramach czasowych. (Cena, Waterhouse & Co)

Projektuj to, czego oczekują dzisiejsi klienci

Zmieniający się popyt geograficzny to nie jedyna duża zmiana w przypadku sprzętu budowlanego. Branża zmienia się również w odpowiedzi na zmiany w preferencjach klientów, technologii produktów, modelach biznesowych i zmianach regulacyjnych. (McKinsey & Company)

Przykład wdrożenia

JCB

A JCB forklift lifting a bale of hay in a field.
Case Study

Heavyweight manufacturer drives digitalization

Firma:JCB

Branża:Sprzęt ciężki

Lokalizacja:Rocester, United Kingdom

Siemens Software:Geolus, NX, PLM Open, Teamcenter

Stosując to podejście, możemy wyeliminować błędy, skrócić czas wprowadzania nowych produktów na rynek<br/>i mieć pewność, że klienci nie będą tracić czasu ani wydajności na naprawianie maszyn.
Paolo Righetti, Dyrektor, Electrical Competence Center,, Carraro Agritalia
Przyspiesz projektowanie ciężkiego sprzętu

Poznaj nasze rozwiązania

Opanuj moc przyspieszonego projektowania, aby zarządzać złożonymi projektami ciężkiego sprzętu, skrócić czas wprowadzania produktów na rynek i zyskać przewagę konkurencyjną dzięki naszym zintegrowanym rozwiązaniom.

Maszyny ciężkiego sprzętu na wzgórzu.

Zoptymalizuj ciężki sprzęt dzięki rozwiązaniom projektowym

Oprogramowanie do projektowania instalacji elektrycznych

Elektryfikacja sprzętu ciężkiego

Konstrukcja nowej generacji dla ciężkiego sprzętu

Oprogramowanie do zarządzania cyklem życia produktu

Zarządzanie wielodomenowymi listami składowymi (BOM)

Zintegrowana konstrukcja mechaniczna i elektryczna

Często zadawane pytania

Dowiedz się więcej

Obejrzyj

Webinarium na żądanie | Przyspiesz projektowanie sprzętu za pomocą oprogramowania do projektowania produktów

Webinarium na żądanie | Oprogramowanie CAD nowej generacji do projektowania pojazdów ciężarowych

Wideo | Zapewnij zmienność produktów przy jednoczesnym zachowaniu rentowności

Przeczytaj

Książka elektroniczna | Przyspiesz na dużą skalę dzięki technologii projektowania produktów

Infografika | Oprogramowanie PLM dla przemysłu ciężkiego sprzętu

Książka elektroniczna | Przenoszenie zestawień materiałów dla ciężkiego sprzętu do chmury

Porozmawiajmy!

Skontaktuj się z nami w przypadku pytań lub komentarzy. Służymy pomocą!