Zintegrowane rozwiązanie inżynieryjne pomoże wypełnić lukę między projektowaniem, inżynierią i zrównoważonym rozwojem. Korzystaj z ujednoliconego środowiska oprogramowania, które usprawnia współpracę i przyspiesza cykle programowania. Jego wartość polega na zmniejszeniu liczby błędów, poprawie jakości i przyspieszeniu cyklu życia produktu.
Usprawnione udostępnianie plików w połączeniu ze zintegrowanym oprogramowaniem CAD i symulacją skróciło czas poświęcony na CAE nawet o 80%. (Denso)
Cyfrowa transformacja modelowania 3D przyspieszyła współpracę wewnętrzną i czas wprowadzania produktów na rynek. (MET)
Wizualizacja całego procesu
produkcji z wykorzystaniem cyfrowego
bliźniaka części, zasobów
i systemów (Łożyska PM)
W dzisiejszym konkurencyjnym środowisku producenci stoją przed wyzwaniami związanymi z tworzeniem produktów wysokiej jakości przy jednoczesnym skróceniu czasu cyklu i zmieszczeniu się w budżecie. Dowiedz się, w jaki sposób oprogramowanie do projektowania zapewnia elastyczne, skalowalne i przystępne cenowo rozwiązania w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju.
Producent łożysk spełnia wyśrubowane wymogi dotyczące dokładności, jednocześnie podnosząc wydajność pracy
Dowiedz się więcejOprogramowanie inżynierskie firmy Siemens jest wykorzystywane w wielu branżach, zapewniając niezbędne narzędzia do projektowania, symulacji i produkcji. Technologia cyfrowych bliźniaków pomaga optymalizować procesy i poprawiać wydajność. Od rozwoju produktu po współpracę, oprogramowanie firmy Siemens napędza innowacje i precyzję w projektach inżynieryjnych na całym świecie.
W przypadku korzystania z zaawansowanego oprogramowania do projektowania, takiego jak Siemens NX, Teamcenter, Simcenter i reszta portfolio Siemens Xcelerator, proces projektowania inżynieryjnego integruje tradycyjne kroki z potężnymi możliwościami oprogramowania, zwiększając wydajność, precyzję i współpracę. Nasze kompleksowe i zintegrowane oprogramowanie do projektowania, inżynierii i produkcji produktów oferuje szereg narzędzi do CAD, CAM, CAE, PLM, symulacji i projektowania E/E. Proces projektowania inżynierskiego w tym kontekście obejmuje kilka kluczowych etapów:
W trakcie tego procesu portfolio Siemens Xcelerator ułatwia współpracę między członkami zespołu i integrację z innymi narzędziami i platformami programowymi, zapewniając płynny przepływ danych na różnych etapach rozwoju produktu. To kompleksowe podejście pozwala na bardziej wydajny i efektywny proces projektowania inżynieryjnego, od koncepcji do produkcji.
Proces projektowania inżynierskiego jest podstawową metodologią w dziedzinie inżynierii, działającą jako podstawa innowacji i rozwiązywania problemów. To ustrukturyzowane podejście umożliwia inżynierom i projektantom metodyczne rozwiązywanie złożonych wyzwań, przekształcanie abstrakcyjnych pomysłów w namacalne rozwiązania, które poprawiają nasze codzienne życie i napędzają postęp technologiczny.
Zasadniczo proces projektowania inżynieryjnego służy:
Ten proces to coś więcej niż tylko zestaw kroków; Jest to dynamiczna rama, która dostosowuje się do zmieniających się potrzeb produkcji, technologii i środowiska. Wspierając kulturę ciągłego doskonalenia, współpracy i innowacji, proces projektowania inżynieryjnego nie tylko odpowiada na dzisiejsze wyzwania, ale także kładzie podwaliny pod przyszłe postępy, zapewniając, że tworzone przez nas rozwiązania są zarówno zrównoważone, jak i przyszłościowe.
Oprogramowanie do inżynierii produktu odnosi się do zestawu narzędzi programowych i aplikacji wykorzystywanych w projektowaniu, opracowywaniu, testowaniu i zarządzaniu produktami, zwłaszcza w dziedzinach takich jak inżynieria mechaniczna, elektryczna i elektroniczna, a także inżynieria oprogramowania. Narzędzia te są integralną częścią nowoczesnych procesów rozwoju produktów, umożliwiając inżynierom i projektantom tworzenie bardziej złożonych, niezawodnych i wydajnych produktów szybciej niż kiedykolwiek wcześniej.
Do głównych kategorii i funkcjonalności oprogramowania do inżynierii produktu należą:
Aby uwzględnić zrównoważony rozwój w inżynierii projektowej, oprogramowanie firmy Siemens oferuje zaawansowane rozwiązania, które usprawniają zrównoważone praktyki w całym cyklu życia produkcji. Jedną z kluczowych innowacji jest technologia cyfrowych bliźniaków, która pozwala na tworzenie wirtualnych modeli procesów. Pozwala to na symulację i optymalizację operacji bez prób fizycznych, zmniejszając ilość odpadów, oszczędzając energię i minimalizując zużycie surowców.
Oprogramowanie firmy Siemens wspiera również zrównoważone projektowanie, uwzględniając kwestie wpływu na środowisko już od najwcześniejszych etapów rozwoju produktu. Uwzględniając kryteria zrównoważonego rozwoju w procesach projektowania i inżynierii, można opracowywać produkty, które są bardziej wydajne i mniej zasobochłonne.
Ponadto narzędzia inżynieryjne firmy Siemens dostarczają dane i analizy w czasie rzeczywistym, ułatwiając ciągłe doskonalenie procesów produkcyjnych. Pomaga to zidentyfikować nieefektywność, zoptymalizować operacje i wdrożyć środki oszczędzania energii, przyczyniając się do bardziej zrównoważonego środowiska produkcyjnego. Przeczytaj, w jaki sposób Siemens działa na rzecz zrównoważonego rozwoju we wszystkich branżach.
Projektowanie zintegrowane, w kontekście oprogramowania inżynierskiego dla produkcji, odnosi się do spójnego podejścia, które płynnie łączy różne narzędzia programowe i metodologie w celu usprawnienia całego procesu rozwoju produktu i produkcji. Integracja ta obejmuje różne etapy zarządzania cyklem życia produktu, od projektu koncepcyjnego po produkcję, i obejmuje wykorzystanie wzajemnie połączonych rozwiązań programowych, które umożliwiają wydajną wymianę danych i współpracę między zespołami. Oto, jak zintegrowane projektowanie przejawia się w oprogramowaniu inżynierskim dla produkcji:
Wideo | Dlaczego warto wybrać oprogramowanie do projektowania mechanicznego firmy Siemens?
Webinarium na żądanie | Przyspieszony rozwój produktów konsumenckich
Wideo | Uwolnij możliwości symulacji w tworzeniu urządzeń medycznych
Podcasty | Podcast o samochodach przyszłości
Podcasty | Szybkie projektowanie za pomocą NX CAD
Podcast | Jak cyfrowy wątek ułatwia rozwój przedsiębiorstw produkcyjnych
Książka elektroniczna | Jak przyspieszyć zmiany inżynieryjne
Książka elektroniczna | Przewodnik dla inżynierów dotyczący współpracy CAD i zarządzania danymi w chmurze
E-book | Przyspieszenie wprowadzania nowych produktów dzięki odpowiednim narzędziom cyfrowym
Skontaktuj się z nami w przypadku pytań lub komentarzy. Służymy pomocą!