1. Home
Inżynier używający rozwiązania do zaawansowanej inżynierii maszyn w procesie projektowania.

Cyfrowy wątek dla producentów maszyn przemysłowych

Zaawansowana inżynieria maszyn

Producenci maszyn przemysłowych potrzebują zaawansowanych narzędzi, które umożliwiają utworzenie cyfrowego bliźniaka maszyny zawierającego dane dotyczące aspektów mechanicznych, elektrycznych, oprogramowania i automatyki, aby mogli skutecznie i terminowo realizować projekty.

Twórz inteligentne maszyny dzięki rozwiązaniu do zaawansowanej inżynierii maszyn

Producenci maszyn muszą obecnie sprostać wyzwaniu w postaci szybkiego dostarczania inteligentnych maszyn dostosowanych w wysokim stopniu do indywidualnych wymagań klienta. Rozwiązania firmy Siemens do zaawansowanej inżynierii maszyn wykorzystują oprogramowanie do projektowania nowej generacji, cyfrowego bliźniaka i zintegrowane narzędzia cyfrowe, aby zapewnić efektywną i terminową realizację projektów.

Poznaj przyszłość zaawansowanego projektowania maszyn

Producenci maszyn muszą przeprowadzić transformację cyfrową swoich procesów, aby móc szybko realizować produkcję inteligentnych maszyn wyposażonych w funkcje łączności i spełniających wymagania klientów.

10%

Krótsza faza projektowania

Skróć czas wprowadzania produktów na rynek dzięki narzędziom współprojektowania, które łączą domeny i umożliwiają pracę w dowolnym czasie oraz z dowolnej lokalizacji. (Tronrud Engineering)

15%

Bardziej wydajne maszyny

Projektuj i buduj maszyny o większej wydajności oraz lepszych parametrach wibroakustyki i zużycie energii dzięki zastosowaniu symulacji na wczesnym etapie procesu projektowania. (Picanol)

20%

Szybsze wyszukiwanie informacji technicznych o produkcie

Zarządzaj danymi produktowymi i udostępniaj je w jednym miejscu, które ułatwia ich wyszukiwanie i przeglądanie, aby skrócić czas poświęcany na zarządzanie danymi CAD. (Biesse Group)

ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA MASZYN

Usprawnij proces projektowania maszyn

Zyskaj większą pewność działania w procesie rozwoju maszyn nowej generacji. Zaawansowana inżynieria maszyn przyspiesza proces projektowania i dostarcza pewnych danych dotyczących działania maszyny przy użyciu cyfrowego bliźniaka do projektowania, rozwoju i sterowania.

Select...

Zarządzanie informacjami o wymaganiach dotyczących produktów i projektów w jednym miejscu ułatwia współpracę i ponowne wykorzystanie danych projektowych. Producenci maszyn i OEM mogą zwiększyć produktywność i jednocześnie uzyskać wgląd w postępy bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

  • Zintegrowanie zarządzania projektami i wymaganiami z projektowaniem
  • Skoordynowanie działań pracowników na miejscu i zdalnych w środowisku ułatwiającym współpracę
  • Zapewnienie wszystkim członkom zespołu dostępu do informacji niezbędnych w pracy

Producenci maszyn używający rozwiązań firmy Siemens mogą uzyskać następujące korzyści:

25%

Przyspieszenie współpracy

Zintegrowane rozwiązanie, które umożliwia błyskawiczną łączność między pracownikami zdalnymi i stacjonarnymi, ułatwiając uzgadnianie danych i usprawniając wprowadzanie zmian projektowych. (Schlatter)

20%

Mniejsza liczba prototypów

Zwiększ dokładność maszyny dzięki symulacjom projektu w rozwiązaniu Simcenter, oszczędzając czas i zasoby, a jednocześnie zmniejszając konieczność budowania fizycznych prototypów. (Ronchi Mario)

30%

Szybsza realizacja zleceń

Przyspiesz kompleksowy proces budowy maszyn dzięki spójnym, zautomatyzowanym obiegom informacji, które upraszczają podejmowanie decyzji. (Anger Machining)

przykład wdrożenia

Solu-Tech

Firma Solu-Tech projektuje maszyny i przeprowadza ich wirtualne testy przy użyciu rozwiązań firmy Siemens.

Firma Solu-Tech projektuje i wirtualnie testuje maszyny oraz linie produkcyjne z zastosowaniem rozwiązań firmy Siemens Digital Industries Software
Case Study

Firma Solu-Tech projektuje i wirtualnie testuje maszyny oraz linie produkcyjne z zastosowaniem rozwiązań firmy Siemens Digital Industries Software

Firma:Solu-Tech

Branża:Maszyny przemysłowe

Lokalizacja:Rosheim, Alzacja, France

Siemens Software:NX, Solid Edge

Dzięki cyfrowym bliźniakom maszyn można szybciej podejmować decyzje projektowe i sprawniej prowadzić komunikację między zespołami. Czas zaoszczędzony na działaniach związanych z projektowaniem możemy poświęcić na wirtualną walidację instalacji maszyny przed jej wdrożeniem u klienta.
Bruno Velten, CEO, Solu-Tech
Zaawansowana inżynieria maszyn

Poznaj naszą bibliotekę dokumentów

Zacznij budować inteligentne maszyny przemysłowe nowej generacji, wyposażone w funkcje łączności, przy użyciu rozwiązań do zaawansowanej inżynierii maszyn.

Zaawansowana inżynieria maszyn.

Odkryj korzyści

Cyfrowy bliźniak stanowi zaawansowane narzędzie do gromadzenia informacji, optymalizowania działania i opracowywania innowacji w różnych branżach dzięki wypełnieniu luki między światem fizycznym i wirtualnym.

Zarządzanie cyklem życia produktu

Kompleksowe, zautomatyzowane narzędzie projektowania

Inżynieria automatyzacji maszyn

Inżynieria wydajności

Rozwój aplikacji niskokodowych

Rozwój układów E/E

Często zadawane pytania

Obejrzyj

Materiał wideo | Zdobądź pozycję lidera dzięki zaawansowanej inżynierii maszyn

Webinar na żądanie | Budowanie maszyn nowej generacji

Materiał wideo | STiMA optymalizuje produkcję dzięki rozwiązaniom firmy Siemens

Posłuchaj

Podcast | Rozwiązania Teamcenter X w modelu SaaS w chmurze

Podcast | Bezpieczna infrastruktura chmurowa z rozwiązaniem Teamcenter X i infrastrukturą AWS

Podcast | System PLM dla producentów maszyn odpowiada na wyzwania związane z ETO i CTO

Przeczytaj

E-book | Przyspieszenie projektowania maszyn dzięki digitalizacji

E-book | Zintegrowane podejście do projektowania maszyn i innych zagadnień

Artykuł techniczny | Innowacje technologiczne są motorem zmian dla producentów maszyn

Porozmawiajmy!

Skontaktuj się z nami w przypadku pytań lub komentarzy. Służymy pomocą!