Aby opracować nową generację pojazdów na czas i w ramach budżetu, producenci i dostawcy samochodów potrzebują nowego podejścia, aby przyspieszyć rozwój i zapewnić przestrzeganie coraz surowszych przepisów bez wpływu na jakość lub osiągi pojazdu. Wymaga to nowego podejścia, które pomoże połączyć globalnie rozproszone zespoły, oferując im informacje w czasie rzeczywistym w celu zmniejszenia liczby błędów i kosztownych przeróbek.
Wykorzystując oprogramowanie do zarządzania cyklem życia produktu (PLM), producenci i dostawcy z branży motoryzacyjnej mogą łączyć zespoły, aby przyspieszyć projektowanie produktu i dostarczać projekty, które idealnie współpracują ze sobą za pierwszym razem.
Wiele przedsiębiorstw z branży motoryzacyjnej zdaje sobie sprawę z korzyści płynących z zastosowania rozwiązań PLM, które umożliwiają zarządzanie związanymi z produktem procesami i informacjami w różnych dziedzinach. Zarządzanie wszystkimi projektami CAD, organizowanie dokumentów, automatyzacja kluczowych procesów i wizualizacja produktów w jednym środowisku staje się standardem.
Dzięki rozwiązaniu Siemens SaaS PLM firmy Teamcenter X mogą korzystać z oferty chmury, która umożliwia rozpoczęcie pracy od pierwszego dnia, dzięki czemu możesz:
Zapoznaj się z poniższymi treściami, aby dowiedzieć się więcej.
Poznaj zalety opartych na chmurze rozwiązań PLM w modelu SaaS dla firm motoryzacyjnych i dowiedz się, jak odpowiadać na pytania podczas tworzenia uzasadnienia biznesowego. Przeczytaj już teraz
Siemens Cloud-Based SaaS PLM to oferta oprogramowania jako usługi (SaaS), która zapewnia firmom motoryzacyjnym oparte na chmurze rozwiązanie do zarządzania cyklem życia produktu. Pomaga usprawnić procesy opracowywania produktów, usprawnić współpracę i poprawić wydajność w całym łańcuchu dostaw w branży motoryzacyjnej.
Niektóre kluczowe zalety obejmują lepszą współpracę między producentami OEM a dostawcami, krótszy czas wprowadzania na rynek nowych pojazdów i komponentów, ulepszone procesy projektowania i inżynierii oraz dostęp do danych i spostrzeżeń w czasie rzeczywistym w celu lepszego podejmowania decyzji.
Rozwiązania PLM firmy Siemens są zazwyczaj zgodne z odpowiednimi normami branżowymi, takimi jak Automotive SPICE i ISO 26262 w zakresie bezpieczeństwa funkcjonalnego. Platforma zapewnia narzędzia do zarządzania dokumentacją zgodności, identyfikowalnością i zarządzaniem zmianami, zapewniając, że producenci samochodów spełniają niezbędne wymagania.
Tak, rozwiązania Siemens PLM są zaprojektowane tak, aby były elastyczne i można je zintegrować z różnymi narzędziami oprogramowania do projektowania i inżynierii samochodów. Dzięki temu producenci samochodów mogą wykorzystać istniejące inwestycje przy jednoczesnym wdrożeniu rozwiązania PLM opartego na chmurze.
Rozwiązania Siemens PLM oferują oparte na chmurze narzędzia do współpracy, które umożliwiają bezproblemową współpracę zespołów z różnych działów i lokalizacji. Funkcje takie jak udostępnianie danych w czasie rzeczywistym, zarządzanie plikami CAD w chmurze i bezpieczna kontrola dostępu ułatwiają wydajną współpracę.