동기식 기술은 고급 엔지니어링 CAD(Computer-Aided Design) 소프트웨어에서 흔히 볼 수 있는 기능으로, 설계자와 엔지니어가 3D 지오메트리를 보다 직관적이고 효율적으로 조작하고 편집하도록 지원하는 모델링 접근 방식입니다.
동기식 기술을 사용하면 새로운 개념 설계를 신속하게 생성하고 변경 요청에 쉽게 대응하며, 어셈블리 내에서 여러 파트를 동시에 업데이트할 수 있습니다. 사용자는 이러한 설계 유연성을 활용해 번거로운 사전 계획 단계를 없애고 기능 실패, 재구축 문제 및 시간이 많이 소요되는 재작업 등을 방지할 수 있습니다. 사용자가 다중 CAD 데이터를 Solid Edge 파일처럼 처리하면서 공급업체 및 파트너와 원활하게 협업하도록 지원하는 것도 동기식 기술의 이점입니다.
CAD 소프트웨어의 동기식 기술을 사용하면 더 이상 제약 기반 모델링과 히스토리 프리 모델링 중에서 선택하지 않아도 됩니다. 이제 프로그래머가 아니더라도 모델을 재사용할 수 있습니다. 또한 다중 CAD 시스템의 데이터를 사용하는 것에 대해 걱정할 필요도 없습니다.
유연한 CAD 설계 생성
통합 2D 및 3D 스케치 기능과 함께 동기식 기술을 통해 번거로운 사전 계획 없이 개념 설계를 즉시 시작할 수 있습니다. 3D CAD에 대한 동기식 모델링 히스토리 프리(history-free) 접근 방식을 사용하면 설계 지오메트리로 직접 작업하고 즉시 변경할 수 있습니다.
전통적으로 CAD 모델링에는 히스토리 기반 접근 방식이 포함되었으며, 모델 생성 및 수정은 타임라인 또는 히스토리 트리에 기록된 일련의 단계 또는 작업을 기반으로 했습니다. 이 방법은 특정 작업에 효과적이지만 복잡하거나 가져온 지오메트리를 처리할 때 복잡하고 번거로울 수 있습니다.
직접 모델링에 중점을 두는 동기식 기술
반면에 동기식 기술은 직접 모델링에 중점을 둡니다. 이를 통해 사용자는 원래 구축 히스토리에 제약을 받지 않고 지오메트리를 직접 수정할 수 있으며, 그 방식은 다음과 같습니다.
- 직접 편집
사용자는 동기식 기술을 통해 특징형상이 생성된 순서에 대해 걱정할 필요 없이 모델의 지오메트리를 직접 편집할 수 있습니다. 즉, 면, 가장자리, 정점을 자유롭게 이동, 크기 조정, 회전 또는 조작할 수 있습니다.
- 실시간 피드백
모델을 변경할 때 동기식 기술은 실시간 피드백을 제공하여 수정 사항이 전체 설계에 어떤 영향을 미치는지 보여줍니다. 이 즉각적인 피드백 루프를 통해 더 빠르게 반복하고 의사 결정을 내릴 수 있습니다.
- 지능형 방식에 기반한 관계
동기식 기술은 모델의 서로 다른 부분 간의 관계를 지능형 방식으로 유지합니다. 예를 들어, 면의 구멍 크기를 조정하면 주변 지오메트리가 그에 맞게 조정되어 설계 의도를 유지합니다.
- 혼합 모델링 접근 방식
동기식 기술은 기존의 히스토리 기반 모델링 기술과 함께 사용할 수 있습니다. 설계자는 이러한 유연성을 통해 각 특정 작업에 가장 적합한 방법을 선택하여 워크플로 효율을 최적화할 수 있습니다.
- 지오메트리 재사용 및 상호 운용성
동기식 기술을 사용하면 다른 CAD 시스템에서 가져온 지오메트리로 더 쉽게 작업할 수 있습니다. 사용자는 가져온 모델을 처음부터 재구성할 필요 없이 직접 편집하고 수정할 수 있으므로 상호 운용성이 향상되고 시간이 절약됩니다.
전반적으로 CAD 소프트웨어의 동기식 기술은 모델을 생성하고 수정할 때 더 많은 유연성, 속도 및 편의성을 제공하여 설계 프로세스를 간소화합니다. 이를 통해 설계자와 엔지니어는 기술적 제약에 구속되지 않고 창의성과 혁신에 더 집중할 수 있습니다.
동기식 모델링
동기식 모델링은 CAD(Computer-Aided Design) 소프트웨어에 사용되는 접근 방식으로, 모델의 히스토리 또는 구축 순서에 구속되지 않고 3D 지오메트리를 직접 조작하고 편집할 수 있습니다. 이를 통해 사용자는 모델의 지오메트리를 보다 유연하고 직관적으로 변경할 수 있으며, 실시간 피드백을 제공하고 설계 의도를 유지할 수 있습니다. 사용자는 동기식 모델링을 통해 사전 정의된 작업 또는 특징형상 순서를 따를 필요 없이 모델의 지오메트리를 직접 수정할 수 있습니다. 즉, 설계자는 구축 히스토리에 제약 받지 않고 모델의 면, 가장자리 및 정점을 쉽게 이동, 크기 조정, 회전 또는 조작할 수 있습니다.
동기식 모델링의 주요 기능
실시간 피드백: 모델이 변경되면 동기식 모델링은 즉각적인 피드백을 제공하여 수정 사항이 전체 설계에 어떤 영향을 미치는지 보여줍니다. 이 실시간 피드백 루프를 통해 빠르게 반복하고 평가할 수 있으므로 설계자는 설계 변경에 대해 정보에 입각하여 의사 결정을 내릴 수 있습니다.
지능형 방식에 기반한 관계: 동기식 모델링은 모델의 서로 다른 부분 간에 지능형 방식에 기반한 관계를 유지합니다. 수정이 이루어지면 주변 지오메트리가 자동으로 조정되어 설계 의도를 보존하고 기하학적 무결성을 보장합니다.
지오메트리 재사용 및 상호 운용성: 동기식 모델링을 사용하면 다른 CAD 시스템에서 가져온 지오메트리를 쉽게 편집할 수 있습니다. 설계자는 가져온 모델을 처음부터 다시 만들 필요 없이 직접 편집하고 수정할 수 있으므로 상호 운용성이 향상되고 시간이 절약됩니다.
혼합 모델링 접근 방식: 동기식 모델링은 기존의 히스토리 기반 모델링 기술과 함께 사용할 수 있습니다. 설계자는 이러한 유연성을 통해 각 특정 작업에 가장 적합한 방법을 선택하여 워크플로 효율을 최적화할 수 있습니다.
동기식 모델링과 동기식 기술의 차이점
'동기식 모델링'과 '동기식 기술'은 밀접하게 관련된 용어로, 종종 같은 의미로 사용되지만 CAD(Computer-Aided Design) 소프트웨어 영역 내에서 약간 다른 개념을 나타냅니다.
동기식 모델링
- 동기식 모델링은 특히 CAD 환경 내에서 3D 지오메트리를 직접 조작하고 편집하는 데 사용되는 접근 방식 또는 방법론을 나타냅니다.
- 이는 구축 히스토리니 특징형상 순서에 제약을 받지 않고 모델의 지오메트리를 변경할 수 있는 기능을 강조합니다.
- 동기식 모델링을 사용하면 면, 모서리 및 정점과 같은 기하학적 요소를 직접 편집할 수 있으므로 실시간 피드백을 제공하고 설계 의도를 보존할 수 있습니다.
동기식 기술
- 반면에 동기식 기술은 CAD 소프트웨어 내의 더 광범위한 기능 및 성능 세트를 포함합니다.
- 여기에는 지오메트리의 직접 편집 및 조작뿐만 아니라 설계 및 엔지니어링 프로세스를 향상하는 다양한 지원 기능과 도구가 포함됩니다.
- 동기식 기술에는 모델의 서로 다른 부분 간의 지능형 방식에 기반한 관계, 다른 CAD 시스템과의 상호 운용성, 혼합 모델링 접근 방식(동기식 모델링과 히스토리 기반 모델링의 통합), 기타 관련 기능이 포함될 수 있습니다.
본질적으로 동기식 모델링은 CAD 소프트웨어 내에 탑재된 동기식 기술의 특정 측면 또는 애플리케이션입니다. 동기식 기술은 지오메트리를 직접 조작하는 것 외에도 더 넓은 범위의 특징 및 기능을 포함하지만, 동기식 모델링은 종종 이러한 기능의 핵심 구성 요소입니다. 두 개 모두 Siemens Solid Edge, Siemens NX 또는 Siemens NX X CAD 소프트웨어에서 장착되어 있습니다.
관련 제품: NX CAD