이제 Opcenter의 일부인 SIMATIC IT Preactor APS는 강력한 계획 및 스케줄링 도구를 통해 제조 프로세스의 동기화를 개선합니다. 이를 통해 리소스 활용도를 높이고 정시에 제공하는 동시에 재고 수준과 낭비를 줄일 수 있습니다.
Preactor APS 소프트웨어는 Siemens의 MOM(제조 운영 관리) 포트폴리오의 핵심 솔루션으로, 제조업체가 계획과 일정을 쉽게 생성하고 변화에 빠르고 지능적으로 대응하도록 지원합니다. SIMATIC IT Preactor APS는 MES(제조 실행 시스템), QMS(품질 관리 소프트웨어), 제조 인텔리전스와 함께, 엔터프라이즈 소프트웨어 솔루션을 제조 현장 자동화와 연결하는 전체적인 MOM 솔루션을 구성합니다.
이제 Opcenter Advanced Planning and Scheduling 솔루션에 속하는 Preactor APS에는 특정 기능 요구사항에 맞게 조정된 시스템이 포함되어 있습니다. SIMATIC IT Preactor AS(Advanced Scheduling: 고급 스케줄링)는 기계, 생산 라인, 리소스, 서비스, 물류에 대한 일정을 관리하는 데 사용됩니다. Preactor AS는 Preactor AS Standard, Professional, Ultimate를 포함한 여러 버전으로 제공되어 각 고객의 특정 요구사항을 충족할 수 있습니다. SIMATIC IT Preactor AP(Advanced Planning: 고급 계획)는 제조업체가 양산 주문 및 주문 제작 작업 모두에 대한 장기 및 중기 계획을 수립하도록 지원합니다. SIMATIC IT Preactor Express는 생산 계획 및 스케줄링 솔루션의 Preactor 제품군에 대한 무료 사용 버전입니다. 이러한 모든 시스템은 아래에서 자세히 설명합니다.
Preactor APS 소프트웨어 기능
Preactor APS는 고급 수학을 사용하여 광범위한 구속조건과 비즈니스 규칙을 고려하여 달성 가능한 생산 일정을 분석 및 계산합니다. 이 접근 방식을 통해 계획자는 여러 시나리오를 생성하고 평가할 수 있습니다. 이러한 우수한 성능의 도구가 없으면 제조업체는 스프레드시트를 사용하여 일정을 생성하는 데 몇 시간 또는 며칠이 걸릴 수 있습니다. 유지 관리가 어렵고 예기치 않은 변경이 발생하면 새로운 일정을 생성하기가 어렵습니다. Preactor는 Preactor 핵심 코드를 방해하지 않고 필요에 따라 사용자 지정 및 구성할 수 있습니다. 독립형 시스템으로 사용하거나 ERP, MES, 데이터 수집, 예측, 수요 계획 및 OEE 애플리케이션을 포함한 엔터프라이즈 및 MOM 소프트웨어와 통합할 수 있습니다. Preactor APS 소프트웨어의 주요 기능은 다음과 같습니다.
- BOM(Bill of Materials) 수준 계획 - 계획 BOM을 분석할 수 있으며 하위 수준 항목에 대한 생산 계획도 같은 방식으로 계산됩니다.
- 주문 기반 다중 구속조건 스케줄링 - 사용자가 주문에 순위 또는 가중치를 적용할 수 있습니다. 스케줄링은 리소스 가용성, 추가 구속조건, 주문에 필요한 재료를 기반으로 생성됩니다.
- 고급 구속조건 모델링 - 동시 규칙 사용, 고급 상호 운용 구속조건 및 기타 고급 리소스 구속조건에 대한 규칙을 모델링할 수 있습니다.
- 고급 재료 처리(Advanced material handling) - 사용자정의 규칙을 구현하여 하위 어셈블리와 재료가 비즈니스 규칙에 따라 소비될 수 있습니다. 재료 할당은 시스템 필터 및 데이터 순위에 따라 결정됩니다.
- 고급 일정 최적화 - 추가 규칙을 통해 전환 시간 및 기타 일정 최적화 작업을 최소화할 수 있습니다.
- 조립 프로세스 시각화 - 재료 탐색기는 재료 종속성에 대한 그래픽 보기와 시간 경과에 따른 재고 수준 플롯을 생성합니다.
- 대화형 스케줄링 시각화 - 초기 MPS(마스터 생산 일정)가 생성되면 데이터를 재고 프로필 그래프 및 용량 사용 그래프로 표시할 수 있습니다. 재고 또는 용량 그래프에서 한 지점을 클릭하여 드래그하기만 하면 MPS를 변경할 수 있으며, 특정 항목의 생산을 특정 계획 기간에서 다른 계획 기간으로 이동할 수 있습니다. 모든 변경사항은 연결된 모든 플롯 및 그리드 창에 반영됩니다.