MRP I는 제조업체가 보유한 입고 원료 및 공급 컴포넌트의 재고를 추적합니다. MRP 시스템은 생산 주문 및 BOM(Bill of Materials)과 함께 이 정보를 사용하여 추가적인 입고 상품의 수량 및 구매 시기를 계산합니다. Materials Requirements Planning은 'MRP I'(또는 'MRP 1')라는 약어로 사용되며 MRP 2(Manufacturing Resource Planning, 제조 자원 계획)와 구별됩니다. MRP II는 MRP I의 모든 기능을 포괄하며 제조 작업에 필요한 기타 자산(인력, 생산 장비, 예비 부품 등)을 최적화합니다.
이전에는 재료 요구사항 계획을 소프트웨어 솔루션을 통해 수행할 경우, 상당한 양의 수동 입력과 의사소통이 필요했습니다. 오늘날의 디지털화된 환경에서 MRP I 소프트웨어는 고급 알고리즘을 활용하여 수요와 용량의 균형을 맞추는APS(고급 계획 및 스케줄링) 솔루션이 지원됩니다.
엄격한 고객 제공 요구사항에 맞추어 제품 포트폴리오가 다양해짐에 따라 APS 지원 재료 요구사항 계획은 제조업체가 기존 재고로 수요를 충족하거나 이러한 리소스를 신중하고 효율적으로 늘리도록 지원합니다. MRP I를 효과적인 고급 계획 및 스케줄링 솔루션을 통해 구현할 때 제조업체는 리드 타임 단축, 리소스 활용도 향상, 리소스 요구사항의 정확한 예측과 같은 전체 고객 요구사항을 충족할 수 있습니다. 제조업체는 APS 지원 MRP 시스템을 통해 다양한 스케줄링 시나리오를 비교하고 생산성을 개선하며 재고를 추적 및 제어할 수 있습니다.