재료 압출은 AM(적층 제조) 방법론입니다. 재료 스풀(일반적으로 열가소성 폴리머)은 연속 스트림으로 가열된 노즐을 통해 밀어 넣고 층별로 선택적으로 증착하여 3D 물체를 만듭니다. FFF(용융 적층 조형 방식) 및 FDM(융합 증착 모델링)은 재료 압출 기술의 두 가지 예입니다.
재료 압출은 일반적으로 다른 유형의 적층 제조만큼 빠르거나 정확하지 않습니다. 그러나 재료 압출 기술과, 나일론, ABS 플라스틱과 같은 호환 가능한 원료는 널리 보급되어 있고 저렴합니다. 따라서 재료 압출은 가정에서 취미용 3D 프린팅에 가장 많이 사용되는 프로세스입니다. 제조 및 산업 환경에서 재료 압출은 일반적으로 비기능 프로토타입, 기계의 임시 교체 부품 또는 동일한 물체를 여러 번 반복하기 위한 비용 효율적이며 신속한 프로토타입을 제작하는 데 사용됩니다.
또한 재료 압출은 확장 가능하다는 이점이 있습니다. 20cm 이하의 작은 부품뿐만 아니라 치수가 수 미터까지 확장되는 매우 큰 부품에도 사용할 수 있습니다. 이는 재료 압출이 휴대용 크기의 부품에서 차량 크기의 부품에 이르기까지 인쇄하는 데 사용할 수 있음을 의미하며, 이러한 확장 가능한 특성으로 많은 산업 분야에서 동일한 기술을 사용하여 광범위한 부품을 인쇄하고 있습니다.
관련 제품: NX AM Fixed Plane | NX AM Multi-Axis | NX AM Build Optimizer