마스터 생산 일정은 판매 수요를 제조 용량과 연결합니다. 마스터 생산 일정의 목적은 과잉 재고를 최소화하는 동시에 정시 제공을 극대화하는 현실적인 계획을 수립하는 데 있습니다. Master Production Scheduling(마스터 생산 스케줄링) 소프트웨어는 APS(Advanced Planning and Scheduling, 고급 계획 및 스케줄링) 소프트웨어에 포함되어 있습니다.
Master Production Scheduling은 동적 프로세스이며, Master Production Schedule 소프트웨어는 수요 또는 용량의 변화를 즉시 통합하도록 설계되었습니다. 실제 주문 및 용량 데이터를 추출하여 마스터 생산 일정이 최신 정보를 기반으로 하는지 확인합니다. 마스터 생산 일정은 계산 시에 예측, 알려진 주문과 예상 주문, 주요 용량 구속조건, 재고 수준, 재고 완충 요구사항, 연구 개발과 같은 부서의 요구를 고려합니다. Master Production Scheduling 소프트웨어는 마스터 생산 일정을 자동으로 생성할 뿐만 아니라 특정 요구사항이나 목표를 수용하기 위해 수동으로 조정할 수도 있습니다.
또한 Master Production Scheduling 소프트웨어를 사용하면 계획된 생산량을 예정된 생산량으로 재정의할 수 있습니다. 그런 다음 마스터 생산 일정이 현재 조건에 맞게 다시 계산됩니다.
Advanced Planning and Scheduling(고급 계획 및 스케줄링) 소프트웨어는 마스터 생산 일정을 활용하여 대화형 스케줄 시각화를 지원하며 이를 통해 데이터를 재고 프로파일 그래프 및 용량 사용 그래프로 표시할 수 있습니다. 이 기능을 사용하는 계획자는 일정 내에서 대안을 평가할 수 있습니다. 마스터 생산 일정은 재고 또는 용량 그래프에서 한 지점을 클릭하여 드래그하기만 하면 변경할 수 있습니다. 마찬가지로, 특정 항목의 생산은 대화형 일정을 통해 다른 생산 기간으로 이동할 수 있으며, 이 변경사항은 마스터 생산 일정에 반영됩니다.