제조업체는 일상적으로 여러 표준, 방법, 시스템을 준수하고 적용해야 하며 이 중에서 가장 핵심은 ISO 9001입니다. 실제로 IATF 16949와 같은 표준은 ISO 9001을 참조하므로 IATF 16949를 준수하는 제조업체는 IS0 9001도 준수해야 합니다. 많은 OEM은 ISO 9001 인증을 공급업체 또는 공급업체 승인의 필수 요소로 간주합니다.
특히 가장 최근에 업데이트된 표준을 ISO 9001:2015라고 부릅니다. 이 개정판은 ISO 9001:2008을 대체하며 더 광범위한 산업에 표준을 적용합니다. 2015 버전 표준의 가장 중요한 변경사항 중 하나는 ISO 9001 품질 관리 시스템 모델에는 고객 의견 및 규제 기관, 내부 부서, 주변 지역 사회, 기타 이해관계자의 의견이 반영되어 있습니다.
제조업체는 ISO 9001 소프트웨어를 사용하여 ISO 9001 규정을 준수했음을 입증합니다. 이를 위해서는 제조업체가 감사를 통해 ISO 9001 표준을 충족하는 QMS를 구현하고 유지하는지 확인하고 이를 보고서에 문서화해야 합니다.
ISO 9001은 제품 또는 프로세스 자체에 대한 요구사항을 지정하는 대신 적용되는 모든 제품 또는 서비스에 대해 일관된 품질을 제공하는 우수 관리 방식을 수립합니다. 이러한 우수 관리 방식의 일환으로 ISO 9001:2015는 기업의 최고 경영진이 일상 활동에 QMS를 적극적으로 통합하는 등 ISO 9001 QMS 구현에 대한 리더십을 입증할 것을 요구합니다.
관련 제품: Opcenter Quality | Teamcenter Quality and Compliance Management