ISA-95는 엔터프라이즈 및 제어 시스템의 통합을 위한 국제 표준입니다. ISA-95는 모델과 용어로 구성되어 있습니다. 공식 명칭은 'ANSI/ISA-95 Enterprise-Control System Integration'(국제 명칭: IEC/ISO 62264)입니다. 그러나 표준 제목은 그 가치에 대한 정보를 거의 드러내지 않습니다. 이 표준을 활용하면 시스템 통합에 대한 전사적 관점을 파악하여 수천 개의 작업과 데이터 포인트를 식별하고 이해 가능한 프레임워크로 요약할 수 있습니다. 이는 활동에 중점을 두고 있으며, 한편으로는 비즈니스와 ERP, 다른 한편으로는 MES(제조 실행 시스템) 및 MOM(제조 운영 관리) 간의 활동을 정의하고 통합하도록 작성되었습니다. 이 표준은 센서의 세부 수준과 물리적 프로세스도 다룹니다.
이러한 모델은 판매, 재무 및 물류를 위한 시스템과, 생산, 유지 관리 및 품질을 위한 시스템이 어떤 정보를 교환해야 하는지 결정하는 데 사용할 수 있습니다. 이 정보를 체계화하는 UML 모델은 ERP와 MES 시스템 간의 표준 인터페이스를 개발하는 데 기초가 됩니다. ISA-95 표준은 사용자 요구사항 정의, MES 공급업체 선정 또는 MES 시스템 및 데이터베이스 개발을 위한 기초 등 여러 목적으로 사용할 수 있습니다.
ISA-95는 제조 기업을 위한 기술 및 비즈니스 프로세스의 계층(layer) 모델을 표준 수준으로 통합합니다. 이러한 표준 수준은 다음과 같습니다.
수준 0 - 실제 물리적 프로세스를 정의합니다.
수준 1 - 물리적 프로세스 감지 및 조작과 관련된 활동을 정의합니다.
수준 2 - 물리적 프로세스를 모니터링하고 제어하는 활동을 정의합니다.
수준 3 - 원하는 최종 제품을 생산하기 위한 워크플로 활동을 정의합니다.
수준 4 - 제조 작업을 관리하는 데 필요한 비즈니스 관련 활동을 정의합니다.
제조 운영 관리 시스템은 모델의 수준 3에 속합니다. 구성 요소 또는 소프트웨어 관점에서 수준 1에서 4의 특징은 다음과 같습니다.
수준 1: 지능형 장치
수준 2: 제어 시스템(예: PLC, DCS)
수준 3: 제조 운영 시스템(예: MES)
수준 4: 비즈니스 물류 시스템(예: ERP)