1. Home

IBS QMS

현재 Opcenter에 포함되어 있는 IBS QMS(품질 관리 시스템)는 전체 제품 라이프사이클 및 공급망에 걸쳐 총체적인 품질 솔루션을 제공합니다.

IBS QMS 소개

제조업체는 IBS QMS 소프트웨어를 통해 품질, 생산, 추적성 및 규정 준수 노력을 제어하여 프로세스 및 제품 가치를 최적화할 수 있습니다. 제조업체는 산업 간에, 산업별로 모범 사례 솔루션을 구축하여 모든 품질 문제를 해결할 수 있습니다. IBS QMS 소프트웨어는 ANSI/AIHA Z10-2005, BS8800, Basel II 및 AUS/NZS 4360, DIN EN ISO 9000, FDA 21 CFR Part 11 및 820, ISO 14971 및 13485, ISO 31000, ISO/IEC 27002:2005, IATF 16949:2016, OSHA18001, Q 101, SOx 및 VDA 6.1을 포함한 주요 품질 표준을 준수합니다.

제품 개발, 제조, 테스트 및 승인 분야의 프로세스를 간소화하도록 설계된 IBS QMS 소프트웨어는 Siemens의 MOM(제조 운영 관리) 포트폴리오를 이루는 주요 솔루션입니다.

이제 Opcenter Quality 제품군에 속하는 IBS QMS에는 특정 핵심 산업 및/또는 기능 영역에 맞춤화된 시스템이 포함되어 있습니다. IBS QMS 솔루션을 사용하면 고객별 애플리케이션이 수직 통합, 생산 프로세스/모델, 공급망의 단계와 관계없이 품질 보증을 제공할 수 있습니다. IBS QMS 포트폴리오 내에서 핵심 솔루션인 IBS QMS Professional은 프로세스 중심, 모듈식, 다국어 지원 및 산업 간의 CAQ(Computer Aided Quality)를 특징으로 하는 솔루션입니다. IBS QMS Automotive는 자동차 제작을 위하여 차체 쉘에서 완제품에 이르는 전체 프로세스를 포괄하는 통합 품질 보증을 실현합니다. CompliantProTM은 IBS QMS의 통합 규정 준수 관리 솔루션으로, 정의된 각 회사 프로세스에서 투명성을 창출하고 모든 관련 지침, 규정 및 요구사항을 준수하도록 보장합니다. 이러한 시스템은 아래에서 자세히 설명합니다.

관련 제품: Opcenter Quality | Teamcenter Quality and Compliance Management

ibs-qms-professionalsb-640x360
IBS QMS 이점

현재 형태인 IBS QMS 소프트웨어, 즉 Opcenter Quality를 사용하는 제조업체는 제품 및 생산을 양적 및 질적으로 개선할 수 있습니다. 이들은 더 복잡한 제품으로 단시간에 혁신을 달성하여 출시 시간을 단축합니다.

모든 생산 데이터의 종합적인 파악

향상된 가시성을 확보하여 정보에 입각한 의사 결정을 내릴 수 있도록 모든 생산 데이터를 한 눈에 종합적으로 볼 수 있습니다.

검사 및 재작업 비용 절감

검사 및 재작업 비용이 크게 절감되어 전반적인 운영 효율과 비용 효과에 기여합니다.

보증 및 규정 준수 비용 절감

제품 품질 개선을 통해 재무 성과와 고객 만족도를 향상합니다.

리콜 감소 및 리콜 비용 절감

리콜 및 관련 비용을 크게 줄여 제품 품질 향상을 통해 운영 효율과 고객 만족도를 높일 수 있습니다.

고객 만족도 증가

프로세스를 최적화하고 결함을 줄이며 고품질 제품을 보장하여 고객 경험을 개선합니다.

고객 만족도 증가

최적화된 프로세스, 결함 감소, 전반적인 제품 품질 향상을 통해 고객 만족도를 높여 고객 만족도 수준을 더 높입니다.

IBS QMS 소프트웨어 기능

IBS QMS 소프트웨어는 단순히 검사 루틴 및 문서화를 지원하는 것 이상의 역할을 합니다. IBS QMS 품질 관리 소프트웨어는 품질에 대한 총체적인 접근 방식을 통해 제품의 엔지니어링 및 설계 중에 품질 계획을 시작할 수 있습니다. 이는 제품을 제조하는 동안 품질을 지속적으로 관리합니다. IBS QMS 소프트웨어는 제품의 설계 및 제조에서 위험과 실패를 감지하여 지속적으로 개선할 수 있습니다. 특히, IBS QMS는 설계 및 생산에서 품질 데이터를 수집하여 제품 및 생산 문제 해결 프로세스를 지속적이고 지속 가능하게 시작하는 데 필요한 정보를 계속해서 지속 가능하게 제공합니다.

IBS QMS 품질 관리 소프트웨어가 제공하는 기능은 다음과 같습니다.

  • 일반적으로 APQP(Advanced Production Quality Planning)를 제공하며, 이는 계획 단계에서 연속 생산으로 제품을 가져오는 데 필요한 단계를 정의하고 시작하는 구조화된 방법입니다.
  • FMEA(고장 유형 및 영향 분석)를 통해 고장 결과 및 관련 위험을 계획 단계에서 최대한 빨리 평가함으로써 예방적 결함 방지를 지원합니다.
  • 외부 및 내부 불만에 대한 관련 데이터 및 비용을 수집합니다.
  • 입고 물품 검사, 공급업체 평가, 공급업체 감사, 불만 관리를 포함한 공급업체 품질 관리를 제공합니다.
  • 게이지 관리를 통해 기기 성능을 모니터링하고 제품 사양에 따라 게이지를 보정합니다.
  • 검사 계획, 생산 중 검사, SPC(통계적 프로세스 제어)를 포함한 생산 품질을 통해 허용 오차 차이를 감지하고 근본 원인을 식별하며 실시간으로 결함을 수정할 수 있습니다.
  • 규정 준수 관리(고객/공급업체/내부)
  • 감사(공급업체/내부)
  • 결합 수집 및 평가

IBS QMS Professional

Opcenter Quality

IBS QMS Professional은 다국어 지원, 산업 간 CAQ(Computer-Aided Quality) 표준 솔루션입니다. IBS QMS Professional 모듈은 제품 개발, 제조, 테스트 및 승인 분야의 프로세스를 간소화하도록 설계되었습니다.

IBS QMS Professional은 제품 라이프사이클 전반에 걸쳐 품질 프로세스 간에 조화를 이루고 표준화합니다. IBS QMS Professional은 설계 및 계획(아이디어 구상)부터 생산 프로세스(구현)에 이르기까지, 그리고 지속적인 개선(활용)에 이르기까지, 엔드 투 엔드 폐루프 품질 프로세스를 지원합니다. 중요 프로세스는 제품 계획, 개발 및 제조 단계에서 최적화됩니다. 다음으로, 조달 및 생산 프로세스를 관리하여 원하는 품질을 얻을 수 있습니다. 그런 다음 완성된 제품은 획득한 교훈을 통해 제품 설계 프로세스에 대한 주요 입력 소스 역할을 하여 품질 폐루프를 형성합니다.

IBS QMS Professional은 모든 제품 및 프로세스의 복잡성을 파악하고 설명함으로써 품질 프로세스를 안전하게 수행합니다. 이 시스템은 간단한 구경에서 복잡한 좌표 측정 기계 또는 완벽한 검사 기계에 이르기까지 광범위한 측정 장비에 대한 인터페이스를 지원합니다. 게이지 관리 시스템은 다양한 게이지 유형(예: 기계, 전기)을 관리하고 게이지 이력과 관련된 모든 절차(예: 게이지 보정, 발행/반환, 수리)를 문서화하는 도구를 제공합니다. 게이지 선택은 관련 고품질 제품 및 프로세스 데이터의 표준화된 문서화를 달성하는 데 필수적인 요구사항이며, 이를 통해 각 게이지의 기한을 식별하고 모니터링할 수 있습니다.

중요한 것은 IBS QMS Professional은 규제 표준을 충족하고 완전한 규정 준수를 보장하고 입증합니다. 제조업체는 표준을 충족하고 특정 산업과 관련된 지침을 준수해야 합니다.

IBS QMS Professional은 제조 엔터프라이즈 전반의 투명성을 높여 품질 문제 및 프로세스 위반의 위험과 비용을 줄이도록 설계되었습니다. IBS QMS Professional은 Deming 주기(Plan-Do-Check-Act)의 신뢰성과 구조가 뒷받침하는 프로세스 중심의 모듈식 시스템으로서 최고의 품질 성능을 보장합니다. Deming 주기는 문제 해결 및 지속적인 개선을 위한 과학적이고 단계적인 접근 방식으로 전체 제품 가치 사슬에 걸쳐 IBS QMS Professional을 지원합니다. 또한 IBS QMS Professional은 일반적으로 엔터프라이즈 전반에 걸쳐 이질적인 품질 활동 집합을 해결하고 품질 프로세스를 관리하는 많은 분산된 도구를 이질적인 비통합 IT 환경에서 서로 다른 데이터베이스로 대체합니다. 이 시스템은 모든 품질 관련 데이터를 중앙 집중식 데이터베이스에 보관합니다.

IBS QMS Automotive

IBS QMS Automotive는 공급업체에서 대리점에 이르는 모든 생산 데이터에 투명성을 제공하여 제조 전반에 걸쳐 실행 용량, 시간 엄수, 안정성, 처리 시간 단축을 보장합니다. 자동차 제조의 기술적 복잡성을 완벽하게 구현하여 구성을 완전하게 관리하고 모든 생산 데이터에 종합적으로 쉽게 액세스할 수 있습니다.

자동차 산업의 요구에 맞게 특별히 맞춤화된 IBS QMS Automotive는 다음과 같은 이점을 제공합니다.

  • QS 9000, VDA 6.1, IATF 16949:2016 및 AIAG를 포함한 모든 주요 표준 준수
  • 무결점 전략 지원
  • 전기차 작업 카드 지원
  • 효율적인 재작업 관리
  • 차량별 검사 주문의 위치 및 동적 생성 관리
  • 결함이 있는 제품의 위치를 정확하게 파악하여 포괄적인 추적성 생성
  • 보증 비용 절감 및 불만 처리 가속
  • 다중 검사 방지 및 검사 프로세스 강화
  • 비즈니스 비율 결정을 통해 프로세스 최적화

IBS QMS CompliantProTM

IBS QMS CompliantPro는 기업 지배구조, 위험 관리 및 규정 준수의 모든 영역을 지속 가능하게 지원하는 통합 규정 준수 솔루션입니다. 변경 기록, 에스컬레이션 메커니즘, 이메일 알림 등을 지원합니다.

CompliantPro는 기존 회사 프로세스에 맞게 조정하고 명확하게 매핑할 수 있습니다. 통합 제어 기능 및 책임 구조를 통해 빠르고 효과적인 정보 흐름을 실행할 수 있으며, 이를 통해 추세와 위험을 더 빠르게 식별하고 부정적인 결과를 방지할 수 있습니다.

IBS QMS CompliantPro 솔루션은 사용자 관리 기능을 통합하여 각 개별 사용자에게 안정적으로 역할 및 기능을 할당할 수 있습니다. 이렇게 하면 각 수준에서 액세스 보안이 보장됩니다. 이 시스템은 모범 사례와 규정 및 요구사항을 중심으로 강력한 기능을 발휘합니다.

IBS QMS CompliantPro는 모든 이해관계자 그룹이 만족할 수 있는 가치 지향적이고 신뢰할 수 있는 기업 관리를 지원하도록 설계되었습니다. 이를 통해 조직이 큰 비용을 들이지 않고도 현재와 미래에 회사에 적용되는 모든 관련 내부 및 외부 규정과 표준을 적시에 충족할 수 있습니다. IBS QMS CompliantPro:

  • 공급망 전반에 걸쳐 기업의 규정 준수 문화를 촉진합니다.
  • 모든 관련 표준 및 규정과 법적 요구사항을 준수하도록 보장합니다.
  • 고도로 구성 가능하고 확장 가능한 소프트웨어 솔루션을 제공합니다.
  • 분야에 국한되지 않고 모든 조직에서 사용할 수 있습니다.
  • 다양한 문서 유형, 다양한 권한, 다양한 워크플로를 지원합니다.
  • 위치에 관계없이 모든 장치에서 사용할 수 있습니다.

관련 제품