1. Home

전자 작업 지침

EWI(전자 작업 지침)는 제조 담당자에게 작업을 수행하기 위한 직관적인 단계별 절차와 작업을 제공합니다.

전자 작업 지침이란 무엇인가요?

전자 작업 지침은 제조 담당자에게 작업을 수행하기 위한 직관적인 단계별 절차와 작업을 제공합니다. 이러한 전자 절차는 종이 설명서의 디지털 버전 그 이상으로 고도화되어 있습니다. 전자 작업 지침에는 영상, 이미지, 3D 데이터, AR(증강 현실) 등이 포함되어 있어 제조 현장 사용자에게 작업을 시각적으로 안내할 수 있습니다.

고품질 제품 제작과 제조 규정 준수 여부는 작업자가 지침에 명시된 대로 정확하게 작업을 수행하느냐에 따라 결정됩니다. 작업자가 종이 지침을 살펴보고, 종이 양식에 데이터와 날짜를 작성하고, 유효성을 위해 데이터를 수동으로 분석해야 하는 경우 인적 오류가 많이 발생할 수 있습니다. 따라서 전자 작업 지침은 제조 디지털화 추진의 중요한 부분에 해당합니다.

전자 작업 지침은 제조 프로세스 계획MOM(제조 운영 관리) 시스템의 요소인 소프트웨어에 의해 생성되며 MES(제조 실행 시스템)의 일부가 될 수 있습니다.

관련 제품: Tecnomatix

공장에서 태블릿 컴퓨터를 보고 있는 남자

이점 파악

전자 작업 지침은 인쇄된 지침을 없애고 시각적으로 직관적이고 실행 가능한 전자 절차를 제공함으로써 조립 및 작업자 관련 제조 단계를 가속하고 오류를 줄입니다.

작업자 효율성 향상

시각적이고 정확한 작업 지침으로 작업을 가속하고 지연을 해결합니다.

재작업 감소

작업 지침은 연결된 제조 및 엔지니어링 데이터를 사용하므로 정확성이 보장됩니다.

운영비 절감

저작 소프트웨어에 내장된 단축키와 자동화를 통해 작업 지침 작성 속도를 높일 수 있습니다.

작업 지침 소프트웨어 작동 방식

전자 작업 지침은 완전하고 실행 가능한 작업자 지침을 제공합니다. 전자 작업 지침 소프트웨어는 작업자가 지정된 대로 작업을 완료하도록 구성되어 있습니다. 전자 작업 지침은 특정 작업자와 취한 조치를 모두 추적합니다. 작업자 승인 또는 특정 데이터 수집을 요구하거나 제조 감사 추적에서 정보 기록을 생성하도록 작업을 구성할 수 있습니다. 작업자는 간단하게 클릭('예' 입력)하거나 자세한 파라메트릭 데이터 수집을 통해 각 작업이 수행됨을 확인합니다. 전자 작업 지침 소프트웨어는 작업을 완료하기 위해 전자 서명이 필요할 수도 있습니다.

포괄적인 2D, 3D 작업 지침 작성 및 뷰잉 애플리케이션 제품군을 사용하여 3D 뷰와 최신 프로세스 단계를 제공함으로써 제조 현장에 조립 지침을 더 원활하게 전달할 수 있습니다.

전자 작업 지침의 AR(증강 현실) 버전은 현장 인력에 의존하여 중요한 작업을 수행하는 제조 작업의 품질과 생산성을 개선하는 데 이상적입니다. 여기에는 복잡하고 장기간의 조립 절차를 포함하는 고도로 구성 가능한 제품의 소량 생산과 조립 오류로 인해 높은 비용이 발생하는 조립이 포함됩니다.

전자 작업 지침 소프트웨어를 사용하면 작업 목록을 특정 순서 또는 임의의 순서로 실행하도록 구성할 수 있습니다. 재료가 다음 작업으로 이동되기 전에 모든 필수 작업을 성공적으로 완료해야 합니다. 전자 작업 지침 소프트웨어는 데이터 수집 시 모니터링되는 상한 및 하한으로 데이터 수집과 관련된 작업을 구성할 수 있습니다.

전자 작업 지침 소프트웨어는 다음과 같은 기능을 수행합니다.

  • 작업자 안내
  • 절차 실행
  • 선 간격 요구
  • 데이터 수집 및 수치 확인
  • 예외 상황에 대한 조치 실행
  • 전자 서명 통합
  • 감사 추적 채우기

제조 계획에서 엔지니어는 BOP(Bill of Process)에 따라 작업에 대한 전자 작업 지침을 작성할 수 있습니다. 제조 프로세스 계획 소프트웨어는 텍스트 지침을 참조 부품, 리소스 및 3D 그래픽 표현을 포함한 시각 보조 도구에 연결하여 제조 현장 직원에게 정확하고 명확한 지침을 제공합니다.

작업자 입력의 경우 전자 작업 지침이 작업 정의에서 양식을 자동으로 생성하고 작업자가 각 수치를 입력합니다. 각 수치를 입력하거나 스캔하면 상한 및 하한과 비교하며 수치가 사양을 벗어나면 작업이 실패합니다.

사양을 벗어난 상태 또는 기타 프로세스 실패가 구성된 비즈니스 규칙에 따라 제품을 보류하거나, 재작업 또는 MRB(Material Review Board)로 라우팅하거나, 메시지를 이메일로 보내는 등의 작업을 자동으로 시작하도록 전자 작업 지침을 구성할 수 있습니다.

효과적인 전자 작업 지침 소프트웨어는 매우 다양한 제조 절차를 정확하게 모델링하도록 완전히 구성할 수 있습니다. 작업 목록은 전자 절차를 통해 작업 셀, 워크스테이션 또는 리소스(장비)에 할당될 수 있습니다. 전자 작업 지침 소프트웨어가 모듈식인 경우 작업 및 작업 목록을 한 번 정의하여 여러 절차에서 사용할 수 있습니다. 작업 목록에 대한 변경 사항은 작업 목록의 모든 발생에 자동으로 적용됩니다.

전자 작업 지침에 포함된 작업은 제조 프로세스가 변경되면 이에 따라 쉽게 수정할 수 있습니다. 전자 작업 지침 소프트웨어는 작업자가 올바른 지침 수정본을 사용하도록 수정 관리 기능으로 설계되었습니다.

선 간격은 전자 절차로 쉽게 실행됩니다. '프로세스 시작' 및 '프로세스 종료' 작업은 하나의 단위, 로트 또는 배치만 작업 셀에서 처리합니다.

전자 작업 지침 관련 제품 살펴보기

무료 체험판 시작

Teamcenter Assembly Planner 화면 캡처

Teamcenter Easy Plan 체험판

직관적이고 완전한 웹 기반 기능 세트를 활용하여 MBOM(Manufacturing Bill Of Materials) 및 BOP(Bill Of Process)를 생성하고 관리합니다.

자세히 알아보기

Easy Plan 블로그

Teamcenter Easy Plan 소프트웨어의 동향 및 모범 사례를 따르십시오.

제조 프로세스 계획 소프트웨어

더 나은 제조 프로세스 계획을 제공하는 방법을 알아보십시오.