EWIS는 전기 배선 상호 연결 시스템을 의미합니다. 이는 항공기와 같은 복잡한 시스템의 안전을 유지하기 위해 규제됩니다.
EWIS가 필요한 이유는 무엇일까요?
항공기의 성능과 안전은 항공기의 서비스 수명 전체에 걸쳐 전기 시스템의 무결성에 달려 있습니다. EWIS는 안전한 운항을 위해 필수적인 항공기 시스템으로, 전기 시스템 전반에 걸쳐 정확하고 신뢰할 수 있는 기능과 통신을 유지해야 합니다.
EWIS 규정은 전기 사양에 따라 전기 컴포넌트를 선택하고 해당 컴포넌트가 노출될 수 있는 극한 조건에서 검사 및 테스트하도록 요구합니다. EWIS 규정은 또한 제조 및 유지보수 프로세스의 반복성을 보장하기 위해 컴포넌트의 올바른 설치 및 보호와 충분한 설계 정의에 대한 지침을 부과합니다. EWIS 규정은 이전 규정보다 시스템의 신뢰성과 안전성에 대해 더 높은 기준을 설정합니다.
EWIS 소프트웨어 솔루션
최신 항공기는 더 나은 성능과 기능을 제공하기 위해 더 많은 전기 콘텐츠를 포함하고 있습니다. 그 결과, 전기 시스템에는 더 많은 전력이 필요하고 복잡성이 증가함에 따라 규정 준수 위험도 높아지고 있습니다. 이러한 많은 과제를 해결하기 위해 고품질 E/E 소프트웨어 솔루션에는 사용자가 ELA(전기 부하 해석) 수행과 같은 작업을 위해 설계 프로세스 초기에 규제 준수를 검증하는 데 도움이 되는 해석 및 시뮬레이션 도구가 포함되어 있습니다.
이 최신 소프트웨어 솔루션 및 기술의 목표는 항공기 전기 설계, 규정 준수 및 인증을 간소화하는 것입니다. 예를 들어, Siemens Digital Industries Software의 Capital® 소프트웨어 제품군의 일부인 Capital Load Analyzer는 디지털 트윈, 설계 자동화 및 디지털 데이터 연속성을 활용하여 규제 준수를 용이하게 하는 업계 최초의 전기 시스템 기술 중 하나입니다.
ELA를 완료하기 위한 이 접근 방식은 승인된 지침을 따르며 다음과 같은 주요 규정 준수 관점을 해결할 수 있는 편리한 수단을 제공합니다.
- 단선 와이어 다이어그램, 운항 시나리오(모든 비행 단계), 해석 노트 등 ELA에 필요한 정보 관리
- ELA 반복, ELA 보고서, ELA 해석 및 보고서 반복 수행
- 필요에 따라 모든 구성에 대한 규정 준수 표시
EWIS와 과제
더 까다로운 성능 및 임무 요구사항을 충족하기 위해 전기 솔루션의 사용이 증가하면서 EWIS의 크기, 무게 및 복잡성이 증가했습니다. 디지털 통신의 사용이 증가함에 따라 EWIS 콘텐츠는 단순한 P2P(Point-to-Point) 아날로그 연결에서 보다 정교한 디지털 네트워크 버스로 전환되었습니다. 이에 따라 값비싼 데이터 케이블을 사용해야 하기 때문에 EWIS 비용과 제조 복잡성이 증가할 수 있습니다. EWIS는 전기 간섭을 최소화하고, 예비 시스템을 위해 신호를 분리하고, 규정 준수 및/또는 상업 인증을 보장하기 위한 수많은 규칙으로 인해 더욱 복잡해집니다.