주로 모니터링 및 분석에 사용되는 기존 디지털 트윈과 달리, 실행 가능한 디지털 트윈은 입력에 응답하고, 시나리오를 시뮬레이션하고, 자율적으로 또는 사람의 개입으로 의사 결정을 내릴 수 있는 능동적인 동적 모델입니다. xDT(실행 가능한 디지털 트윈). 간단히 말해서 xDT는 칩의 디지털 트윈입니다. xDT는 물리적 제품에 내장된 (비교적) 적은 수의 센서에서 얻은 데이터를 기반으로 차수 감소 모델을 사용하여 실시간 시뮬레이션을 수행합니다. 이러한 소수의 센서를 통해 물체의 어떤 지점(센서를 설치할 수 없는 위치 포함)에서도 물리적 상태를 예측할 수 있습니다.
실시간 시뮬레이션 및 상호 작용
xDT(실행 가능한 디지털 트윈)는 물리적 자산 또는 시스템의 거동과 성능을 실시간으로 시뮬레이션할 수 있습니다. 입력에 응답하고, 다양한 작동 조건을 시뮬레이션하고, 외부 시스템 또는 사용자와 동적으로 상호 작용할 수 있습니다.
자율성 및 의사 결정
xDT(실행 가능한 디지털 트윈)는 사전 정의된 규칙, 알고리즘 또는 머신 러닝 모델을 기반으로 자율적으로 의사 결정을 내릴 수 있습니다. 데이터를 분석하고, 결과를 예측하고, 성능을 최적화하거나 변화하는 조건에 대응하기 위한 조치를 취할 수 있습니다.
폐루프 제어
xDT(실행 가능한 디지털 트윈)는 종종 폐루프 제어 시스템에서 작동하며, 센서 및 액추에이터의 실시간 데이터가 가상 모델로 다시 공급되어 매개변수를 조정하고 성능을 최적화하며 원하는 작동 조건을 유지합니다.
예방 분석 및 최적화
xDT(실행 가능한 디지털 트윈)는 예측 분석 및 최적화 기술을 사용하여 미래 거동을 예측하고, 잠재적인 문제 또는 기회를 식별하고, 성능을 개선하거나 위험을 완화하기 위한 조치를 권장합니다.
IoT 및 AI 기술과의 통합
xDT(실행 가능한 디지털 트윈)는 IoT(사물 인터넷) 센서, 연결성, AI(인공 지능) 알고리즘을 활용하여 실시간 데이터를 수집하고 복잡한 패턴을 분석하며 정보에 입각한 의사 결정을 내립니다. 또한 적응 거동과 지속적인 개선을 위해 머신 러닝 모델을 통합할 수도 있습니다.
동적 적응과 학습
xDT(실행 가능한 디지털 트윈)는 경험을 통해 학습하고 시간이 지남에 따라 환경이나 운영 조건의 변화에 적응할 수 있습니다. 새로운 데이터와 피드백을 기반으로 모델, 매개변수, 전략을 지속적으로 업데이트할 수 있습니다.
실행 가능한 디지털 트윈은 제조, 에너지, 운송, 의료, 스마트 시티를 포함한 다양한 산업 분야에서 활용되고 있습니다. 이를 통해 실시간 모니터링 및 제어가 중요한 복잡한 시스템에서 예측 유지보수, 자율 운영, 프로세스 최적화 및 의사 결정을 지원합니다. 전반적으로 실행 가능한 디지털 트윈은 디지털 트윈 기술의 차세대 진화를 대표하며, 물리적 자산 및 시스템의 실시간 시뮬레이션, 의사 결정 및 최적화를 위한 향상된 기능을 제공합니다. 실행 가능한 디지털 트윈은 물리적 자산 또는 시스템의 가상 복제본을 나타낼 뿐만 아니라 가상 모델을 실시간으로 실행, 시뮬레이션, 상호 작용할 수 있는 기능을 갖춘 디지털 트윈의 고급 유형입니다.
물리 기반 모델
물리 기반 실행 가능한 디지털 트윈은 복제되는 시스템의 물리적 거동을 설명하는 수학적 모델에 의존합니다. 이러한 모델은 일반적으로 역학, 열역학, 유체 역학, 전자기학 등과 같은 물리학의 기본 원리를 기반으로 합니다. 디지털 트윈은 이러한 물리적 현상을 제어하는 방정식의 해를 구하여 가상 환경에서 실제 시스템의 거동을 시뮬레이션할 수 있습니다.
물리적 프로세스의 시뮬레이션
디지털 트윈은 물리 기반 모델을 사용하여 시스템 내의 물리적 프로세스와 상호 작용을 시뮬레이션합니다. 이를 통해 시스템이 다양한 작동 조건, 입력 및 시나리오에서 어떻게 거동할지 예측할 수 있습니다.
실시간 시뮬레이션
물리 모델을 기반으로 하는 실행 가능한 디지털 트윈은 실시간 또는 거의 실시간으로 물리적 시스템의 거동을 시뮬레이션할 수 있습니다. 이를 통해 시스템 및 환경의 현재 상태를 기반으로 동적 상호 작용 및 의사 결정을 수행합니다.
폐루프 제어
물리 기반 실행 가능한 디지털 트윈은 종종 폐루프 제어 시스템에서 작동하며, 센서와 액추에이터의 실시간 데이터를 사용하여 시뮬레이션 매개변수를 조정하고 가상 모델의 거동을 제어합니다. 이를 통해 디지털 트윈은 원하는 작동 조건을 유지하고 성능을 최적화할 수 있습니다.
검증과 확인
실행 가능한 디지털 트윈에 사용되는 물리 기반 모델은 검증과 확인을 통해 정확성과 신뢰성을 보장해야 합니다. 여기에는 시뮬레이션 결과를 실제 측정 데이터 및 실험 데이터와 비교하여 디지털 트윈이 물리적 시스템을 정확하게 나타내는지 확인하는 것이 포함됩니다.
물리 기반 모델링은 실행 가능한 디지털 트윈에서 일반적으로 사용되지만, 데이터 기반 모델링, 경험적 모델 또는 물리학과 데이터 기반 기술을 결합한 하이브리드 모델과 같은 다른 모델링 접근 방식도 애플리케이션의 특정 요구사항과 제약 조건에 따라 사용될 수 있다는 점에 유의해야 합니다.