1. Home

CAD(Computer-Aided Design)

CAD(Computer-Aided Design) 또는 3D CAD 소프트웨어는 수동 드래프팅 방법을 사용하는 대신 디지털 환경에서 2차원 또는 3차원 설계와 모델을 생성, 해석, 변경하는 데 사용됩니다. 아키텍트, 엔지니어, 상업 및 산업 설계자, 예술가는 CAD를 사용하는 경우가 많습니다.

CAD는 어떤 솔루션인가요?

CAD는 컴퓨터 프로그램을 사용하여 손으로 만든 초안 및 상품의 프로토타입 대신 물리적 객체의 2D 또는 3D 그래픽 표현을 생성, 수정, 해석하는 것입니다. CAD는 컴퓨터 애니메이션과 미디어 특수 효과는 물론 제품 및 산업 설계에서 광범위하게 사용됩니다.

NX CAD는 어떤 솔루션인가요?

NX CAD는 Siemens에서 개발한 메카니컬 제품 설계 솔루션으로, 기업이 제품 설계 효율성과 품질을 높이도록 지원합니다. 제품 설계와 관련된 팀, 프로세스, 시스템 및 데이터를 원활하게 연결하여 제품의 가장 포괄적인 디지털 트윈을 실행합니다.

이는 개방형 시스템으로 인증된 최초의 주요 MCAD(Mechanical Computer-Aided Design) 시스템으로, 손쉬운 통합을 제공하고 고객이 중단 없이 데이터를 발전시키도록 지원하는 입증된 실적을 보여줍니다. 토큰 라이선싱을 지원하는 유일한 CAD 솔루션으로, 추가 기능 솔루션을 제공하는 매우 유연한 접근 방식입니다. 이제 클라우드 기반 서비스형(NX X)으로 사용할 수 있어 디지털 트랜스포메이션을 더 쉽고 빠르며 대규모로 가속할 수 있습니다.

Solid Edge CAD는 어떤 솔루션인가요?

Solid Edge CAD는 엔지니어, 제품 개발자, 설계자가 3D 개체를 기능적인 가상 프로토타입으로 만드는 데 사용하는 Siemens 기술입니다. 설계자는 Solid Edge를 사용하여 제품, 부품 또는 어셈블리의 모든 세부 요소를 동적으로 생성하고 수정할 수 있습니다. 3D CAD 소프트웨어는 시뮬레이션 테스트, 도면 및 드래프팅, 제조, 데이터 관리, 컴퓨터 생성 애니메이션 등과 같은 제품 엔지니어링의 다른 측면을 손쉽게 사용하고 자동화합니다. 이러한 3D 모델을 시뮬레이션 스터디에 사용하여 개체가 응력 및 환경 요인에 어떻게 반응할지 예측할 수 있고, 이를 렌더링하여 영업 및 마케팅 자료에 사용할 실사 이미지를 만들 수 있으며, 생산을 위해 세부적인 도면을 제조업체에 보낼 수 있습니다(또는 적층 제조의 경우 CAD 파일을 3D 프린터에 직접 전송할 수 있음).

CAD 모델링

기존에는 3D CAD에서 지오메트리를 생성하고 수정하는 데 두 가지 기본 방식을 사용했습니다. 하나는 사용내역 기반(정렬된 또는 특징형상 기반이라고도 함) 모델링이고, 다른 하나는 직접 모델링입니다. 이력 기반 모델링의 경우, 형상의 구조와 순서는 모델을 변경이나 편집에 대응하는 방식을 제어합니다. 이를 통해 정밀한 치수 변경을 사용해 기본 형상 스케치를 편집해 예측 가능한 결과를 얻을 수 있습니다. 직접 모델링은 형상 이력을 유지하거나 모델 생성 방식을 기록하지 않습니다. 해당 파트를 구성하는 형상을 유도하는 스케치가 없습니다. 변경할 항목을 선택하고 이를 변경하기만 하면 편집이 완료됩니다.

관련 제품: NX CAD

동일한 재봉틀의 와이어프레임 옆에 있는 재봉틀의 3D 그래픽

이점 파악

CAD는 어셈블리 해석을 통한 개념상의 제품 설계 및 레이아웃에서 제조 방법 정의에 이르는 엔지니어링 프로세스 전체에 사용됩니다.

모델링

어셈블리 설계에서 자유형 설계에 이르기까지, CAD 소프트웨어의 강력하고 다재다능한 2D 및 3D CAD 모델링 도구를 사용하면 설계 과제에 적합한 모든 접근 방식을 자유롭게 사용할 수 있습니다. 세부적인 3D 모델 및 2D 도면을 만듭니다.

테스트

설계 엔지니어는 물리적 프로토타입 제작을 최소화하면서 설계 파생 모델을 대화형 방식으로 테스트할 수 있습니다. 조직은 사전에 설계 정확성을 보장함으로써 제조, 조립 및 테스트 단계에서 오류와 재작업을 최소화할 수 있습니다.

비용 절감

설계자는 CAD를 통해 물리적 프로토타입을 제작하기 전에 제품의 상세한 가상 모델을 만들 수 있습니다. 조직은 개발 초기에 설계 결함을 식별하고 수정할 수 있으므로 비용이 많이 드는 물리적 프로토타입의 필요성을 줄일 수 있습니다.

출시 시간 단축

CAD는 설계 프로세스를 간소화하여 제품 개발 속도를 높입니다. 설계자는 CAD를 통해 설계를 빠르게 반복하고, 설계 변형을 테스트하고, 효율적으로 수정할 수 있습니다. 이를 통해 출시 시간을 단축할 수 있습니다.

협업

CAD는 설계 데이터, 문서, 피드백을 공유할 수 있는 중앙 집중식 플랫폼을 제공하고 설계자와 이해관계자 간의 커뮤니케이션 및 조정을 개선함으로써 여러 분야의 팀이 보다 쉽게 협업할 수 있습니다.

CAD 소프트웨어 기능

CAD 소프트웨어는 수동 도면보다 많은 이점이 있으므로 광범위하게 사용됩니다. CAD 소프트웨어는 속도가 빠르며 정확한 설계를 생성하고 디지털 워크플로와 쉽게 통합됩니다. 그리고 사용자는 이를 사용하여 검색 가능하고 폭넓게 액세스 가능한 설계 및 설계 지식 라이브러리를 수집할 수 있습니다.

CAD 드래프팅 및 문서화

2D 설계, 레이아웃, 드래프팅, 주석 및 문서화는 모든 CAD 소프트웨어의 핵심 기능입니다. 3D 부품 및 어셈블리 모델에서 도면 뷰를 자동으로 생성하고 도면 뷰를 정렬하고 축척하도록 지원하면 설계 프로세스에서 소프트웨어를 더 효율적으로 사용할 수 있습니다. CAD 소프트웨어를 사용하여 상세한 3D 모델 및 2D 도면을 작성할 수 있습니다.

CAD 설계 검증

CAD 소프트웨어를 통해 빠르게 정보를 합성하고, 설계가 요구사항을 준수하는지 검사하고, 정보에 기반하여 의사 결정을 내립니다.

설계 상호 운용성

통합 전자 장치의 경우 두 시스템의 설계자가 CAD(Computer-Aided Design) 개발 프로세스 전반에 걸쳐 협력하는 것이 중요합니다. CAD 소프트웨어는 이해관계자를 연결하여 설계 완료 전에 각 시스템 간의 조정을 보장합니다.

CAD는 CADD(Computer-Aided Design and Drafting)라고도 합니다. CAD/CAM(Computer-Aided Manufacturing)은 CAD 설계를 토대로 데이터를 제조 프로세스에 전달하는 소프트웨어와 함께 CAD를 사용하는 것을 일컫습니다.

CAD는 어셈블리 해석을 통한 개념상의 제품 설계 및 레이아웃에서 제조 방법 정의에 이르는 엔지니어링 프로세스 전체에 사용됩니다. 설계 엔지니어는 CAD를 사용하여 물리적 프로토타입 제작을 최소화하면서 설계 파생 모델을 대화형 방식으로 테스트하여 다음 목표를 달성할 수 있습니다.

  • 제품 개발 비용 절감
  • 속도 대폭 증가
  • 생산성 향상
  • 품질 보증 및
  • 출시 시간 단축

무료 체험판 시작

한 여성이 사무실 책상에 앉아서 숲을 내려다보는 모습 여성의 손이 노트북의 키보드 위에 있습니다.

NX X 소프트웨어 체험판

NX X CAD는 모든 경험 수준의 제품 설계자를 위해 개발되었으며 탁월한 성능을 제공합니다. 인터넷에 연결되어 있지 않더라도 NX의 모든 강력한 특징과 기능을 활용하고 클라우드의 이점도 누릴 수 있습니다.

테이블에 앉아 노트북으로 작업하고 있는 여성

NX CAD CAM 학생용 보급판

CAD 학생용 소프트웨어는 3D CAD 기술의 모든 기능이 탑재되어 있으며 엔지니어링 분야 학생에게는 무료로 제공됩니다. 이 소프트웨어는 전문가용과 동일하지만 몇 가지 주요 차이점이 있습니다.

자세히 알아보기

맞춤형 배포

모든 규모의 팀에 맞게 조정된 배포 옵션에는 온프레미스, 가상화된 환경 또는 퍼블릭 클라우드 제공업체의 스트리밍 서비스가 포함됩니다.

교육

Siemens Xcelerator Academy를 시작해 보십시오. NX CAD를 학습하여 메카니컬 제품 설계의 최고 전문가가 되십시오.

커뮤니티

동료 설계자와 소통하고, 새로운 기술을 배우고, 아이디어를 공유하고, 메카니컬 제품 설계에 대한 전문 지식을 지속적으로 향상할 수 있습니다.