1. Home

Camstar 시스템

Camstar 제조 실행 시스템은 실행 가능한 제조 프로세스를 완전히 정의하고, 자동 실행을 추진하고, 자체 감사 데이터를 제공하고, 글로벌 가시성을 제공합니다.

Camstar 시스템이란 무엇일까요?

이제 Siemens Opcenter에 포함되어 있는 Camstar 시스템은 완전한 MOM(제조 운영 관리) 솔루션 내에서 MES(제조 실행 시스템) 영역을 담당합니다. 세 가지의 Camstar MES 소프트웨어 제품군은 MD&D(의료기기 및 진단), 반도체 및 전자 산업에 맞게 제조 실행을 사용자 지정합니다.

Camstar 제조 실행 시스템은 제조 프로세스 전반에 걸쳐 품질과 효율을 체계적이고 능동적으로 적용하여 제조 제어를 실행합니다. Camstar MES 소프트웨어는 전체 공급망의 여러 플랜트 또는 현장을 연결하여 실시간 생산 정보를 가시화하고 기업 전체의 제조 프로세스를 최적화할 수 있습니다. 이는 장비, 컨트롤러, 엔터프라이즈 비즈니스 애플리케이션과 쉽게 통합될 수 있습니다.

견고하고 직관적이며 사용이 편리하다는 평판을 얻고 있는 Camstar 시스템은 매우 복잡한 프로세스 워크플로, 대량의 데이터 자동 수집, 대량 맞춤화 및 까다로운 제조 추적 가능성 요구사항을 지원합니다.

관련 제품: Opcenter Execution

camstar-mes-sb-640x360

이점 파악

Camstar 시스템의 여러 기능을 통해 제조업체는 빠른 변화, 린 제조, 일관된 품질의 제품 생산, 신속한 NPI(신제품 출시), 수익 증대를 실현할 수 있습니다.

부가가치를 창출하지 않는 활동 제거

제조 운영에서 비부가가치 작업을 제거하고, 프로세스를 간소화하고 모범 사례를 적용하여 효율을 높이고, 비용을 절감합니다.

추적 분석

근본 원인을 신속하게 식별 및 진단하고 생산 프로세스 전반에 걸쳐 문제를 효율적으로 해결하여 품질 관리 및 운영 신뢰성을 개선하는 데 기여합니다.

제품 품질

품질 관리를 위한 강력한 기능으로 제품 품질을 개선하고, 일관된 생산량과 사양 준수를 보장하여 제품 품질을 향상합니다.

공급망 가시성

제조 공급망 전반에 걸쳐 실시간 제어 및 가시성을 확보하여 정보에 입각한 의사 결정을 촉진하고 생산 프로세스를 최적화하여 효율과 대응력을 높입니다.

비용 절감

효율적인 제조 프로세스를 구현하고, 결함을 최소화하고, 품질 관리를 간소화하여 궁극적으로 재작업 또는 보증 문제와 관련된 비용을 절감합니다.

분석 향상

포괄적인 데이터와 인사이트를 확보하여 사실에 기반한 운영 및 전략적 결정을 내리도록 지원하고 효율, 생산성 및 전반적인 비즈니스 성과 향상에 기여합니다.

Camstar MES 기능

Camstar MES 솔루션은 전 세계에서 사용하도록 설계되어 엔드 투 엔드 가시성을 제공하고 미션 크리티컬 운영을 실시간으로 제어할 수 있습니다. Camstar 제조 실행 시스템 솔루션은 다음을 제공합니다.

확장 가능 - Camstar 시스템은 제조업체 요구가 증가함에 따라 사용자, 시설, 트랜잭션을 포함하여 용량을 추가할 수 있습니다.

추가 가능 - 또한 Camstar 시스템은 추가 모듈의 형식과 '코드 없는 확장성'을 통해 기능을 추가하며, 이를 통해 IT 전문가가 아닌 Camstar 사용자가 특정 요구사항에 맞게 사용자 지정된 애플리케이션을 구축할 수 있습니다.

즉시 통합 가능 - Camstar 시스템은 독립형 디지털 포인트 솔루션으로 작동하거나 MOM, QMS, ERP 및 PLM 시스템을 포함한 제조 IT 기능의 연결된 에코시스템에 통합될 수 있습니다.

Camstar 제조 실행 시스템은 급변하는 운영 환경에서 정보에 입각하여 신속하게 의사 결정을 내리도록 지원합니다. Camstar MES 소프트웨어 기능에는 다음이 포함됩니다.

  • 여러 생산 라인, 제조 플랜트, 공급업체 네트워크 전반에서 제조 활동을 모니터링하고 동기화
  • 제조 현장에서 제품 및 주문 세부 정보 추적
  • 트랜잭션 수집을 통해 재무 및 계획 시스템에 보고
  • 종이 없는 제조(예: 전자 방식으로 주문 및 제조 지침을 제조 현장으로 전달 등)
  • 즉각적인 적용으로 유연한 모델링 및 복잡한 프로세스의 변경
  • 실시간 품질 검사
  • 수율 모니터링
  • 사양 및 비즈니스 규칙 적용
  • 제조 상태의 로트, 배치, 장치 또는 단위의 추적 가능성
  • 실시간 피드백을 통해 제조 문제를 신속하게 파악하고 해결

Camstar MES 시스템은 다양한 산업 프로세스의 특정 요구사항에 적응하여 산업별 기능의 풍부한 에코시스템을 생성합니다. 주요 산업은 세 가지 Camstar 제품군에서 서비스를 제공합니다.

Camstar Medical Device Suite

(Opcenter Execution Medical Device and Diagnostics 참조)

Camstar 시스템 솔루션에 포함된 MES는 이산, 배치 및 조합 장치 제조를 포함한 의료기기 및 진단 산업을 위해 특수 설계되었습니다. Camstar Medical Device Suite는 MD&D 제조 운영을 디지털화하여 매우 효율적이고 규정을 준수하는 제조 프로세스를 실행하고 최고 품질의 혁신적인 제품 제공을 가속화합니다. Camstar Medical Device Suite는 내장된 MES 기능을 기반으로 eDHR(전자 기기 이력 기록) 및 eBR(전자 배치 기록)을 통해 종이 없는 제조 및 오류 방지 프로세스와 종이 없는 추적 기능을 구현합니다.

Camstar Medical Device Suite는 최고의 글로벌 제조업체와 혁신적인 제품 제조업체가 빠른 변화, 린 제조, 일관된 품질의 제품 생산, 신속한 NPI(신제품 출시), 수익 증대를 실현하는 데 토대가 되는 솔루션입니다.

Camstar Medical Suite는 제조 현장을 ERP(전사적 자원 관리), PLM(제품 라이프사이클 관리), SCM(공급망 관리), CRM(고객 관계 관리)과 통합하여 의료기기 및 진단 제조를 위한 기술 인프라를 완성하는 데 사용할 수 있습니다. Camstar Medical Device Suite:

  • 배치 및 개별 작업 전반에 걸쳐 종이 없는 제조 환경 구축
  • 자체 감사 eDHR 및 eBR 제공
  • 부가가치를 창출하지 않는 활동 제거
  • 우수한 제조 방식 및 규제 준수 실행
  • 제조 프로세스 오류 방지
  • 구성 및 변경 관리를 가속 및 제어

Camstar Semiconductor Suite

(Opcenter Execution Semiconductor 보기)

반도체 제조를 위한 Camstar Semiconductor Suite는 포괄적인 MES 기능을 실행하여 웨이퍼 제조, 조립 및 테스트 공장에서 추적 가능성 요구사항 충족, 생산 제어, 제조 현장을 ERP 시스템 및 확장된 엔터프라이즈에 통합을 구현합니다. 이는 반도체 생산을 위한 구성 가능하고 확장 가능한 모듈식 플랫폼입니다.

Camstar Semiconductor Suite가 제공하는 기술 접근 방식을 통해 반도체 제조업체는 상당한 이점을 누릴 수 있습니다. 이를 통해 높은 수준의 혁신, 수율, 프로세스를 개선하는 동시에 더 이상 까다롭고 끊임없이 변화하는 반도체 제조 요구사항을 충족할 수 없는 레거시 및 사일로화된 제조 시스템을 효과적으로 대체할 수 있습니다.

반도체 제조업체는 Camstar Semiconductor Suite를 통해 다음을 수행할 수 있습니다.

  • 레거시 MES의 기본 WIP 추적을 디스패치, SPC(통계적 프로세스 관리), 부적합 관리, 유지보수 관리, 대시보드, 종이 없는 제조 등의 기능으로 대체합니다.
  • 팹, 프로브, 어셈블리, 테스트 및 하도급 작업을 포함한 제조업체의 글로벌 프론트엔드 및 백엔드 운영 전반에 걸쳐 구성 가능한 하나의 엔터프라이즈 MES를 배포합니다. 표준화를 통해 전 세계 보고의 일관성을 유지하고 애플리케이션 지원을 간소화할 수 있습니다.
  • 레거시 시스템을 많은 트랜잭션을 처리하고 각 현장의 특정 요구사항을 충족할 수 있는 유연하고 강력한 최신 MES로 대체합니다.

Camstar Electronics Suite

(Opcenter Execution Electronics 참조)

Camstar Electronics Suite는 전자 산업을 위한 완전한 디지털 제조 솔루션입니다. PCB, 기계 조립 및 박스 빌드 생산 작업을 포함한 전자 가치 사슬 전체로 확대할 수 있습니다. Camstar Electronics Suite는 기계 및 생산 라인에 직접 연결하여 이러한 작업을 지원합니다. 여기에는 제조 실행, 품질 관리, 자재 관리, 계획 및 스케줄링, 제조 인텔리전스 등 Siemens Digital Industries Software 및 Valor Software의 동급 최고의 고유한 MOM 기능이 포함되어 있습니다.

Camstar Electronics Suite는 전자 제조업체가 빈번한 설계 수정, 제품 라이프사이클 단축, 생산 및 제품 복잡성 증가에 대한 급증하는 시장 요구를 해결하도록 설계되었습니다. PCB 및 박스 조립업체는 Camstar Electronics Suite를 사용하면 생산 제어를 개선하고 필요한 추적 가능성을 달성하며 생산 현장을 PLM 및 ERP 시스템에 통합할 수 있습니다. Camstar Electronics Suite를 구현하면 품질 향상과 운영 비용 절감이라는 결과를 동시에 얻습니다.

전자 제조업체가 Camstar Electronics Suite를 사용하면 제품 복잡성 및 플랜트 위치에 관계없이 증가하는 고객 수요 및 품질 요구사항을 충족하는 데 필요한 속도로 제조 및 품질 프로세스를 변경하고 재구성할 수 있습니다. 제조업체는 Camstar Electronics Suite를 사용하여 전 세계 여러 현장에서 제조 및 품질 프로세스를 표준화, 정의, 실행하여 비용을 절감하면서 최고 품질의 제품을 생산할 수 있습니다.

Camstar Systems 관련 제품