AUTOSAR(Automotive Open System Architecture) 표준은 자동차, 전자, 반도체 및 소프트웨어 산업의 기업과 조직이 참여하는 개발 파트너십입니다.
AUTOSAR은 도구인가요?
아니요, AUTOSAR은 차량 시스템 개발 환경에서 기본 자동차 기능과 관련된 작업을 지원하는 임베디드 소프트웨어 및 개발 흐름을 정의하는 표준입니다. Siemens Xcelerator 포트폴리오의 일부인 Capital ® Embedded AR Classic™은 AUTOSAR 표준의 구현 사례 중 하나입니다. ECU 추출 업데이트에서 소프트웨어 플랫폼 구성에 이르기까지 모든 ECU(전자 제어 장치) 플랫폼 요구사항을 충족하는 도구 및 소프트웨어를 갖춘 완벽한 제품입니다.
AUTOSAR의 장점은 무엇일까요?
2003년 이후로 AUTOSAR은 대부분의 주요 자동차 제조업체 및 공급업체의 지식과 경험을 결합해 왔습니다. AUTOSAR에서 지정한 미들웨어 플랫폼은 표준에 정의된 워크플로 및 교환 파일 형식으로 지원되며, 구성원 중 일부에서 제공되는 개방형 에코시스템을 지원합니다. AUTOSAR은 포괄적인 자동차 사용 사례를 지원합니다. 또한 차량 ECU 소프트웨어 및 E/E 아키텍처에 필요한 기술을 통합하거나 상호 운용하며, 이는 SOME/IP, DDS, 이기종 소프트웨어 플랫폼의 일부로 사용되는 기타 미들웨어 유형 및 ASAM, IEEE 등의 표준을 포함합니다.
AUTOSAR Classic 플랫폼
이 소프트웨어 플랫폼은 간단하거나 복잡한 기능을 가진 기존 자동차 ECU에 사용되는 정적으로 정의된 광범위한 기능에 적합합니다. AUTOSAR Classic Platform 아키텍처는 CAN, LIN, FlexRay, 이더넷 등 다양한 자동차 네트워크 기술과 ASIL D까지의 기능 안전을 지원하며, 사이버 보안을 지원하도록 확장할 수 있습니다. OSEK 기반이며, C 언어의 API를 사용하고, 애플리케이션 코드는 주로 제어 엔지니어링 모델에서 C 또는 C++로 생성됩니다.
AUTOSAR Adaptive 플랫폼
이 유연한 소프트웨어 플랫폼은 애플리케이션 유형의 기능과 업데이트를 지원하며, 고성능 컴퓨팅 성능, 복잡한 ECU에 적합합니다. AUTOSAR Adaptive 플랫폼은 서비스 지향적인 IP 기반 통신 및 아키텍처를 지원합니다. 강력한 사이버 보안 기능을 갖추고 있으며 현재 ASIL B까지의 기능 안전을 지원합니다. POSIX 기반이며, 애플리케이션 코드는 일반적으로 C++ 언어로 작성됩니다.
AUTOSAR Foundation
Adaptive 플랫폼과 Classic 플랫폼을 모두 지원하는 AUTOSAR의 요소는 플랫폼 간 상호 운용성을 보장하기 위해 Foundation 표준에 명시되어 있습니다.
AUTOSAR 파트너
AUTOSAR 표준은 사용자의 로드맵을 지원하는 데 필요한 사용 사례를 고려하여 파트너가 개발하고 유지 관리합니다. 파트너는 멤버십 유형에 따라 분류되며, 표준의 다양한 기여, 개발, 구현 및 사용 수준에 따라 여러 범주가 존재합니다. 주요 범주는 다음과 같습니다.
- 핵심(Core) 파트너 – 표준의 창립 구성원
- 프리미엄(Premium) 파트너 - Siemens를 포함하며, 일반적으로 표준의 개발과 사용을 주도하는 데 적극적으로 참여
- 개발(Development) 파트너 – 일반적으로 표준의 사용자이면서 표준 개발에 기여
- 제휴(Associate) 파트너 – 일반적으로 AUTOSAR의 생산 사용을 계획하거나 이미 사용 중이지만, 표준 개발에는 제한적으로 참여