3D 모델은 공간의 점 모음을 사용하여 물리적 객체 또는 신체를 표현하며, 선, 삼각형, 곡면 등과 같은 다양한 기하학적 엔터티로 연결됩니다. 데이터 포인트 모음인 3D 모델은 수동으로, 알고리즘으로 또는 표면에서 스캐닝 소프트웨어를 사용하여 생성할 수 있으며 텍스처 매핑을 통해 추가로 정의할 수 있습니다.
3D 모델링은 CAD(Computer-Aided Design) 프로그램과 같은 소프트웨어 도구를 사용하여 객체를 3D 디지털 방식으로 표현합니다. 3D 모델링을 사용하는 분야에는 소비재 개발, 자동차 설계, 산업 장비 제조, 건축, 설계, 엔지니어링, 엔터테인먼트 및 게임, 의료 등이 있습니다.
3D 모델링 소프트웨어는 객체 또는 장면의 3차원 모델을 만드는 데 사용되는 소프트웨어 도구를 말합니다. 3D 모델링 소프트웨어는 엔지니어링 및 기술 설계와 더불어 애니메이션, 게임, 영화, 건축, 제품 설계 등 다양한 용도로 사용할 수 있습니다. 사용자는 이러한 도구를 통해 다각형 모델링, NURBS 모델링, 조각 및 절차 모델링과 같은 다양한 모델링 기술을 사용하여 3D 지오메트리를 생성, 조작, 시각화할 수 있습니다.
3D 모델의 기초
복잡한 수학 공식이 3D 모델링 소프트웨어의 기초를 이루지만 이 프로그램은 사용자를 위해 계산을 자동화하고 도구 기반 사용자 인터페이스를 갖추고 있습니다. 3D 모델은 3D 모델링의 결과물이며 다양한 디지털 표현을 기반으로 합니다. B-rep(경계 표현)은 토폴로지로 연결된 원뿔, 구, NURBS(Non-Uniform Rational Basis Spline)와 같이 수학적으로 정의된 표면을 사용하여 객체를 수밀 체적으로 정확하게 표현합니다. B-rep 모델은 엔지니어링에 선호되는 솔루션이며, 소비자 및 산업 제품의 설계, 시뮬레이션 및 제조에 사용되는 많은 3D 모델링 애플리케이션은 B-rep에 기반합니다. 패싯 모델은 연결된 평면 다각형을 사용하여 표면을 근사화하며, 게임, 애니메이션 및 디지털 목업에 사용되는 정밀도가 낮은 고속 형상 표현에 선호되는 솔루션입니다.
가상 3D 모델링
가상 3D 모델은 3D 프린팅 또는 기존 제조 프로세스를 통해 물리적 객체로 변환할 수 있습니다. 또한 3D 렌더링을 통해 모델을 정적 이미지로 변환할 수 있으며, 이는 일반적으로 영업, 마케팅 및 전자 상거래 애플리케이션을 위한 사실적인 표현을 만드는 데 사용됩니다. 3D 모델은 3D 스캐닝 기술을 사용하여 제조된 부품 및 어셈블리, 점토로 설계된 자유형 모델, 인체 구조를 포함한 실제 객체의 디지털 복제본을 만드는 리버스 엔지니어링 프로세스를 통해 생성할 수 있습니다. 3D 모델링의 최신 애플리케이션은 '디지털 트윈'을 생성하고 상호 작용하며, 이는 제품 라이프사이클의 일부로 실제 트윈을 개발, 테스트, 시뮬레이션, 제조하는 데 사용됩니다.
3D 모델링의 기능
3D 모델링의 가장 유용한 이점은 제조 전에 모든 각도에서 제품을 시각화하거나 고객에게 프레젠테이션하는 데 있습니다. 3D 모델링을 사용하면 스타일, 치수, 색상, 모양을 나타내는 제품의 모든 구성 요소를 가상으로 구축하고 볼 수 있으므로 제조 전에 제품을 실제로 제작할 수 있습니다. 3D 모델링은 고객에 맞게 제품을 맞춤화하고 사용자 지정할 수 있습니다.
3D 모델링 소프트웨어는 다양한 산업 및 응용 분야에서 매우 유용하게 사용됩니다.
관련 제품: NX CAD