1. Home
컴퓨터로 설계 작업을 하고 있는 남자

와이어 하네스 제조 솔루션

와이어 하네스 소프트웨어

비용을 절감하고 제품 품질을 개선하며 효율을 높일 수 있습니다. 포괄적인 모델을 생성하여 현실적인 와이어 하네스 비용 산출을 보장하고 와이어 하네스 제품 엔지니어가 제품 데이터를 효율적으로 준비할 수 있도록 지원합니다.

와이어 하네스 소프트웨어를 사용하는 이유는 무엇인가요?

와이어 하네스 제조업체는 수많은 과제를 해결해야 합니다. 오류, 지연, 규정 준수 의무와 같은 프로그램 위험으로 인해 비용이 높아지고 일정이 연장됩니다. 잦은 설계 변경, 공급망 중단, 경쟁 압박은 제조 효율을 저해하며 재검증이 요구됩니다.

노동 인구의 고령화와 핵심 전문가의 이탈로 인해 프로그램 출시 위험이 증가하고, 노동 경쟁과 제조업 '핫스팟'의 높은 이직률은 추가적인 부담을 가중시킵니다. 작업 분할로 인해 잘못된 제품 및 프로세스 사양이 발생하는 경우가 많습니다. 또한 비용 절감 압박과 생산성 목표로 인해 배송 지연과 예상치 못한 운임 비용이 발생하여 수익이 감소하고 경쟁력이 저하됩니다.

와이어 하네스 소프트웨어는 엔지니어링 오류와 노력을 줄이고, 제품 출시를 가속하고, 비용을 절감하고, 효율을 높이고, 예산 초과 또는 마감일 경과의 위험을 최소화함으로써 이러한 문제를 완화하도록 지원합니다.

6-8%

하네스 제조업체는 대체로 6%~8%의 운영 수익을 창출하기 때문에 한 번의 실수로 하네스 제조업체의 전체 회계 연도 수익에 악영향을 미칠 수 있습니다. 하네스 생산 및 제공과 관련된 비용을 최소화하는 것이 중요합니다. (Siemens)

40%

인건비는 배선 비용의 최대 40%를 차지하므로 비용 측면에서 이점이 있습니다. 그러나 생산 시설이 고객과 더 멀리 떨어져 있으면 재고 관리 시간이 길어지고 비용 발생 위험이 커집니다. (Siemens)

80-85%

배선 시스템은 방대한 양의 컴포넌트와 수많은 잠재적 구성 요소로 이루어진 복잡한 하네스 집합입니다. 설상가상으로 와이어 하네스의 대부분(80%~85%)은 여전히 수작업으로 제조되고 있습니다. (Siemens)

자동화하고, 전문 지식을 확보하고, 최고 품질의 제품을 보장하는 동시에 기한을 준수하고, 정해진 예산 범위를 유지하고, 하네스 설계 및 제조 프로세스를 디지털화해야 하는 요구를 어떻게 충족할 수 있을까요?

통합 와이어 하네스 제조 솔루션을 구성 가능한 규칙 및 제약 조건, 규칙 기반 자동화 및 데이터 재사용을 포함한 연결되고 상호 운영 가능한 제품 및 프로세스 엔지니어링 운영과 함께 활용하십시오.

00:00
00:00

와이어 하네스 소프트웨어의 주요 이점은 무엇인가요?

와이어 하네스 소프트웨어를 사용하면 생산 프로세스 밸런싱 및 최적화를 포함하는 디지털화된 제조 프로세스 모델을 개발할 수 있습니다. '가상(what if)' 시나리오를 효과적으로 생성하고 제조 프로세스 계획 및 비용 추정 작업을 위한 모범 사례 기술을 검증합니다.

와이어 하네스 제조 및 설계 가속화

통합된 규칙과 제약 조건을 통해 회사의 IP(지식 재산)를 재사용합니다. 제품 및 프로세스 엔지니어링을 자동화하여 수동 데이터 입력 오류를 해소하고 일관된 데이터 처리 및 품질 검사를 보장하는 동시에 SOP(생산 시작)를 앞당깁니다. 비용 계산 및 분석을 정확하게 실행합니다.

실험실에서 일하는 두 명의 엔지니어

하네스 엔지니어링 이점

비용을 절감하고 제품 품질을 개선합니다. 포괄적인 모델을 생성하여 현실적인 와이어 하네스 비용 산출을 보장하고 제품 데이터를 효율적으로 준비할 수 있도록 지원합니다.

사무실에서 컴퓨터로 작업하고 있는 남자.

하네스 제조

검증된 하네스 모델과 디지털화된 와이어 하네스 제조 프로세스 모델로 구성된 최적화된 디지털 트윈을 생성합니다. 엔지니어링, 비용 계산, 제조 성능을 혁신합니다.

Capital

항공우주 및 방위 E/E 시스템 개발 체험판

디지털 연속성을 통해 항공기 전기 배선 시스템을 개선하십시오. 시스템 데이터를 재사용하여 다운스트림 개발 작업을 위한 배선 회로도를 작성할 수 있습니다. 시행된 표준과 함께 자동화된 검증을 활용하여 설계 단계 초기에 오류를 발견하고 재작업을 줄이며 정시 납품을 개선합니다.

활주로 위의 비행기
Capital

자동차 E/E 시스템 개발 체험판

최적화된 시스템 아키텍처로 처음부터 올바르게 설계하고 일관성 검사를 통해 신호 응답을 조사합니다. 여러 프로토콜에서 네트워크 소프트웨어 통신을 활용하고, 안전 및 보안 개념을 검증하고, 최적화된 네트워크 아키텍처에서 ECU(전자 제어 장치) 추출을 생성합니다.

전기차
Capital은 현재 와이어 하네스 설계, 엔지니어링 및 제조 문제를 해결하는 가장 탁월한 상업용 기성 소프트웨어입니다.
Director of Engineering Systems for Manufacturing, Leoni, Carraro Agritalia

전기 하네스 설계 소프트웨어 여정 시작

와이어 하네스 제조 소프트웨어를 쉽게 구현할 수 있습니다. Siemens의 지원과 서비스 옵션으로 전체 여정을 안내해 드립니다.

맞춤형 배포

원하는 제공업체 또는 Siemens의 SaaS를 사용하여 클라우드 기반 Capital을 구현할 수 있습니다. 또는 온프레미스에 배포하고 IT 팀과 함께 관리할 수 있습니다. 이는 단순한 엔터프라이즈 솔루션이 아닙니다.

교육

Capital를 채택하고 관련 요소를 쉽게 구현하십시오. 온디맨드 및 강사 주도 교육을 받아보십시오.

커뮤니티

대화에 참여하고 Capital 전문가로부터 질문에 대한 답변을 얻을 수 있습니다.

자주 묻는 질문

자세히 알아보기

웨비나

영상 | 와이어 하네스 제조 계획 및 최적화

온디맨드 웨비나 | 효율적인 제품 개발을 위한 전기 및 기계 협업 간소화

팟캐스트

팟캐스트 | 와이어 하네스 제조 강화 및 수익 증대

팟캐스트 | 제조 분야의 합리적인 디지털 트랜스포메이션

자료

블로그 | 와이어 하네스 제조 복잡성 해결

백서 | 와이어 하네스 설계의 자동화 및 시뮬레이션의 이점

브로슈어 | Siemens Capital을 통해 와이어 하네스 엔지니어링 솔루션 구현

고객 지원

질문이나 의견이 있으면 연락해 주십시오. 최선을 다해 도와드리겠습니다.