1. Home
제품 설계 소프트웨어로 작업하는 팀

CAD 솔루션

메카니컬 제품 설계

강력하고 통합된 CAD(Computer-Aided Design) 솔루션 제품군으로 제품 설계 효율성과 품질을 높이십시오. 혁신의 장벽을 해소하고, 지속성을 고려한 설계를 수행하며, 기업의 규모에 따라 확장 및 조정 가능한 솔루션을 사용하여 개발 비용을 절감하십시오.

메카니컬 제품 설계 가속

고객은 신속하게 제공되며 복잡하고 지속 가능한 고품질 제품을 요구합니다. 경쟁력을 유지하려면 변화하는 시장의 요구를 충족하는 혁신적인 설계를 더 짧은 시간에, 최고급 품질로, 문제 없이, 경쟁력 있는 가격으로 개발하고 출시해야 합니다.

오늘날 제품 설계의 문제는 많은 기업이 여전히 전체적인 차세대 제품 설계 접근 방식을 지원하지 않는 단절된 레거시 설계 시스템을 사용하는 데 있습니다. 이러한 문제를 해결하려면 설계가 시뮬레이션, 검증, 제조 및 나머지 제품 개발 프로세스와 완전히 통합되어야 합니다.

62%

경직된 히스토리 기반 모델링

엔지니어의 62%는 히스토리 기반 모델링의 성능이 강력하지만 유연성이 떨어질 수 있다는 데 동의합니다. 사전 계획으로 인해 개념 설계 속도가 저하되고, 가져온 모델을 다시 구축해야 하며, 후반 설계 변경이 어렵습니다.

49%

신속한 초기 설계 생성의 필요성

CAD 사용자의 49%는 초기 설계의 신속한 생성 기능을 주요 관심사안으로 꼽았으며, 40%는 기존 설계의 재사용 기능이 최우선 기능이라고 답했습니다.

22%

업스트림 및 다운스트림 협업의 중요성

CAD 사용자의 22%는 내부 팀 또는 설계 및 제조 파트너와 협업하는 것이 최대 과제라고 답했습니다.

차세대 고품질 제품의 설계 시간 및 출시 시간을 단축하려면 어떻게 해야 할까요?

통합 메카니컬 제품 설계 솔루션을 구현하여 의사 결정과 출시를 가속합니다. 전 세계에서 협업을 통해 동시다발적인 설계를 실행함으로써 생산성을 최대 60%까지 높일 수 있습니다.

00:00
00:00

메카니컬 제품 설계 솔루션은 어떤 기능을 제공하나요?

통합 도구 세트인 제품 설계 소프트웨어는 제품 개발의 모든 측면을 지원하여 데이터 무결성과 설계 의도를 유지합니다. 품질, 안전 및 지속성을 위해 설계를 개선하는 동시에 사용자 지정 기능을 제공하고 비용을 최적화합니다.

Siemens 제품 설계 소프트웨어인 NX CAD를 통한 혁신

제품의 디지털 트윈을 활용할 수 있습니다. 단순한 모델링과 문서화를 넘어 전체 제품 개발 프로세스를 포괄하는 통합 도구를 사용할 수 있습니다. Siemens 소프트웨어는 초기 개념 설계에서 상세 설계에 이르기까지 완전하고 통합된 디지털 환경을 제공하여 협업을 간소화합니다.

개념 설계 작업자

Mechanical conceptual design

  • 새로운 메카니컬 제품, 시스템 또는 컴포넌트에 대한 아이디어와 개념을 생성합니다.
  • 창의적인 탐색, 브레인스토밍 및 스케치를 통해 제품의 근본적인 측면과 기능을 정의합니다.
설계 작업을 하고 있는 팀

Mechanical preliminary design

  • 초기 개념 구체화
  • 개념을 추가 제품 개발 및 제조에 사용할 수 있는 구체적이고 실행 가능한 설계로 변환합니다.
남자가 로우코드 플랫폼을 사용하여 작업하고 있는 모습

Mechanical detailed design

  • 메카니컬 제품, 컴포넌트 또는 시스템에 대한 포괄적이고 매우 상세한 계획, 도면 및 사양을 작성합니다.
  • 개념 및 예비 설계를 실용적이고 제조 가능한 제품 설계로 변환합니다.
컴퓨터 작업을 하고 있는 여자

Composite structures design

  • 복합재 구조를 보다 효율적이고 정확하게 설계, 시뮬레이션 및 제조합니다.
NX CAD

30일 무료 제품 설계 소프트웨어 체험판

NX CAD 체험판에서 업계 최고의 메카니컬 제품 설계 소프트웨어의 강력한 성능을 확인해 보십시오. 설치가 필요하지 않으므로 몇 분 안에 설계를 시작할 수 있습니다. 라이선스, 샘플 모델, 데이터 파일 및 사전 로드된 지침 파일이 포함된 사전 구성된 산업 체험판에 액세스할 수 있습니다.

태블릿을 들고 있는 여자

신뢰할 수 있고 수상 경력이 있는 CAD 소프트웨어

NX CAD를 사용하면 소프트웨어의 강력한 성능 그 이상을 체험할 수 있습니다. 성공을 향한 여정의 각 단계를 지원합니다.

NX CAD가 다음과 같은 부문에서 지속적으로 높은 점수를 받는 이유를 알아보십시오.

  • 쉬운 사용 및 설정
  • 다기능성
  • 모델링 및 시각화
  • 지원 품질
G2 2023 어워드 배너
NX 도입 전 개발 주기는 12~14개월이 걸렸는데 NX를 도입한 후에는 6~8개월로 대폭 단축되었습니다. 엄청난 결과입니다. 비례적으로 비용이 절감된 것뿐만 아니라 매년 모델을 더 제작할 수 있을 정도로 제품 개발 부서의 역량도 증가했습니다.
Matteo Tenni, Product Engineer, MET

자세히 알아보기

맞춤형 배포

모든 규모의 팀에 맞게 조정된 배포 옵션에는 온프레미스, 가상화된 환경 또는 퍼블릭 클라우드 제공업체의 스트리밍 서비스가 포함됩니다.

교육

Siemens Xcelerator Academy를 시작해 보십시오. NX CAD를 학습하여 메카니컬 제품 설계의 최고 전문가가 되십시오.

커뮤니티

동료 설계자와 소통하고, 새로운 기술을 배우고, 아이디어를 공유하고, 메카니컬 제품 설계에 대한 전문 지식을 지속적으로 향상할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

자세히 알아보기

웨비나

온디맨드 웨비나 | 스마트 제품 제너러티브 설계 및 시뮬레이션의 강력한 성능

온디맨드 웨비나 | Microsoft의 Azure 클라우드 기반 클라우드형 CAD

온디맨드 웨비나 | 중장비 설계를 위한 차세대 CAD 소프트웨어

팟캐스트

팟캐스트 | NX CAD를 통한 설계 속도 개선

팟캐스트 | ECAD-MCAD 협업

팟캐스트 | 클라우드 설계의 이점

자료

eBook | 클라우드 기반 CAD 협업 및 데이터 관리에 대한 엔지니어 가이드

백서 | 협업 모범 사례를 통한 ECAD-MCAD PCB 설계 통합

인포그래픽 | 일반적인 CAD 문제 및 해결 방법