최대 30%
입체 모델링을 통해 운영 효율 향상

차세대 제품 엔지니어링은 몰입형입니다. 따라서 현실 세계와 디지털 세계 사이의 격차를 해소하기 위해 몰입형 CAD 소프트웨어와 원활하게 페어링되는 가상 헤드셋이 필요합니다.
Sony XR HMD(Head-Mounted Display, 헤드마운트 디스플레이)는 3D 환경에서 경험하고, 상호 작용하고, 협업하는 가장 정확하고 자연스러운 방법을 제공합니다. 동적 소프트웨어 및 하드웨어 통합과 결합된 놀라운 시각적 충실도를 통해 사용자는 가장 유연하고 원활한 워크플로로 몰입형 엔지니어링을 경험할 수 있습니다.
Sony XR 헤드마운트 디스플레이로 몰입형 설계를 지원하는 기술에 대해 자세히 알아보십시오. 이 새로운 솔루션은 몰입형 엔지니어링과 협업 제품 설계를 지원하며 Siemens Xcelerator 개방형 디지털 비즈니스 플랫폼의 소프트웨어와 연동됩니다.
Natilus는 Siemens의 몰입형 기술을 사용하여 차세대 화물 항공기를 개발하고 글로벌 항공 운송 산업을 재구성하고 있습니다.
Natilus의 엔지니어가 Sony XR 헤드마운트 디스플레이와 Siemens NX™ Immersive Designer 소프트웨어를 사용하여 실제 프로토타입을 제작하기 전에 실시간 협업 환경에서 실제 크기의 설계를 확인하는 방법을 알아보십시오.
OLED 마이크로 디스플레이는 1.3형 대형 디스플레이로 각 눈 기준 4K 해상도를 제공합니다. 현실감 넘치는 매끄러운 화질을 즐겨보십시오. 전체 Qualcomm Snapdragon® XR2+ Gen 2 칩으로 구동됩니다.
AR(증강 현실)을 사용하여 현실 세계와 가상 세계 간에 상호 작용합니다. VST(Video See-Through, 영상 투과) 기능을 사용하면 혼합 현실 환경에서 가상 설계와 상호 작용할 때 경계 없는 경험을 얻을 수도 있습니다.
헤드셋은 앞뒤 무게 균형이 최적화된 경량 설계로 이마 쿠셔닝을 갖추고 있습니다. 바이저는 위로 올릴 수 있어 원활한 멀티태스킹과 경계 없는 모델링을 지원합니다.
설계와의 정확한 상호 작용을 경험하십시오. 새로 개발된 링 및 포인팅 컨트롤러를 통해 설계자는 VR 공간 내에서 직접 모델을 쉽게 조작하고 편집할 수 있습니다.
디스플레이 | 카메라 | 인터페이스 | 시스템 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
해상도: 각 눈 기준 4K | VST: X2 RGB 카메라 | 컨트롤러: 링 및 포인팅 | 플랫폼: Qualcomm Snapdragon® XR2+ Gen 2 칩 | |||
유형: MOLED | 추적: 손 및 시선 추적 | 운영 체제: Android | ||||
밀도: 55PPD | 스타일: 독립형 및 PC 연결 |
*현재 Sony 헤드마운트 디스플레이에 사용할 수 있는 유일한 소프트웨어는 NX Immersive Designer입니다.
Sony의 기술과 Siemens의 엔지니어링 전문성을 결합하여 설계자와 엔지니어의 일상적인 워크플로를 새롭게 정의하는 보다 몰입적인 엔지니어링 환경을 구현하는 성과를 거두었습니다. 고품질의 사실적인 렌더링과 직관적인 상호 작용을 통해 작업자는 더 창의적인 몰입형 환경에서 제품을 개발하여 산업 메타버스의 혁신을 촉진할 것입니다.
Sony XR 헤드마운트 디스플레이는 2025년 1월 23일부터 구매할 수 있습니다. 아래에 등록하면 Siemens 영업 담당자가 연락하여 구매 프로세스를 지원해 드립니다.
현실 세계와 디지털 세계가 합쳐진 통합 환경을 경험해 보십시오.
Sony HMD는 Siemens NX Immersive Designer 전용으로 작동합니다. 이와 같이 세트로 사용하면 현실 세계와 디지털 세계를 하나로 통합할 수 있습니다.