SIMATIC IT

SIMATIC IT (現在はOpcenterの一部として提供) は、製造実行システム (MES) ポートフォリオです。SIMATIC IT MESは、全体的な生産統合へのニーズの高まりに対応して、世界のあらゆる製造施設で最高の品質と生産性を確保しています。

SIMATIC ITとは何か。

さまざまな産業や製造手法固有の要件に適応するSIMATIC ITは、ディスクリート産業やプロセス産業、製薬産業向けの製造実行システム (MES) ソリューションのほか、研究・開発・ラボラトリ (RD&L) 管理および製造インテリジェンスのための統合型ソリューションを提供します。

変動の激しい市場と厳しい性能要求に対応するには、統合型の生産工場で、効率的な製造オペレーション管理 (MOM) を行うことが不可欠です。理想は、製造オペレーション管理 (MOM) のデジタル化に向けた包括的かつ拡張性の高い手法を用いることです。包括的な製造オペレーション管理 (MOM) ソリューションの要として重要な役割を果たすのが、製造実行技術です。SIMATIC IT MESは、標準規格に基づいた、拡張性の高い製造実行機能と品質評価機能によって、より高い製造対応力を実現します。つまり、SIMATIC ITは、高い生産品質と最適な生産性を低コストで実現します。

SIMATIC IT MESの機能

製造オペレーション管理 (MOM) ソリューションの中で重要な機能を提供するSIMATIC IT MESは、エンドツーエンドの可視化を通じてクリティカルな生産オペレーションをリアルタイムに制御します。エンタープライズ・リソース・プランニング (ERP) や製品ライフサイクル管理 (PLM)、その他の基幹システムと製造現場をつなげるSIMATIC IT MESは、リアルタイムの産業ソフトウェアとして、生産プロセスを実行しながら生産オペレーションを管理し、生産の可視性と応答力を向上させます。

SIMATIC ITの柔軟性の秘密は、各メーカーのニーズの変化に合わせて対応できる点にあります。

規模の拡張性 — SIMATIC ITシステムは、メーカーのニーズに合わせて、ユーザーや設備、トランザクションなどの数量を拡張できます。

機能の拡張性 — SIMATIC ITシステムを使うと、追加モジュールまたは「コードレス」拡張 (コードを書かない拡張) という形で機能を追加できるため、ITが専門ではない一般のSIMATIC ITユーザーでもそれぞれのニーズに合ったアプリケーションを構築できます。

統合性 — SIMATIC ITシステムは、デジタル・ポイント・ソリューションとして単独で使用することも、MOMやQMS、ERP、PLMシステムといった製造IT機能が連携するエコシステムに統合して使用することもできます。

SIMATIC IT MES (製造実行システム) は、急速に変化するオペレーション環境で十分な情報に基づいた迅速な意思決定を下すサポートをします。SIMATIC IT MESの機能は次のとおりです。

生産およびプロセスフローを制御

  • 生産オペレーション、ステップ、材料品目、リソースをオペレーターに割り当て
  • 注文、オペレーション、バッチ、シリアル番号などの仕掛り状況を管理
  • シフト開始時にオペレーターのスキルに応じて作業負荷を分散

生産ルートを決定

  • オペレーションごとにオペレーターの認定スキルを識別
  • 時間ログを記録および管理
  • プロセス・ステップの実行を検証

実行管理

  • 実施する作業の詳細を表示
  • 部品アセンブリの申告と追跡、およびツール使用の申告に対処
  • 部品/ツールが正しいことを確認
  • 非生産的活動に費やされる工数を追跡
  • 材料の消費と事前組み立てを管理
  • ツールの使用を管理

トラッキングとトレーシング

  • シリアル番号および組み立てた材料を追跡
  • 形を変えた材料のバッチ識別子を追跡
  • 測定データを収集
  • 製品の製造時データおよび系図レポートを生成

欠陥の追跡と不適合管理

  • 欠陥の追跡
  • 問題カタログに基づいて不適合を管理
  • 不適合のライフサイクル管理を実施
  • やり直しプロセスを管理および実行

ペーパーレス製造とレポート機能

  • デジタルの作業指示書を生成して提供
  • データ収集ポイントを設定

ユーザー管理

  • グループ、ロール、認証ごとにユーザーを管理
  • 機密データへのアクセスを制限
  • 承認されたユーザーのみに特定タスクの実行を許可

変更管理

  • 各作業指示への変更を管理
  • 追加のデータ収集や作業が可能
  • リストへ部品/材料を追加、リストから削除、置換
  • 作業指示書の作業を反復
  • ルーティング (工順) を変更
  • 作業間の依存関係を削除

SIMATIC ITシステムは、各産業プロセスの固有の要件に合わせて、必要な機能をそろえた豊富なエコシステムを構築します。主に次の6つの産業および分野に合わせてカスタマイズしてあります。

関連製品: Opcenter Execution | Opcenter RD&L | Opcenter Intelligence

simatic-it-sb-640x360
simatic-it-sb-640x360

利点を理解する

SIMATIC IT MESにより、メーカーは市場投入期間を短縮し、パーソナライズされた大量生産の柔軟性を高め、自動化されたオペレーションの可視性を高めることができます。製品開発、製造、企業管理を支援し、エネルギーおよびリソースの消費削減に貢献します。

製造プロセスを標準化

世界中の施設で一貫した統一の製造手順を確立し、オペレーション効率と品質管理を促進します。

規制に準拠

製造プロセス全体を通した、透明性の高い監視、文書化、規制要件の実行を可能にします。

やり直しや廃棄を削減して材料管理を強化

生産効率とリソースの使用を最適化し、無駄を最小限に抑えて、全体的なオペレーション効率を向上させます。

機器のメンテナンスとダウンタイムを削減

プロアクティブな (前もっての) 監視、予知保全機能、効率的な生産プロセス管理により、継続的なオペレーションを確保し、中断を最小限に抑えます。

監視とトラブルシューティングを合理化

包括的なリアルタイムの可視性、直感的なインターフェース、統合型のデータ解析により、製造プロセスの問題の効率的な特定と解決を促進します。

新たな市況へ迅速に対応

リアルタイムの制御、エンドツーエンドの可視性、拡張性の高いソリューションにより、生産プロセスを迅速に調整し、リソースの割り当てを最適化できます。

SIMATIC ITソフトウェア

SIMATIC IT MESソフトウェア

SIMATIC IT UAF (統合アーキテクチャ-ファウンデーション) は、製造業の未来を築く革新的技術に的を絞りながら、最新のMOMエコシステムを構築、実行、管理するプラットフォームです。SIMATIC IT UAFのコアとなるのが統合製造オペレーション・データバスです。レガシー・アプリケーションを統合する共通のバックボーンとしての役割を果たすとともに、一元化した統合システムを実現する最初の重要なステップとなります。

SIMATIC IT UAFのロジックは、小規模から大規模コンピューティング・ハードウェア用に設計された分散実行環境で実行されます。データは標準的なリレーショナル・データベース管理システム (RDBMS) に保持されます。

SIMATIC IT UAFは、ドメイン駆動設計 (DDD) で構築されています。アプリケーション・データやサービス、イベントは、アプリケーション構造を設定したモデルで定義され、任意のレイヤーでメタデータとして公開されます。

SIMATIC IT UAFは、イベント駆動型のサービス指向アーキテクチャ (SOA) です。モジュール式の機能ブロックで構成されたアプリケーションは、イベントやメッセージと通信しながら実行環境にデプロイ (配置・実行) され、管理されます。モジュールでアプリケーションを管理できるアーキテクチャにより、機能の拡張も容易です。

SIMATIC IT UAFは、アプリケーション・ライフサイクル全体を通して高いパフォーマンス・レベルを保てるように拡張することが可能です。ユーザー数やデータ量の増加に対応するだけでなく、機能の拡張もサポートしています。

関連製品: Opcenter Execution

SIMATIC IT UA Discrete Manufacturing (統合アーキテクチャ-ディスクリート製造)

Opcenter Execution Discreteを見る

SIMATIC IT UA Discrete Manufacturing (統合アーキテクチャ-ディスクリート製造) は、ディスクリート市場のニーズに対応した専門的な製造実行システムです。シーケンシャルなディスクリート製造機能を実行して必要な製品を生産する、特定の産業ニーズを満たすように設計されています。例えば次のような産業ニーズに対応しています。

  • 自動車サプライヤー
  • 航空宇宙/防衛サプライヤー
  • エネルギー/ユーティリティ・システム・メーカー
  • 産業機械/重機メーカー
  • 白物家電/家電メーカー
  • 複雑な部品の製造およびアセンブリ
  • 複雑なアセンブリ製造やマシンショップ環境 (複雑度の高い製品、少量生産) と自動化された反復的な製造 (構成変更可能な製品、大量生産) のどちらにも対応した専門的な標準機能を搭載しています。

SIMATIC IT UA Discrete Manufacturing (統合アーキテクチャ-ディスクリート製造) は、粉末床アディティブ・マニュファクチャリング・プロセスもサポートしています。粉末床アディティブ・マニュファクチャリングには、粉末バッチの準備、分割、消費、リサイクル、試験所証明書との関連付け、混合、系図といったプロセスが含まれます。また、シリアル番号と粉末床アディティブ・マニュファクチャリングのプリント・ジョブの関連付けも行います。

SIMATIC IT UA Discrete Manufacturingは、エンジニアリングおよびランタイム・データの定義をネイティブで提供します。製品エンジニアはエンティティを定義できるため、エンジニアリング・データのモデリングが可能です。つまり、これから生産する製品、生産プロセス、関連する作業オペレーション、そして場所や機械、工具、材料定義、欠陥コード、やり直しコードといった必要なすべてのリソースに関する情報を設定することができます。もちろん、これらのデータを外部システムからインポートすることも可能です。

SIMATIC IT UA Discrete Manufacturingは、オペレーションの開始と完了を検証するための構成変更可能な連動チェック機能や、製造ツール/装置の使用に関する構成変更可能な制約機能を備えています。また、監査および認証管理によって、不正な行為を追跡して防止します。セットポイントを装置にダウンロードし、プロセスデータを収集して、ラベルのプリントをトリガー (起動) することもできます。SIMATIC IT UA Discrete Manufacturingは、材料の呼び出し、工具の呼び出し、電子カンバン (e-kanban) バッファの補充を行います。

SIMATIC IT UA Process Industries (統合アーキテクチャ-プロセス産業)

Opcenter Execution Processを見る

SIMATIC IT UA Process Industries (統合アーキテクチャ-プロセス産業) は、コンシューマー製品 (CPG)、食品・飲料、化学産業向けのソリューションです。SIMATIC IT UA Process Industriesは、直感的なタスク管理機能を使って、製造オペレーションや仕掛品 (WIP) の正しいシーケンスを確立して、入念な生産計画を実現します。これにより、限りあるリソースへの依存軽減、サイクルタイムの短縮、納期の遵守を達成します。

特定の生産装置と製品特性に関連付けられた優先順位や生産ルールを用いることで、適切な装置を適切な状態、場所、タイミングで使用できるように保証します。その結果、プロセス製造の現場では、段取り替えにかかる時間と工数を最小限に抑え、装置の稼働時間を長くすることができます。SIMATIC IT UA Process Industriesは、限りあるリソースを考慮し、必要に応じて並列、重複、または代替運転を検討します。

SIMATIC IT UA Process Industriesは、現実の製造オペレーションをリアルタイムに報告し、期待される結果や過去の結果と比較することができます。基準値に対する性能の測定やスケジュール進捗、製品ユニットのサイクルタイム、リソースの可用性、リソースの利用率などのデータを提供するだけでなく、統計的工程管理および統計的品質管理 (SPC/SQC) などの解析を実行します。

SIMATIC IT eBR

Opcenter Execution Pharmaを見る

SIMATIC IT eBRは、ライフサイエンス業界や製薬業界で使用する電子バッチレコード (eBR) 管理のための専門的な製造実行ソリューションです。MESと分散制御システム (DCS) 間をネイティブに統合するため、eBRの設計、実行、レビューのステップを加速し、マスター・バッチ・レコードの設計プロセスに高い柔軟性をもたらします。

SIMATIC IT eBRは、紙ベースの手順書やドキュメントを使わずに、すべての規制プロセスを管理します。設定が簡単で、標準機能も搭載されているため、特別なITスキルがなくてもあらゆるプロセスを設計できます。

米国食品医薬品局 (FDA) と適正製造基準 (GMP: Good Manufacturing Practice) の規制に完全に準拠しているため、バッチ製造プロセスを最適化し、ユーザーへの指示や装置の割り当て、標準的な作業手順などを効率化します。また、人によるオペレーションか自動オペレーションかにかかわらず、すべての段階で適切な製造実行を体系的に進めます。

SIMATIC IT eBRを使うことで、製薬/ライフサイエンス業界のメーカーは、重要なプロセスデータを確実に得ることができます。系図や監査証跡ツールを使った前方・後方検索が可能です。このため、製造、レビュー、リリース時間が大幅に短縮し、市場投入も加速します。

SIMATIC IT eBRによって、ライフサイエンス業界のメーカーは、オペレーショナル・エクセレンスの達成や市場投入の加速、コンプライアンス費用の削減、品質と生産性の向上を実現できます。これにより、ユーザーへの指示や装置の割り当て、作業手順などの効率を最大化し、人によるオペレーションか自動オペレーションかにかかわらず、製造実行環境内のすべてのオペレーションを制御して追跡します。また、例外が存在する製品バッチレコードのみをレビューする機能により、製品のリリースを加速して効率化します。

高度なワークフロー・エンジンと使いやすい電子作業指示 (EWI) 機能を搭載したSIMATIC IT eBRは、製造を指示するだけでなく、完成したバッチレコードのレビューに必要な情報をすべて記録して一元化し、例外をリアルタイムにレビュー/解消してからリリースできるようにします。マスター・バッチ・レコード (MBR) の管理機能によって、重要なプロセス・パラメーターを促進します。

SIMATIC IT R&D Suite

Opcenter Research, Development & Laboratory (RD&L)を見る

SIMATIC IT R&D Suiteは、研究開発および製造プロセスを効率化します。研究開発ラボと工場を統合することで、製品データや定義を製造プロセス全体を通してシームレスに移行させます。

SIMATIC IT R&D Suiteは、製品設計とプロセスを品質要件や規制要件に準拠させ、法令遵守や知的財産プロセスといった重要な機能を提供します。また、プロジェクト管理、配合処方・パッケージング開発、試験・実験管理、生産プロセス設計といった一般的な研究開発活動には、電子ノートブック機能やラボ管理、仕様管理、バッチと在庫管理、パイロット・プラント製造など、最高水準の統合コンポーネント・セットで対応します。

SIMATIC R&D Suiteは、研究、開発、ラボ活動のための3つの統合モジュール型ソリューションに機能がまとめられています。

  • SIMATIC IT Interspec (Opcenter Specificationを参照) — 世界の各拠点にある工場を1つのレポジトリで管理できるようにしており、社内で使用した原材料や半製品、完成品、パッケージ材すべての詳細情報がここに含まれています。 (完全な部品表 (BOM) とバージョン管理された仕様書も含む)。
  • SIMATIC IT R&D Formulationコンポーネント (Opcenter Formulationを参照) — 製品のデジタル・ツインに命を吹き込みます。SIMATIC IT Interspecが提供する単一のレポジトリにアクセスし、既存の部品表 (BOM) を使って、またはゼロから、デジタル環境で配合処方の改善に取り組むことができます。配合処方のデジタル・ツインを使用することで、製品コストや栄養価、アレルゲン、また規制への準拠 (製品の輸出国の規制を含む) に配合処方が及ぼす影響を即座に確認できます。
  • SIMATIC IT Unilab (Opcenter Laboratoryを参照) — SIMATIC IT R&D Suiteの基本的なラボ情報管理システム (LIMS) コンポーネントです。すべての品質パラメーターと仕様管理コンポーネントを定義し、配合処方のデジタル・ツインを生成するSIMATIC IT Unilabは、デジタル・ツインを現実の試験にシームレスに移行させ、事前定義した品質パラメーターに試験が適合しているかどうかをラボで即座に解析することができます。

SIMATIC IT R&D Suiteは、これ以外にも次のような重要なツールを備えています。

電子ラボ・ノートブック (ELN) — すべての研究者があらゆる種類の実験データやレポートを電子形式で簡単に取得できるようにするための機能です。

配合処方ワークベンチ — ワークベンチで大量の試作品を管理するためのクリエイティブな環境を提供し、新しい配合処方、原材料、包装材、材料、製造プロセス設計、試験設計を導入および検証して試験と実験をサポートします。

サプライヤー・コラボレーション — 配合処方製品のデータ管理について、サプライヤーと緊密に連携することができます。セキュアなポータル経由でサプライヤーがシステムに直接アクセスすると、自社が供給する材料のみが表示される仕組みになっており、必要な情報フィールドを更新できます。このツールによって、製品データシート上の仕様情報の記載漏れや、システムへの仕様の再入力によって発生しかねないエラーや非効率を最小限に抑えます。

SIMATIC IT UA Manufacturing Intelligence (統合アーキテクチャ-製造インテリジェンス)

Opcenter Intelligenceを見る

SIMATIC IT UA Manufacturing Intelligence (統合アーキテクチャ-製造インテリジェンス) は、製造用データ解析の未来を築く革新的技術 (IoT、クラウド・コンピューティング、高度な解析) に的を絞った、最新のエンタープライズ製造インテリジェンス・ソリューションです。

SIMATIC IT UA Manufacturing Intelligenceは、さまざまな企業の製造データをつなげて体系化・集約し、一貫したインテリジェントな、コンテキスト化された情報に変えることで、すぐに使える有益な知見をもたらします。プロセスデータに加えて、ビジネス情報やオペレーション・データ、製造に影響する主要業績指標 (KPI) などの情報も得られます。

どこからでもアクセス可能なWebベースのダッシュボードやレポート機能、セルフサービスのデータ探索機能によって、スプレッドシートやレポートをバラバラに見ていたときには見えなかった動向やその他データの関連性に気づけるようになり、情報の全体像を把握できるようになります。

SIMATIC IT UA Manufacturing Intelligenceは、解析やレポーティング技術を製造拠点、地域、グローバルの各レベルのオペレーションやビジネスデータに適用することで、シーメンスのMOMソリューションを拡張します。

SIMATIC IT UA Manufacturing Intelligenceは、ラボ情報管理システム (LIMS) やエンタープライズリソース管理 (ERP)、製造実行システム (MES)品質管理システム (QMS)詳細計画とスケジューリング (APS) システムなどのデータソースを統合、接続し、アクセス可能な1つの解析データモデルにまとめることで、コンテキスト化したデータを探求して掘り下げられるようにします。

SIMATIC IT UA Manufacturing Intelligenceは、工場レベルでは、工場フロアとエンタープライズ・システム間の連携とデータ交換を促進するために使用し、エンタープライズ・レベルでは、生産実行を基準に照らして評価、比較したり、さまざまな工場オペレーションを予測したりするために使用します。異なるソースから取得したデータが組み合わさると、データを新しいコンテキストで捉えたり、集約したりすることができ、データソースに関係なく、ユーザーは別の、より包括的な視点でオペレーションを把握することができます。

関連製品

詳細はこちら

ホワイトペーパー

成熟した機能豊富なMESプラットフォーム上でローコード機能のパワーをフル活用

電子ブック

エグゼクティブのためのデジタル・マニュファクチャリングの指南書