品質基準とは、一貫した生産と製品状態を促進することを目的とした、一連の優れた管理慣行です。
品質基準は、業界の諮問グループを通じて優れた管理慣行、方法、システム、要件、仕様を確立し、メーカーが一貫した生産と製品品質を実現、実証するのをサポートします。品質基準には、幅広い製造およびサービス組織に適用されるものもあれば、業界固有のものもあります。
製造会社が認証を取得し、品質管理システムと慣行を維持すると、多くの場合、業務の品質結果が向上し、効率性が向上し、コストが削減されています。
メーカーが顧客のニーズを理解して実現し、プロセスを継続的に改善し、社員を効果的に関与させ、根拠に基づいた意思決定を行い、最終的に一貫性のある高品質の製品を提供できるようにします
方法、プロセス、ドキュメントを標準化することで、コンプライアンスを確保し、製品の設計と製造において安全性を重視する文化を育みます。
一貫性と業界規制への準拠を促進する構造化されたフレームワークを提供します。
プロセスの標準化、徹底した文書化、継続的な改善の文化を確立し、一貫した製品品質と規制遵守を確保します。
認識され標準化された品質管理原則を順守を通じて、国際的な信頼を高めます。
高い品質基準を満たす取り組みを示し、一貫した製品品質を確保し、顧客の期待に応えることで、市場で信頼と支持を獲得します。
ISO 9000およびISO 9001 – 国際標準化機構 (ISO) によって発行されたISO 9000は規格群です。ISO 9001はISO 9000系列の規格であり、どちらも品質管理システム (QMS) の優れた管理慣行を定めています。
IATF 16949 – 国際自動車タスクフォース (IATF) のメンバーによって開発され、ISOによって承認および発行されたIATF 16949は、自動車業界で使用される品質管理システムの要件を定義しています。
IAQG 9100 – 国際航空宇宙品質グループ (IAQG) は、航空、宇宙、防衛組織向けの品質管理システムの基準を定めています。IATF 16949と同様に、IAQG 9100規格はISO 9001規格に基づいて構築されているため、前者に準拠するためには後者も準拠する必要があります。
IRIS – 国際鉄道産業界規格 (IRIS) は、鉄道業界に供給するメーカーの品質成果を評価する国際システムを確立しています。
FDA 21 CRF Part 11 – 一般にPart 11と呼ばれるこの米国食品医薬品局 (FDA) の規格は、製薬、医療機器、診断、バイオテクノロジー企業など、FDAが規制する業界に適用されます。製造ソフトウェア・システムの制御、検証、監査、および文書化の要件を確立します。
GMP/GLP – 適正製造規範 (GMP) およびグッド・ラボラトリー・プラクティス (GLP) は、米国FDAがヘルスケア製品メーカー、特にラボやプロセス製造を使用するメーカー向けに定めた規制です。
一般に、メーカーは、方法、要素、QMS、監査、認証、文書化、およびその他のシステムを標準化するために製造品質基準を設計します。メーカーはこれらの規格を使用して、業界全体、ときに世界中で一貫した品質を確保しています。
当初は、消費者から多く寄せられた苦情に対する懸念が品質基準の策定を促しました。
製造品質基準は、仕様や指令よりも柔軟性の低い慣行へと移行してきました。このアプローチでは、製造会社がそれぞれに事業の特殊性を考慮した上で、規格を履行する最良の方法を決定できるよう、意思決定は個々の製造会社に委ねられています。
多くの品質基準はISO 9000:2015規格に基づいており、7つの品質管理原則が企業を改善に導くために規定されています。